피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 813 - Circlips for shafts special dimensions (Benzing BS), spring steel, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.300 Retaining rings for shafts and bores
01.300.300.20 Securing elements for shafts
BN 813 Circlips for shafts special dimensions
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_300/01_300_300_20/bn_813/bn_813.prj},{NB=BN 813 1285378 circlip for shaft 2.95},{CNSORDERNO=1285378},{BNARTNR=1285378},{BNNORM1=Benzing BS},{BNNORM2=},{BNMAT=Federstahl},{CNSMAT=Federstahl},{BNSURFACE=schwarz},{D1=2.950},{D2=7.300},{S=0.600},{A=2.520}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
BN 813 1285246 circlip fo...
1285246
Benzing BS
Spring steel
black
0.800
4.000
0.200
BN 813 1285254 circlip fo...
1285254
Benzing BS
Spring steel
black
1.000
2.200
0.300
BN 813 1285289 circlip fo...
1285289
Benzing BS
Spring steel
black
1.600
3.600
0.500
BN 813 1285297 circlip fo...
1285297
Benzing BS
Spring steel
black
1.700
4.000
0.400
BN 813 1285300 circlip fo...
1285300
Benzing BS
Spring steel
black
2.000
4.500
0.500
BN 813 1285319 circlip fo...
1285319
Benzing BS
Spring steel
black
2.200
4.700
0.400
BN 813 1285327 circlip fo...
1285327
Benzing BS
Spring steel
black
2.410
6.000
0.400
BN 813 1285335 circlip fo...
1285335
Benzing BS
Spring steel
black
2.790
6.500
0.400
BN 813 1285343 circlip fo...
1285343
Benzing BS
Spring steel
black
2.800
5.000
0.300
BN 813 1285351 circlip fo...
1285351
Benzing BS
Spring steel
black
2.800
6.000
0.600
BN 813 1285378 circlip fo...
1285378
Benzing BS
Spring steel
black
2.950
7.300
0.600
BN 813 1285386 circlip fo...
1285386
Benzing BS
Spring steel
black
3.000
5.500
0.500
BN 813 1285394 circlip fo...
1285394
Benzing BS
Spring steel
black
3.170
9.600
0.600
BN 813 1285408 circlip fo...
1285408
Benzing BS
Spring steel
black
3.220
8.000
0.400
BN 813 1285416 circlip fo...
1285416
Benzing BS
Spring steel
black
3.500
7.000
0.400
BN 813 1285424 circlip fo...
1285424
Benzing BS
Spring steel
black
3.730
8.750
0.600
BN 813 1285432 circlip fo...
1285432
Benzing BS
Spring steel
black
4.000
15.000
0.700
BN 813 1285459 circlip fo...
1285459
Benzing BS
Spring steel
black
4.770
11.300
0.600
BN 813 1285467 circlip fo...
1285467
Benzing BS
Spring steel
black
4.800
7.900
0.500
BN 813 1285475 circlip fo...
1285475
Benzing BS
Spring steel
black
5.000
8.500
0.700
BN 813 1285491 circlip fo...
1285491
Benzing BS
Spring steel
black
5.500
11.200
0.600
BN 813 1285505 circlip fo...
1285505
Benzing BS
Spring steel
black
6.350
12.900
0.700
BN 813 1285548 circlip fo...
1285548
Benzing BS
Spring steel
black
9.000
19.400
1.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성