피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 7773 - Blind rivet nuts small countersunk head, full-hexagonal shank, open end (TUBTARA® HUKO/HSKO), steel, zinc plated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 7773 Blind rivet nuts full-hexagonal shank, small countersunk head, open end
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_7773/bn_7773.prj},{NB=BN 7773 3825012 blind rivet nut M6HUKO55 ST},{CNSORDERNO=3825012},{BNARTNR=3825012},{BNARTNR1=300117012},{BNNORM1=TUBTARA®},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt},{D=6},{P=1.000},{ZS=Lieferzustand},{BZC=M6HUKO55 ST},{GEW=M6},{L=18.500},{S=0.700},{SW1=9.000},{SW2=9.800},{H=9.1},{K=3-5,5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
BZC
Code
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
S
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
H
Hex hole max.
[mm]
K
Grip range
ⁿ/ₐ
BN 7773 1660926 blind riv...
1660926
300113651
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M4HUKO20 ST
M4
11.000
0.600
6.000
6.600
6.1
0,5-2
BN 7773 1660993 blind riv...
1660993
300113653
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M5HUKO30 ST
M5
14.000
0.600
7.000
7.700
7.1
0,5-3
BN 7773 3825651 blind riv...
3825651
300117013
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M5HUKO55 ST
M5
16.500
0.600
7.000
7.700
7.1
3-5,5
BN 7773 1661078 blind riv...
1661078
300113654
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M6HUKO30 ST
M6
16.000
0.700
9.000
9.800
9.1
0,5-3
BN 7773 9084636 blind riv...
9084636
9084636
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M6HUKO45 ST
M6
17.500
0.700
9.000
9.800
9.1
2-4,5
BN 7773 3825012 blind riv...
3825012
300117012
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M6HUKO55 ST
M6
18.500
0.700
9.000
9.800
9.1
3-5,5
BN 7773 1471104 blind riv...
1471104
300113655
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M8HUKO30 ST
M8
18.000
0.700
11.000
11.800
11.1
0,5-3
BN 7773 9084950 blind riv...
9084950
9084950
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M8HUKO45 ST
M8
19.500
0.700
11.000
11.800
11.1
2-4,5
BN 7773 3825223 blind riv...
3825223
300116071
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M8HUKO55 ST
M8
20.500
0.700
11.000
11.800
11.1
3-5,5
BN 7773 9052705 blind riv...
9052705
9052705
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M8HUKO80 ST
M8
23.000
0.700
11.000
11.800
11.1
5,5-8
BN 7773 3825849 blind riv...
3825849
300120209
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M10HSKO35 ST
M10
23.000
0.700
13.000
13.800
13.1
0,8-3,5
BN 7773 3824930 blind riv...
3824930
300202811
TUBTARA®
Steel
zinc plated
M10HSKO60 ST
M10
25.500
0.700
13.000
13.800
13.1
3,5-6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성