피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 71 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 10.9, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 71, BN 2030 Hex head screws fully threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_71_2030/bn_71.prj},{NB=BN 71 5504578 hex head screw M12x50},{CNSORDERNO=5504578},{BNARTNR=5504578},{BNNORM1=DIN 933},{BNNORM2=ISO 4017},{CNSMAT=Stahl 10.9},{BNMAT=Stahl 10.9},{BNSURFACE=schwarz},{D=12.000},{P=1.750},{L=50.000},{PK=A},{C=0.600},{DA=13.700},{DW=17.400},{E=21.100},{K=7.500},{R=0.600},{S=19.000},{X=2.200},{Z0H=3.000},{Z0D2=20.000},{Z1H=3.000},{Z1D2=24.000},{Z2H=3.000},{Z2D2=37.000},{Z3H=0.000},{Z3D2=0.000},{Z3S=0.000},{SD1=3.200},{SLE=6.000},{SKD2=2.000},{FLDP=8.500},{CPDZ=8.000},{TCDT=3.000},{SDDP=8.500},{SDZ1=3.000},{LDDP=8.500},{LDZ2=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
A
Distance max.
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar) max.
[mm]
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
[mm]
DW
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Nominal head height
[mm]
R
Transition radius under head min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
BN 71 3059328 hex head sc...
3059328
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
6.000
4.773
1.000
10.000
7.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 71 1061887 hex head sc...
1061887
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
6.000
4.773
1.000
12.000
9.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 71 1061895 hex head sc...
1061895
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
6.000
4.773
1.000
14.000
11.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 71 1061909 hex head sc...
1061909
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
6.000
4.773
1.000
16.000
13.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 71 1061917 hex head sc...
1061917
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
6.000
4.773
1.000
20.000
17.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 71 1061925 hex head sc...
1061925
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
6.000
4.773
1.000
25.000
22.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 71 3092517 hex head sc...
3092517
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
6.000
4.773
1.000
30.000
27.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 71 3093155 hex head sc...
3093155
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
6.000
4.773
1.000
35.000
32.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 71 3059329 hex head sc...
3059329
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
12.000
8.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
BN 71 1062050 hex head sc...
1062050
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
14.000
10.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
BN 71 1062069 hex head sc...
1062069
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
16.000
12.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
BN 71 1062077 hex head sc...
1062077
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
20.000
16.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
BN 71 1062085 hex head sc...
1062085
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
25.000
21.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
BN 71 1062093 hex head sc...
1062093
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
30.000
26.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
BN 71 3059330 hex head sc...
3059330
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
8.000
6.466
1.250
35.000
31.250
3.750
0.600
9.200
11.600
14.380
5.300
0.400
13.000
1.600
BN 71 1062212 hex head sc...
1062212
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
10.000
8.160
1.500
16.000
11.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
BN 71 1062220 hex head sc...
1062220
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
10.000
8.160
1.500
20.000
15.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
BN 71 1062239 hex head sc...
1062239
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
10.000
8.160
1.500
25.000
20.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
BN 71 1062247 hex head sc...
1062247
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
10.000
8.160
1.500
30.000
25.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
BN 71 1062255 hex head sc...
1062255
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
10.000
8.160
1.500
35.000
30.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
BN 71 3059333 hex head sc...
3059333
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
10.000
8.160
1.500
40.000
35.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
BN 71 5504572 hex head sc...
5504572
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
10.000
8.160
1.500
50.000
45.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
BN 71 5509607 hex head sc...
5509607
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
10.000
8.160
1.500
60.000
55.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
BN 71 1062395 hex head sc...
1062395
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
12.000
9.853
1.750
20.000
14.750
5.250
0.600
13.700
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
2.200
BN 71 1062409 hex head sc...
1062409
DIN 933
ISO 4017
Steel 10.9
black
12.000
9.853
1.750
25.000
19.750
5.250
0.600
13.700
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
2.200
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 31103 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), stainless st...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 2030 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 10.9, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 54 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 121 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 10, black
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 125-1 A - Washers, product grade A, up to hardness 250 HV, primarily fo...
Fabory
13.02.2023
BN 622 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), stainless stee...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 14070 - Heavy hex nuts HV for heavy hex head bolts HV (EN 14399-4; PEINE...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
BN 56 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 624 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), stainless stee...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 933 (ISO 4017) - FN 8271 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 730 - Flat washers without chamfer (DIN 9021; ~ISO 7093), steel, zinc pl...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 72 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 10.9, bl...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 933 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성