피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 689 - Hammer drive screws type U round head (UNI 7346), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.800 Solid rivets
02.200.800.10 Solid rivets
BN 689 Hammer drive screws type U round head
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_800/02_200_800_10/bn_689/bn_689.prj},{NB=BN 689 1259113 hammer drive screw type U 2.49x6.35},{CNSORDERNO=1259113},{BNARTNR=1259113},{BNNORM1=UNI 7346},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D1=2.490},{D2=2.030},{D3=3.710},{S=1.190},{K=1.500},{L=6.350},{DH=2.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
DH
Hole diameter
[mm]
BN 689 1259059 hammer dri...
1259059
UNI 7346
Stainless steel A2
1.470
1.180
2.290
1.190
0.660
3.170
1.300
BN 689 1575147 hammer dri...
1575147
UNI 7346
Stainless steel A2
1.470
1.180
2.290
1.190
0.660
4.760
1.300
BN 689 1259075 hammer dri...
1259075
UNI 7346
Stainless steel A2
1.850
1.520
3.000
1.190
1.040
3.170
1.700
BN 689 1259083 hammer dri...
1259083
UNI 7346
Stainless steel A2
1.850
1.520
3.000
1.190
1.040
4.760
1.700
BN 689 1259091 hammer dri...
1259091
UNI 7346
Stainless steel A2
1.850
1.520
3.000
1.190
1.040
6.350
1.700
BN 689 1575155 hammer dri...
1575155
UNI 7346
Stainless steel A2
2.490
2.030
3.710
1.190
1.500
3.170
2.200
BN 689 1259105 hammer dri...
1259105
UNI 7346
Stainless steel A2
2.490
2.030
3.710
1.190
1.500
4.760
2.200
BN 689 1259113 hammer dri...
1259113
UNI 7346
Stainless steel A2
2.490
2.030
3.710
1.190
1.500
6.350
2.200
BN 689 3059886 hammer dri...
3059886
UNI 7346
Stainless steel A2
2.490
2.030
3.710
1.190
1.500
9.520
2.200
BN 689 1259121 hammer dri...
1259121
UNI 7346
Stainless steel A2
2.890
2.340
4.900
1.190
1.910
4.760
2.650
BN 689 1259148 hammer dri...
1259148
UNI 7346
Stainless steel A2
2.890
2.340
4.900
1.190
1.910
6.350
2.650
BN 689 1259156 hammer dri...
1259156
UNI 7346
Stainless steel A2
2.890
2.340
4.900
1.190
1.910
7.930
2.650
BN 689 1019112 hammer dri...
1019112
UNI 7346
Stainless steel A2
2.890
2.340
4.900
1.190
1.910
9.520
2.650
BN 689 1575163 hammer dri...
1575163
UNI 7346
Stainless steel A2
3.500
2.840
6.100
1.590
2.310
6.350
3.050
BN 689 1259180 hammer dri...
1259180
UNI 7346
Stainless steel A2
3.500
2.840
6.100
1.590
2.310
9.520
3.050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 896 - Hammer drive screws type U round head (~UNI 7346), steel case-hard...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 48650 - High collar split lock washers, Stainless Steel, 18-8, Plain Fin...
Bossard Inch
29.11.2018
HEAD CAP SCREW M8X30 UNI9327
FM
27.07.2022
BN 617 - Hex socket set screws with flat point (ISO 4026; DIN 913), A2, sta...
Bossard Catalog
26.01.2023
EMMB-AS - Servo motor
Festo
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성