피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 591 - Waved spring washers (DIN 137 B), spring bronze, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.10 Spring washers
BN 591 Waved spring washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_10/bn_591/bn_591.prj},{NB=BN 591 1227785 waved spring washer M5},{CNSORDERNO=1227785},{BNARTNR=1227785},{BNNORM1=DIN 137 B},{BNMAT=Federbronze},{CNSMAT=Federbronze},{BNSURFACE=blank},{D=5.000},{DA=5.300},{DW=11.000},{H=0.500},{H1=1.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
[mm]
DA
Transition diameter H14
[mm]
DW
Outer diameter of bearing face js16
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height max.
[mm]
BN 591 1227769 waved spri...
1227769
DIN 137 B
Spring bronze
plain
3.000
3.200
8.000
0.500
0.800
BN 591 1227777 waved spri...
1227777
DIN 137 B
Spring bronze
plain
4.000
4.300
9.000
0.500
1.000
BN 591 1227785 waved spri...
1227785
DIN 137 B
Spring bronze
plain
5.000
5.300
11.000
0.500
1.100
BN 591 1227793 waved spri...
1227793
DIN 137 B
Spring bronze
plain
6.000
6.400
12.000
0.500
1.300
BN 591 1227807 waved spri...
1227807
DIN 137 B
Spring bronze
plain
8.000
8.400
15.000
0.800
1.500
BN 591 1227815 waved spri...
1227815
DIN 137 B
Spring bronze
plain
10.000
10.500
21.000
1.000
2.100
BN 591 1227823 waved spri...
1227823
DIN 137 B
Spring bronze
plain
12.000
13.000
24.000
1.200
2.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7980 - Spring lock washers for screws with cylindrical heads (Attention...
Fabory
13.02.2023
STM - Belleville Washers - 1095 Carbon Steel
WMBerg
06.06.2023
BN 678 - Waved spring washers (DIN 137 B), stainless steel A2 / 1.4310
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 20231 - Serrated lock washers type A, external serrations (DIN 6798 A), ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 675 - Serrated lock washers type A, external serrations (DIN 6798 A), st...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 80024 - Serrated lock washers type A, external serrations (DIN 6798 A), ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 4880 - Serrated lock washers type A, external serrations (DIN 6798 A), s...
Bossard Catalog
26.01.2023
MA. - Labels with marks and symbols
Elesa+Ganter
28.03.2024
BN 786 - Serrated lock washers type V, for countersunk head screws (DIN 679...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 590 - Curved spring washers (DIN 137 A), spring bronze, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 585 - Split spring lock washers with flat end (DIN 127 B), spring bronze...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 125 A (ISO 7089) - FN 4747 - Kupfer, blank - Washers, product grade A, ...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
SHSS - Shoulder screw stainless steel 416 - Pre-treated stainless steel 850...
HPC
03.08.2023
BN 83728 - Waved spring washers (NFE 27-620; ~DIN 137 B; ONDUFLEX B), sprin...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성