피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 503 - Hex head screws fully threaded (~DIN 933; ~ISO 4017), brass, nickel plated
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 502, BN 503 Hex head screws fully threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_502_503/bn_503.prj},{NB=BN 503 1194429 hex head screw M6x20},{CNSORDERNO=1194429},{BNARTNR=1194429},{BNNORM1=~DIN 933},{BNNORM2=~ISO 4017},{CNSMAT=Messing},{BNMAT=Messing},{BNSURFACE=vernickelt },{D=6.000},{P=1.000},{L=20.000},{PK=A},{C=0.500},{DA=6.800},{DW=8.900},{E=11.050},{K=4.000},{R=0.250},{S=10.000},{X=1.250},{Z0H=1.600},{Z0D2=11.000},{Z1H=1.600},{Z1D2=12.000},{Z2H=1.600},{Z2D2=18.000},{Z3H=2.000},{Z3D2=12.000},{Z3S=0.800},{SD1=1.600},{SLE=3.300},{SKD2=1.600},{FLDP=4.000},{CPDZ=3.000},{TCDT=1.500},{SDDP=4.000},{SDZ1=1.500},{LDDP=4.000},{LDZ2=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
A
Distance max.
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar) max.
[mm]
DA
Inner diameter of Auflageflaeche max.
[mm]
DW
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Nominal head height
[mm]
R
Transition radius under head min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
BN 503 1439928 hex head s...
1439928
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
3.000
2.387
0.500
5.000
3.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 503 1194011 hex head s...
1194011
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
3.000
2.387
0.500
6.000
4.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 503 1194038 hex head s...
1194038
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
3.000
2.387
0.500
8.000
6.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 503 1194046 hex head s...
1194046
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
3.000
2.387
0.500
10.000
8.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 503 1194054 hex head s...
1194054
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
3.000
2.387
0.500
12.000
10.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 503 1194070 hex head s...
1194070
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
3.000
2.387
0.500
16.000
14.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 503 1194089 hex head s...
1194089
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
3.000
2.387
0.500
20.000
18.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 503 1194097 hex head s...
1194097
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
3.000
2.387
0.500
25.000
23.500
1.500
0.400
3.600
4.600
6.010
2.000
0.100
5.500
0.700
BN 503 1194119 hex head s...
1194119
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
4.000
3.141
0.700
6.000
3.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 503 1194127 hex head s...
1194127
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
4.000
3.141
0.700
8.000
5.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 503 1194135 hex head s...
1194135
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
4.000
3.141
0.700
10.000
7.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 503 1194143 hex head s...
1194143
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
4.000
3.141
0.700
12.000
9.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 503 1194178 hex head s...
1194178
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
4.000
3.141
0.700
16.000
13.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 503 1194186 hex head s...
1194186
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
4.000
3.141
0.700
20.000
17.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 503 1194194 hex head s...
1194194
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
4.000
3.141
0.700
25.000
22.900
2.100
0.400
4.700
5.900
7.660
2.800
0.200
7.000
0.900
BN 503 1194259 hex head s...
1194259
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
5.000
4.019
0.800
8.000
5.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 503 1194267 hex head s...
1194267
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
5.000
4.019
0.800
10.000
7.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 503 1194275 hex head s...
1194275
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
5.000
4.019
0.800
12.000
9.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 503 1194291 hex head s...
1194291
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
5.000
4.019
0.800
16.000
13.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 503 1194305 hex head s...
1194305
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
5.000
4.019
0.800
20.000
17.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 503 1194313 hex head s...
1194313
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
5.000
4.019
0.800
25.000
22.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 503 1194321 hex head s...
1194321
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
5.000
4.019
0.800
30.000
27.600
2.400
0.500
5.700
6.900
8.790
3.500
0.200
8.000
1.000
BN 503 1194380 hex head s...
1194380
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
6.000
4.773
1.000
10.000
7.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 503 1194399 hex head s...
1194399
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
6.000
4.773
1.000
12.000
9.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
BN 503 1194410 hex head s...
1194410
~DIN 933
~ISO 4017
Brass
nickel plated
6.000
4.773
1.000
16.000
13.000
3.000
0.500
6.800
8.900
11.050
4.000
0.250
10.000
1.250
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 20234 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 56 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 21200 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 54 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, black
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
ISO 4017 (DIN 933) - Hexagon bolts with thread to the head, product groups ...
Fabory
21.04.2022
BN 116 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, black-oxidized
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 502 - Hex head screws fully threaded (~DIN 933; ~ISO 4017), brass, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 7089 BUMAX 88 - Plain Washer ISO 7089
BUMAX
28.04.2023
BN 624 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), stainless stee...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 115 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
Pivot Joint 38 - 1.5" with Locking Lever
FATH
19.03.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
BN 1074 - Flat washers without chamfer (~DIN 125 A; ~ISO 7089), Polyamide, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성