피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48744 - Threaded rods, Coarse thread, Steel, B7 Steel, Plain Finish (ASTM A193)
Bossard Inch
Threaded rods, Studs, Threaded pins
Threaded rods
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/thread_rods_studs_thre_pins/threaded_rods/bn_48744.prj},{NB=BN 48744 3458241 threaded rod 1/2x3 feet},{CNSORDERNO=3458241},{BNARTNR=3458241},{BNNORM1=ASTM A193},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=B7 Steel},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=0.50000000},{TT=0.500-13 UNC-2B},{TYPE=UNC},{L=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size
[인치]
TT
Thread Type
ⁿ/ₐ
L
[FEET]
BN 48744 3456967 threaded...
3456967
ASTM A193
Steel
B7 Steel
Plain Finish
1/4
0.250-20 UNC-2B
3
BN 48744 3458229 threaded...
3458229
ASTM A193
Steel
B7 Steel
Plain Finish
1/4
0.250-20 UNC-2B
6
BN 48744 3458232 threaded...
3458232
ASTM A193
Steel
B7 Steel
Plain Finish
3/8
0.375-16 UNC-2B
3
BN 48744 3458240 threaded...
3458240
ASTM A193
Steel
B7 Steel
Plain Finish
3/8
0.375-16 UNC-2B
6
BN 48744 3458241 threaded...
3458241
ASTM A193
Steel
B7 Steel
Plain Finish
1/2
0.500-13 UNC-2B
3
BN 48744 3458245 threaded...
3458245
ASTM A193
Steel
B7 Steel
Plain Finish
1/2
0.500-13 UNC-2B
6
BN 48744 3458246 threaded...
3458246
ASTM A193
Steel
B7 Steel
Plain Finish
5/8
0.625-11 UNC-2B
3
BN 48744 3458247 threaded...
3458247
ASTM A193
Steel
B7 Steel
Plain Finish
5/8
0.625-11 UNC-2B
6
BN 48744 3458249 threaded...
3458249
ASTM A193
Steel
B7 Steel
Plain Finish
3/4
0.750-10 UNC-2B
3
BN 48744 3458250 threaded...
3458250
ASTM A193
Steel
B7 Steel
Plain Finish
3/4
0.750-10 UNC-2B
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B52 Channel & Combinations - Channels
Eaton B-Line
17.10.2023
BN 48149 - Hex head cap screws, Partial thread and coarse thread, Steel, Gr...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 43550 - Hex head cap screw, Partial thread and coarse thread, Steel, Gra...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48244 - Slotted round head machine screws, Full thread and fine thread, ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48190 - Socket head cap screws, Partial thread and coarse thread, Stainl...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48740 - Slot flat head countersunk machine screws, Full thread and fine ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48767 - Flat socket head cap screws, Full thread and fine thread, Stainl...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48308 - External tooth lock washers, Steel, HRC 40 - 50, Zinc Clear Plat...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48207 - Phillips pan head machine screws, Full thread and fine thread, S...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48791 - Hex piloted weld nuts with 3 projections, Coarse thread, Stainle...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48789 - Low crown nuts, Coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Fini...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48272 - Slotted hex washer head taptite thread forming screws, Coarse th...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48346 - Flat washers, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.22.1...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48799 - Slotted flat head countersunk machine screw, Full thread and fin...
Bossard Inch
29.11.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성