피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48651 - Fender washers, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.22.1)
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/washers/bn_48651.prj},{NB=BN 48651 3447967 fender washer 0.3125},{CNSORDERNO=3447967},{BNARTNR=3447967},{BNNORM1=ASME B18.22.1},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=5/16},{NSH=0.3125},{A=0.344},{B=1.125},{C=0.063}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Washer Size
[인치]
A
Inside Diameter - Basic
[인치]
B
Outside Diameter - Basic
[인치]
C
Thickness - Basic
[인치]
BN 48651 3447965 fender w...
3447965
ASME B18.22.1
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
1/4
0.281
1.000
0.063
BN 48651 3447967 fender w...
3447967
ASME B18.22.1
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
5/16
0.344
1.125
0.063
BN 48651 3447968 fender w...
3447968
ASME B18.22.1
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
3/8
0.406
1.250
0.100
BN 48651 3447971 fender w...
3447971
ASME B18.22.1
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
1/2
0.531
1.750
0.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 48787 - Wing nuts type A, Coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Fi...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48234 - Regular split lock washers, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48218 - Hex nuts, Coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (AS...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48728 - Hex flange serrated nuts, Fine thread, Steel, Case Hardened, Pla...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48807 - Phillips pan head taptite thread forming screws, Coarse thread, ...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48790 - Low crown nuts, Fine thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48201 - Slotted flat head machine screws, Full thread and coarse thread,...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48783 - Hex nylon insert lock nuts type NE, Coarse thread, Stainless Ste...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48185 - Hex head cap screws, Partial thread and coarse thread, Stainless...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48195 - Button socket head cap screws, Full thread and fine thread, Stai...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48794 - Hex nuts with tooth lock washer, Coarse thread, Stainless Steel,...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 20141 - Nord-Lock NLss/NLspss, Adhered in pairs, Stainless Steel, A4 Sta...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48186 - Hex head cap screws, Full thread and coarse thread, Stainless St...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48199 - Socket set screws cup point, Coarse thread, Stainless Steel, 18-...
Bossard Inch
29.11.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성