피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48205 - Phil ph mach screws w ext tooth l/w sems, Full thread and coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.13)
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Cross recessed machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/cross_recess_mach_screws/bn_48205.prj},{NB=BN 48205 3464938 phil ph mach screw 0.164x1},{CNSORDERNO=3464938},{BNARTNR=3464938},{BNNORM1=ASME B18.13},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=#8},{NS1=0.1640},{L=1.000},{ST=Type AB Thread Forming Tapping Screw},{AMAX=0.322},{AMIN=0.306},{HMAX=0.115},{HMIN=0.105},{R=0.015},{M=0.176},{T=0.095},{N=0.030},{TS=-},{P1=32},{TYPE=UNC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
[인치]
L
Length
[인치]
ST
Screw Type
ⁿ/ₐ
AMAX
Head Diameter - Max.
[인치]
AMIN
Head Diameter - Min.
[인치]
HMAX
Head Height - Max.
[인치]
HMIN
Head Height - Min.
[인치]
R
Head Radius - Min.
[인치]
M
Recess Diameter - Ref.
[인치]
T
Recess Depth - Ref.
[인치]
N
Recess Width - Ref.
[인치]
WTMAX
Washer Thickness - Max.
[인치]
WTMIN
Washer Thickness - Min.
[인치]
WODMAX
Washer Outside Diameter - Max.
[인치]
WODMIN
Washer Outside Diameter - Min.
[인치]
P1
Thread Pitch
ⁿ/ₐ
BN 48205 3464921 phil ph ...
3464921
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#4
0.250
Type AB Thread Forming Ta...
0.219
0.205
0.080
0.070
0.010
0.116
0.069
0.019
0.018
0.012
0.230
0.220
40
BN 48205 3464922 phil ph ...
3464922
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#4
0.375
Type AB Thread Forming Ta...
0.219
0.205
0.080
0.070
0.010
0.116
0.069
0.019
0.018
0.012
0.230
0.220
40
BN 48205 3464923 phil ph ...
3464923
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#4
0.500
Type AB Thread Forming Ta...
0.219
0.205
0.080
0.070
0.010
0.116
0.069
0.019
0.018
0.012
0.230
0.220
40
BN 48205 3464924 phil ph ...
3464924
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#4
0.625
Type AB Thread Forming Ta...
0.219
0.205
0.080
0.070
0.010
0.116
0.069
0.019
0.018
0.012
0.230
0.220
40
BN 48205 3464925 phil ph ...
3464925
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#4
0.750
Type AB Thread Forming Ta...
0.219
0.205
0.080
0.070
0.010
0.116
0.069
0.019
0.018
0.012
0.230
0.220
40
BN 48205 3464926 phil ph ...
3464926
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#6
0.250
Type AB Thread Forming Ta...
0.270
0.256
0.097
0.087
0.015
0.160
0.078
0.028
0.022
0.016
0.285
0.270
32
BN 48205 3400647 phil ph ...
3400647
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#6
0.375
Type AB Thread Forming Ta...
0.270
0.256
0.097
0.087
0.015
0.160
0.078
0.028
0.022
0.016
0.285
0.270
32
BN 48205 3464927 phil ph ...
3464927
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#6
0.500
Type AB Thread Forming Ta...
0.270
0.256
0.097
0.087
0.015
0.160
0.078
0.028
0.022
0.016
0.285
0.270
32
BN 48205 3464928 phil ph ...
3464928
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#6
0.625
Type AB Thread Forming Ta...
0.270
0.256
0.097
0.087
0.015
0.160
0.078
0.028
0.022
0.016
0.285
0.270
32
BN 48205 3464929 phil ph ...
3464929
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#6
0.750
Type AB Thread Forming Ta...
0.270
0.256
0.097
0.087
0.015
0.160
0.078
0.028
0.022
0.016
0.285
0.270
32
BN 48205 3464930 phil ph ...
3464930
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#6
0.875
Type AB Thread Forming Ta...
0.270
0.256
0.097
0.087
0.015
0.160
0.078
0.028
0.022
0.016
0.285
0.270
32
BN 48205 3464931 phil ph ...
3464931
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#6
1.000
Type AB Thread Forming Ta...
0.270
0.256
0.097
0.087
0.015
0.160
0.078
0.028
0.022
0.016
0.285
0.270
32
BN 48205 3464932 phil ph ...
3464932
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#8
0.250
Type AB Thread Forming Ta...
0.322
0.306
0.115
0.105
0.015
0.176
0.095
0.030
0.023
0.018
0.320
0.305
32
BN 48205 3464933 phil ph ...
3464933
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#8
0.375
Type AB Thread Forming Ta...
0.322
0.306
0.115
0.105
0.015
0.176
0.095
0.030
0.023
0.018
0.320
0.305
32
BN 48205 3464934 phil ph ...
3464934
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#8
0.500
Type AB Thread Forming Ta...
0.322
0.306
0.115
0.105
0.015
0.176
0.095
0.030
0.023
0.018
0.320
0.305
32
BN 48205 3464935 phil ph ...
3464935
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#8
0.625
Type AB Thread Forming Ta...
0.322
0.306
0.115
0.105
0.015
0.176
0.095
0.030
0.023
0.018
0.320
0.305
32
BN 48205 3464936 phil ph ...
3464936
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#8
0.750
Type AB Thread Forming Ta...
0.322
0.306
0.115
0.105
0.015
0.176
0.095
0.030
0.023
0.018
0.320
0.305
32
BN 48205 3464937 phil ph ...
3464937
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#8
0.875
Type AB Thread Forming Ta...
0.322
0.306
0.115
0.105
0.015
0.176
0.095
0.030
0.023
0.018
0.320
0.305
32
BN 48205 3464938 phil ph ...
3464938
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#8
1.000
Type AB Thread Forming Ta...
0.322
0.306
0.115
0.105
0.015
0.176
0.095
0.030
0.023
0.018
0.320
0.305
32
BN 48205 3464939 phil ph ...
3464939
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#8
1.250
Type AB Thread Forming Ta...
0.322
0.306
0.115
0.105
0.015
0.176
0.095
0.030
0.023
0.018
0.320
0.305
32
BN 48205 3464940 phil ph ...
3464940
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#8
1.500
Type AB Thread Forming Ta...
0.322
0.306
0.115
0.105
0.015
0.176
0.095
0.030
0.023
0.018
0.320
0.305
32
BN 48205 3464941 phil ph ...
3464941
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#10
0.250
Type AB Thread Forming Ta...
0.373
0.357
0.133
0.122
0.020
0.192
0.112
0.031
0.024
0.018
0.381
0.365
24
BN 48205 3464942 phil ph ...
3464942
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#10
0.375
Type AB Thread Forming Ta...
0.373
0.357
0.133
0.122
0.020
0.192
0.112
0.031
0.024
0.018
0.381
0.365
24
BN 48205 3464943 phil ph ...
3464943
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#10
0.500
Type AB Thread Forming Ta...
0.373
0.357
0.133
0.122
0.020
0.192
0.112
0.031
0.024
0.018
0.381
0.365
24
BN 48205 3464944 phil ph ...
3464944
ASME B18.13
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
#10
0.625
Type AB Thread Forming Ta...
0.373
0.357
0.133
0.122
0.020
0.192
0.112
0.031
0.024
0.018
0.381
0.365
24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 48207 - Phillips pan head machine screws, Full thread and fine thread, S...
Bossard Inch
29.11.2018
BN 48287 - Hex nuts, Coarse thread, Steel, Grade 8, Zinc Plated Yellow Chro...
Bossard Inch
29.11.2018
SHAT, SHAM, SHASS, SHA, SHAKD - Shaft Supports - T-Shaped Slit (Precision C...
Misumi
30.06.2021
SHSTBK, SHSTMK, SHSTSK, SHSTAK - Shaft Supports - T-Shaped-Machined Product...
Misumi
16.02.2024
SHKWBT, SHKWMT, SHKWST - Shaft Supports - Casting, L-Shaped - Side Slit
Misumi
30.06.2021
STHWCB, STHWC, SSTHWC, ATHWC - Shaft Supports - Bracket Shaped Slit Clampin...
Misumi
18.02.2024
STHRBL, STHRL, SSTHRL, ATHRL - Shaft Supports - Bracket Shaped - Long Guide...
Misumi
19.10.2021
STHWIRB, STHWIR, SSTHWIR, ASTHWIR - Shaft Supports - Bracket Shaped Slit Cl...
Misumi
20.02.2024
SHKPBT, SHKPMT, SHKPST - Shaft Supports - Casting, L-Shaped - Split
Misumi
30.06.2021
SHSBB, SHSBM, SHSBS, SHSBA, SHSBK - Shaft Supports - Bottom Mount - Slit
Misumi
16.02.2024
SHWTB, SHWTM, SHWTS, SHWTA - Shaft Supports - T-Shaped (Machined Products) ...
Misumi
16.02.2024
STHCBNK, STHCNK, SSTHCNK, ATHCNK - Shaft Supports - Flange Mount, Thick Hol...
Misumi
20.02.2024
STHIRB, STHIR, SSTHIR, STHIRA - Shaft Supports - Bracket Shaped - Inlay Typ...
Misumi
29.02.2024
STHSBN, STHSN, SSTHSN, STHSNA - Shaft Supports - Bracket Shaped , Wide Hold...
Misumi
18.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성