피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 439 - Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread (DIN 910), steel, zinc plated blue, without sealing ring
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 439, BN 441, BN 443 Hex head screw plugs with shoulder, metric fine thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_439_441_443/bn_439.prj},{NB=BN 439 1186442 hex head screw plug M18x1.5},{CNSORDERNO=1186442},{BNARTNR=1186442},{BNNORM1=DIN 910},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{DD=18},{D=18.000},{P=1.500},{L=24.000},{I=12.000},{DC=23.000},{C=4.000},{E=18.720},{H=8.000},{S=17.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
I
Screw in depth
[mm]
DC
Flange diameter h14
[mm]
C
Collar height +0.5 / 0
[mm]
E
Hex outside wide min.
[mm]
H
Hex height ±1/2 IT 15
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 439 1436708 hex head s...
1436708
DIN 910
Steel
zinc plated blue
10.000
8.773
1.000
17.000
8.000
14.000
3.000
10.890
6.000
10.000
BN 439 1186426 hex head s...
1186426
DIN 910
Steel
zinc plated blue
12.000
10.160
1.500
21.000
12.000
17.000
3.000
14.200
6.000
13.000
BN 439 1436716 hex head s...
1436716
DIN 910
Steel
zinc plated blue
14.000
12.160
1.500
21.000
12.000
19.000
3.000
14.200
6.000
13.000
BN 439 1186434 hex head s...
1186434
DIN 910
Steel
zinc plated blue
16.000
14.160
1.500
21.000
12.000
21.000
3.000
18.720
6.000
17.000
BN 439 1186442 hex head s...
1186442
DIN 910
Steel
zinc plated blue
18.000
16.160
1.500
24.000
12.000
23.000
4.000
18.720
8.000
17.000
BN 439 1436724 hex head s...
1436724
DIN 910
Steel
zinc plated blue
20.000
18.160
1.500
26.000
14.000
25.000
4.000
20.880
8.000
19.000
BN 439 1186450 hex head s...
1186450
DIN 910
Steel
zinc plated blue
22.000
20.160
1.500
26.000
14.000
27.000
4.000
20.880
8.000
19.000
BN 439 1186469 hex head s...
1186469
DIN 910
Steel
zinc plated blue
24.000
22.160
1.500
27.000
14.000
29.000
4.000
23.910
9.000
22.000
BN 439 1186477 hex head s...
1186477
DIN 910
Steel
zinc plated blue
26.000
24.160
1.500
30.000
16.000
31.000
4.000
26.170
10.000
24.000
BN 439 1186485 hex head s...
1186485
DIN 910
Steel
zinc plated blue
30.000
28.160
1.500
30.000
16.000
36.000
4.000
26.170
10.000
24.000
BN 439 1436732 hex head s...
1436732
DIN 910
Steel
zinc plated blue
36.000
34.160
1.500
32.000
16.000
42.000
5.000
29.560
11.000
27.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성