피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 288 - Elevator bolts with hex nut and washer, type 20 (DIN 15237; DIN 555), steel 4.6, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.90 Other screws and bolts
BN 288 Elevator bolts with hex nut and washer, type 20
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_90/bn_288/bn_288_asmtab.prj},{NB=BN 288 1112759 elevator bolt M10x30},{CNSORDERNO=1112759},{BNARTNR=1112759},{BNNORM1=DIN 15237},{BNNORM2=DIN 555},{BNMAT=Stahl 4.6},{CNSMAT=Stahl 4.6},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D1=M10},{D=10},{P=1.500},{L=30},{B=18},{X1=3.800},{DK=35},{A=25},{C=1.0},{E=18.72},{G=6.0},{K=4.5},{M=8.0},{R1=35},{S=17},{PPATH=bn_288_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
[mm]
G
[mm]
K
Head height
[mm]
BN 288 1112708 elevator b...
1112708
DIN 15237
DIN 555
Steel 4.6
zinc plated blue
M8
8
6.466
1.250
25
28
5.0
3.5
BN 288 1112716 elevator b...
1112716
DIN 15237
DIN 555
Steel 4.6
zinc plated blue
M8
8
6.466
1.250
30
28
5.0
3.5
BN 288 1112724 elevator b...
1112724
DIN 15237
DIN 555
Steel 4.6
zinc plated blue
M8
8
6.466
1.250
35
28
5.0
3.5
BN 288 1112732 elevator b...
1112732
DIN 15237
DIN 555
Steel 4.6
zinc plated blue
M8
8
6.466
1.250
40
28
5.0
3.5
BN 288 1112759 elevator b...
1112759
DIN 15237
DIN 555
Steel 4.6
zinc plated blue
M10
10
8.160
1.500
30
35
6.0
4.5
BN 288 1112767 elevator b...
1112767
DIN 15237
DIN 555
Steel 4.6
zinc plated blue
M10
10
8.160
1.500
35
35
6.0
4.5
BN 288 1112775 elevator b...
1112775
DIN 15237
DIN 555
Steel 4.6
zinc plated blue
M10
10
8.160
1.500
40
35
6.0
4.5
BN 288 1112783 elevator b...
1112783
DIN 15237
DIN 555
Steel 4.6
zinc plated blue
M10
10
8.160
1.500
50
35
6.0
4.5
BN 288 1112813 elevator b...
1112813
DIN 15237
DIN 555
Steel 4.6
zinc plated blue
M12
12
9.853
1.750
40
42
7.0
5.2
BN 288 1112821 elevator b...
1112821
DIN 15237
DIN 555
Steel 4.6
zinc plated blue
M12
12
9.853
1.750
50
42
7.0
5.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 1359 - Hex socket head shoulder bolts (ISO 7379), cl. 012.9 / 12.9, blac...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 15237 - Seating screws
Fabory
21.04.2022
filter - F 1/4" 042
Aircomp
08.02.2024
BN 290 - Elevator bucket bolts with hex nut (DIN 15237), steel 4.6, zinc pl...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 553 - Slotted set screws with cone point
Fabory
21.04.2022
BN 256 - T-head bolts with square neck (DIN 186 A), steel 3.6 / 4.6, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
Cylindrical Hole With oil hole and groove (W33)
Nachi-Fujikoshi
07.02.2019
Series 2802 - flange or hub connection 0,56 – 38,5 kNm
VULKAN Couplings
06.10.2022
BS2_001 - Spherical roller bearings
SKF
29.05.2024
DPX DPAX butterfly valve - DPX manual butterfly valve w/ double detection +...
Definox
21.05.2021
RGG - Special Gripper - Cleaning unit with shank interface
SCHUNK
29.12.2022
BN 20147 - Round head square neck bolts with hex nut (DIN 603 Mu; DIN 555 /...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 186 B - T-head bolts with square neck, form B
Fabory
13.02.2023
B0099 - Hexagon head bolts with flange EN 1665
Blohm
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성