피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 2723 - Pozi cheese head thread forming screws form Z, metric thread (DIN 7500), zinc plated blue, added lubricant
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.200 Direct assembly screws for metal
01.200.200.10 Thread forming and tapping screws for metal
BN 2723 Pozi cheese head thread forming screws form Z, metric thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_200/01_200_200_10/bn_2723/bn_2723.prj},{NB=BN 2723 1473573 pozi cheese head thread forming screw M4x10-Z},{CNSORDERNO=1473573},{BNARTNR=1473573},{BNNORM1=DIN 7500},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet 450-560 HV},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet 450-560 HV},{BNSURFACE=verzinkt-blau mit Gleitschicht},{D=4.000},{P=0.700},{L=10.000},{A=1.400},{X=1.750},{DK=7.000},{K=2.900},{R=0.200},{RF=6.500},{MZ=4.300},{EZ=2.350},{Y=7.000},{V=1.000},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
MZ
Wing diameter of cross recesses Form Z
[mm]
EZ
Penetration depth form Z
[mm]
BN 2723 1371517 pozi chee...
1371517
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
2.500
1.948
0.450
6.000
4.500
1.900
0.100
2.400
1.350
BN 2723 1371525 pozi chee...
1371525
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
2.500
1.948
0.450
8.000
4.500
1.900
0.100
2.400
1.350
BN 2723 1371533 pozi chee...
1371533
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
2.500
1.948
0.450
10.000
4.500
1.900
0.100
2.400
1.350
BN 2723 1371541 pozi chee...
1371541
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
2.500
1.948
0.450
12.000
4.500
1.900
0.100
2.400
1.350
BN 2723 1371908 pozi chee...
1371908
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
2.500
1.948
0.450
16.000
4.500
1.900
0.100
2.400
1.350
BN 2723 1473514 pozi chee...
1473514
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
3.000
2.387
0.500
6.000
5.500
2.300
0.100
2.900
1.850
BN 2723 1473522 pozi chee...
1473522
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
3.000
2.387
0.500
8.000
5.500
2.300
0.100
2.900
1.850
BN 2723 1473530 pozi chee...
1473530
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
3.000
2.387
0.500
10.000
5.500
2.300
0.100
2.900
1.850
BN 2723 1473549 pozi chee...
1473549
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
3.000
2.387
0.500
12.000
5.500
2.300
0.100
2.900
1.850
BN 2723 1371916 pozi chee...
1371916
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
3.000
2.387
0.500
16.000
5.500
2.300
0.100
2.900
1.850
BN 2723 1371924 pozi chee...
1371924
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
3.000
2.387
0.500
20.000
5.500
2.300
0.100
2.900
1.850
BN 2723 8175314 pozi chee...
8175314
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
3.500
2.764
0.600
8.000
6.000
2.700
0.100
3.700
1.750
BN 2723 8196591 pozi chee...
8196591
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
3.500
2.764
0.600
10.000
6.000
2.700
0.100
3.700
1.750
BN 2723 1473557 pozi chee...
1473557
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
4.000
3.141
0.700
6.000
7.000
2.900
0.200
4.300
2.350
BN 2723 1473565 pozi chee...
1473565
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
4.000
3.141
0.700
8.000
7.000
2.900
0.200
4.300
2.350
BN 2723 1473573 pozi chee...
1473573
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
4.000
3.141
0.700
10.000
7.000
2.900
0.200
4.300
2.350
BN 2723 1473581 pozi chee...
1473581
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
4.000
3.141
0.700
12.000
7.000
2.900
0.200
4.300
2.350
BN 2723 1371932 pozi chee...
1371932
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
4.000
3.141
0.700
16.000
7.000
2.900
0.200
4.300
2.350
BN 2723 1371940 pozi chee...
1371940
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
4.000
3.141
0.700
20.000
7.000
2.900
0.200
4.300
2.350
BN 2723 1371959 pozi chee...
1371959
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
4.000
3.141
0.700
25.000
7.000
2.900
0.200
4.300
2.350
BN 2723 1371967 pozi chee...
1371967
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
5.000
4.019
0.800
8.000
8.500
3.700
0.200
4.700
2.750
BN 2723 1371975 pozi chee...
1371975
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
5.000
4.019
0.800
10.000
8.500
3.700
0.200
4.700
2.750
BN 2723 1371983 pozi chee...
1371983
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
5.000
4.019
0.800
12.000
8.500
3.700
0.200
4.700
2.750
BN 2723 1372122 pozi chee...
1372122
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
5.000
4.019
0.800
16.000
8.500
3.700
0.200
4.700
2.750
BN 2723 1372149 pozi chee...
1372149
DIN 7500
Steel case-hardened 450-5...
zinc plated blue, added l...
5.000
4.019
0.800
20.000
8.500
3.700
0.200
4.700
2.750
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 24 - Hex socket set screws with flat point (ISO 4026; DIN 913), cl. 45 H...
Bossard Catalog
13.11.2023
BN 2724 - Pozi pan head thread forming screws type C, form Z, metric thread...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 994 - Phillips pan head tapping screws form H, with cone end type C (DIN...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 661 - Phillips flat countersunk head machine screws form H (DIN 965 A; ~...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 117 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 13916 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head thread forming screws ~type...
Bossard Catalog
31.10.2023
B 52004 - Steel 10 zinc-plated, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
BN 733 - Flat washers without chamfer, for bolts with heavy duty type sprin...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 56 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 425 - Threaded pins chamfered on both sides (DIN 976-1 B), 4.6 / 5.6 / 5...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 695 - Phillips pan head tapping screws form H, with cone end type C (DIN...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 48759 - Torx flat head tapping screws type AB, Steel, Case Hardened, Zin...
Bossard Inch
29.11.2018
DIN 7500 E - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 B - Stainless steel 1.4310
Böllhoff
26.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성