피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20902 - Hex socket adjusting screws (Toproc®), zinc plated yellow, waxed
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 20902 Hex socket adjusting screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_20902/bn_20902.prj},{NB=BN 20902 3613441 hex socket adjusting screw 6x80},{CNSORDERNO=3613441},{BNARTNR=3613441},{BNNORM1=Toproc®},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNSURFACE=verzinkt-gelb mit Gleitschicht},{INNENSECHSRUN=X25},{D1=6.0},{P=2.600},{L=80.0},{A=2.600},{D2=10.000},{B=44.000},{K=4.000},{SW=4.000},{Y=4.500},{R=2.400},{A1=4.500},{T=2.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Nominal thread diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
D2
Head diameter max.
[mm]
B
[mm]
SW
[mm]
BN 20902 3613439 hex sock...
3613439
Toproc®
Steel case-hardened
zinc plated yellow, waxed
6.0
60.0
10.000
34.000
4.000
BN 20902 3613440 hex sock...
3613440
Toproc®
Steel case-hardened
zinc plated yellow, waxed
6.0
70.0
10.000
34.000
4.000
BN 20902 3613441 hex sock...
3613441
Toproc®
Steel case-hardened
zinc plated yellow, waxed
6.0
80.0
10.000
44.000
4.000
BN 20902 3613442 hex sock...
3613442
Toproc®
Steel case-hardened
zinc plated yellow, waxed
6.0
90.0
10.000
54.000
4.000
BN 20902 3613444 hex sock...
3613444
Toproc®
Steel case-hardened
zinc plated yellow, waxed
6.0
100.0
10.000
64.000
4.000
BN 20902 3613445 hex sock...
3613445
Toproc®
Steel case-hardened
zinc plated yellow, waxed
6.0
120.0
10.000
64.000
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 20926 - Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws for wood path and fo...
Bossard Catalog
13.12.2023
BN 20939 - Hexalobular (6 Lobe) socket adjusting screws flange head screws,...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20914 - Hex socket spacer screws (Toproc® Topfix-H), zinc plated blue, w...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20598 - Phillips profile drywall screws form H, phosphated
Bossard Catalog
31.10.2023
B 7505 - Steel zinc-plated, countersunk head, hexalobular drive
Böllhoff
26.10.2021
BN 20916 - Hex socket universal screws (Toproc® Mini-Topspan), zinc plated ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20911 - Hex socket window screws (Toproc® Rafix-K), steel case-hardened,...
Bossard Catalog
31.10.2023
BFM/1 - Flanged nut - Bronze - 1 trapezoidal right or left-hand thread
HPC
03.08.2023
BN 20186 - Hexalobular (6 Lobe) socket head decking screws with fixing thre...
Bossard Catalog
13.12.2023
BN 20923 - Hexalobular (6 Lobe) socket adjusting screws, friction thread an...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20932 - Cylinder head insulation screws
Bossard Catalog
07.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성