피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20403 - Cable ties (Panduit® Pan-Ty®), TEFZEL, blue
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.300 Cable ties
03.100.300.80 Standard cable ties
BN 20403 Cable ties
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_300/03_100_300_80/bn_20403/bn_20403.prj},{NB=BN 20403 3442577 cable tie PLT2S-C76},{CNSORDERNO=3442577},{BNARTNR=3442577},{BNNORM1=Panduit® Pan-Ty®},{CNSMAT=TEFZEL},{BNMAT=TEFZEL},{BNSURFACE=blau, Querschnitt Standard},{B=4.8},{A=188},{C=1.4},{D=5.6},{E=8.0},{MBD=48},{R=222},{NRCODE=PLT2S-C76}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
MBD
Ø max.
[mm]
R
Tensile strength
ⁿ/ₐ
NRCODE
Code
ⁿ/ₐ
BN 20403 3442572 cable ti...
3442572
Panduit® Pan-Ty®
TEFZEL
blue, section miniature
2.5
102
1.1
3.9
4.6
22
80
PLT1M-C76
BN 20403 3442573 cable ti...
3442573
Panduit® Pan-Ty®
TEFZEL
blue, section intermediat...
3.4
203
1.1
4.6
6.1
51
111
PLT2I-C76
BN 20403 3442574 cable ti...
3442574
Panduit® Pan-Ty®
TEFZEL
blue, section intermediat...
3.4
203
1.1
4.6
6.1
51
111
PLT2I-M76
BN 20403 3442577 cable ti...
3442577
Panduit® Pan-Ty®
TEFZEL
blue, section standard
4.8
188
1.4
5.6
8.0
48
222
PLT2S-C76
BN 20403 3442578 cable ti...
3442578
Panduit® Pan-Ty®
TEFZEL
blue, section standard
4.8
188
1.4
5.6
8.0
48
222
PLT2S-M76
BN 20403 3442579 cable ti...
3442579
Panduit® Pan-Ty®
TEFZEL
blue, section standard
4.8
295
1.5
5.6
8.6
76
222
PLT3S-C76
BN 20403 3442580 cable ti...
3442580
Panduit® Pan-Ty®
TEFZEL
blue, section standard
4.8
295
1.5
5.6
8.6
76
222
PLT3S-M76
BN 20403 3442581 cable ti...
3442581
Panduit® Pan-Ty®
TEFZEL
blue, section standard
4.8
371
1.5
5.6
8.6
102
222
PLT4S-C76
BN 20403 3442582 cable ti...
3442582
Panduit® Pan-Ty®
TEFZEL
blue, section standard
4.8
371
1.5
5.6
8.6
102
222
PLT4S-M76
BN 20403 3442583 cable ti...
3442583
Panduit® Pan-Ty®
TEFZEL
blue, section heavy (stra...
7.6
292
1.9
7.4
12.2
78
534
PLT3H-L76
BN 20403 3442584 cable ti...
3442584
Panduit® Pan-Ty®
TEFZEL
blue, section heavy (stra...
7.6
292
1.9
7.4
12.2
78
534
PLT3H-TL76
BN 20403 3442585 cable ti...
3442585
Panduit® Pan-Ty®
TEFZEL
blue, section heavy (stra...
7.6
371
1.9
7.4
12.2
102
534
PLT4H-L76
BN 20403 3442586 cable ti...
3442586
Panduit® Pan-Ty®
TEFZEL
blue, section heavy (stra...
7.6
371
1.9
7.4
12.2
102
534
PLT4H-TL76
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 20489 - Cable ties (Panduit® Pan-Ty®), polyamide 6.6, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20308 - Cable ties (FASTEKS® FCT N), PA 6.6, natural
Bossard Catalog
14.12.2023
BN 22836 - Cable ties, all-plastic (ABB Ty-Fast®), PA 6.6, natural
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20259 - Hook and loop cable ties with cinch ring (Panduit® Tak-Ty®), bla...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 31308 - Cable ties (Elematic® Standard), PA 6.6, natural
Bossard Catalog
14.12.2023
BN 20477 - Cable ties (Panduit® Pan-Ty®), PA 6.6, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 31307 - Cable ties (Elematic® Standard), PA 6.6, black
Bossard Catalog
14.12.2023
BN 22835 - Cable ties, all-plastic (ABB Ty-Fast®), PA 6.6, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 22332 - Cable ties detectable (Elematic®), PA 6.6, blue
Bossard Catalog
31.10.2023
2893, 2894, 2895_in - Wire Ties - Mounting Pads
80/20
29.01.2021
Cable Ties
TE Connectivity
27.08.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성