피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20399 - Butt connectors (BM), copper, tin-plated
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.400 Contact parts
03.100.400.90 Compression joints
BN 20399 Butt connectors
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_400/03_100_400_90/bn_20399/bn_20399.prj},{NB=BN 20399 3443719 butt connector BM 01960},{CNSORDERNO=3443719},{BNARTNR=3443719},{BNNORM1=BM},{CNSMAT=Kupfer},{BNMAT=Kupfer},{BNSURFACE=verzinnt},{KB=70 mm2},{B=12.0},{L=45},{NRCODE=BM 01960}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
KB
Cable range
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
NRCODE
Code
ⁿ/ₐ
BN 20399 3443710 butt con...
3443710
BM
Copper
tinned
1,5 mm2
1.8
15
BM 01160
BN 20399 3443711 butt con...
3443711
BM
Copper
tinned
2,5 mm2
2.5
15
BM 01260
BN 20399 3443712 butt con...
3443712
BM
Copper
tinned
6 mm2
3.7
15
BM 01360
BN 20399 3443713 butt con...
3443713
BM
Copper
tinned
10 mm2
5.0
25
BM 01460
BN 20399 3443714 butt con...
3443714
BM
Copper
tinned
16 mm2
6.0
28
BM 01560
BN 20399 3443716 butt con...
3443716
BM
Copper
tinned
25 mm2
7.0
28
BM 01660
BN 20399 3443717 butt con...
3443717
BM
Copper
tinned
35 mm2
8.5
36
BM 01760
BN 20399 3443718 butt con...
3443718
BM
Copper
tinned
50 mm2
10.0
36
BM 01860
BN 20399 3443719 butt con...
3443719
BM
Copper
tinned
70 mm2
12.0
45
BM 01960
BN 20399 3443720 butt con...
3443720
BM
Copper
tinned
95 mm2
13.8
46
BM 03160
BN 20399 3443721 butt con...
3443721
BM
Copper
tinned
120 mm2
15.5
50
BM 03260
BN 20399 3443722 butt con...
3443722
BM
Copper
tinned
150 mm2
17.0
60
BM 03360
BN 20399 3443724 butt con...
3443724
BM
Copper
tinned
185 mm2
19.0
64
BM 03460
BN 20399 3443725 butt con...
3443725
BM
Copper
tinned
240 mm2
21.5
73
BM 03560
BN 20399 3443726 butt con...
3443726
BM
Copper
tinned
300 mm2
24.0
75
BM 03660
BN 20399 3443727 butt con...
3443727
BM
Copper
tinned
400 mm2
27.0
85
BM 03760
BN 20399 3443728 butt con...
3443728
BM
Copper
tinned
500 mm2
30.0
97
BM 03860
BN 20399 3443729 butt con...
3443729
BM
Copper
tinned
600 mm2
33.6
104
BM 03960
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 20385 - Round pins PVC insulated (BM), copper, tin-plated
Bossard Catalog
13.11.2023
BN 20397 - Compression cable lugs (DIN 46235; BM), copper, tin-plated
Bossard Catalog
31.10.2023
Hand hydraulic crimping tool 60 kN
HARTING
14.04.2022
BW Pack - Gland packs, BW Pack, economy, brass
WISKA
18.12.2023
cable lug 185qmm angled75° for HC650
HARTING
14.04.2022
CWP Pack - Gland packs, CWP Pack, premium, for single-wire armoured cables,...
WISKA
18.12.2023
CW Pack - Gland packs, CW Pack, economy, brass
WISKA
18.12.2023
BN 22379 - Compression cable lugs, standard type, with inspection hole (Nex...
Bossard Catalog
31.10.2023
E1W Pack - Gland packs for single-wire armoured cables, E1W Pack, premium, ...
WISKA
18.12.2023
BN 20396 - Compression cable lugs with small tab for switchgear connections...
Bossard Catalog
31.10.2023
Hand hydraulic crimping tool 120kN
HARTING
14.04.2022
Han U Hex Adapter M32x1.5
HARTING
14.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성