피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20376 - Push-on terminals female with antivibration copper sleeve and PVC insulation (BM), brass, tin-plated
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.400 Contact parts
03.100.400.80 Female receptacles and male tabs
BN 20376 - BM - Push-on terminals female with antivibration copper sleeve and PVC insulation
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_400/03_100_400_80/bn_20376/bn_20376.prj},{NB=BN 20376 3443151 push-on terminal female BM 00390},{CNSORDERNO=3443151},{BNARTNR=3443151},{BNNORM1=BM},{CNSMAT=Kupfer},{BNMAT=Kupfer},{BNSURFACE=},{KB=0,5-1},{AWG=24-18},{FS=2,8 x 0,8},{A=3.2},{B=6.4},{E=10},{L=18.5},{D=3.8},{NRCODE=BM 00390},{FARBE=rot}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
KB
Cross-section (mm2)
ⁿ/ₐ
AWG
ⁿ/ₐ
FS
Connector size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
NRCODE
Code
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
BN 20376 3443146 push-on ...
3443146
BM
Copper
0,5-1
24-18
6,3 x 0,8
6.6
7.8
10
20.7
3.8
BM 00190
red
BN 20376 3443147 push-on ...
3443147
BM
Copper
0,5-1
24-18
5,2 x 0,8
5.5
6.4
10
18.7
3.8
BM 00105
red
BN 20376 3443148 push-on ...
3443148
BM
Copper
0,5-1
24-18
4,8 x 0,5
5.0
6.0
10
19.1
3.8
BM 00145
red
BN 20376 3443149 push-on ...
3443149
BM
Copper
0,5-1
24-18
4,8 x 0,8
5.0
6.0
10
19.1
3.8
BM 00148
red
BN 20376 3443150 push-on ...
3443150
BM
Copper
0,5-1
24-18
2,8 x 0,5
3.2
6.4
10
18.5
3.8
BM 00395
red
BN 20376 3443151 push-on ...
3443151
BM
Copper
0,5-1
24-18
2,8 x 0,8
3.2
6.4
10
18.5
3.8
BM 00390
red
BN 20376 3443152 push-on ...
3443152
BM
Copper
1,5-2,5
16-14
6,3 x 0,8
6.6
7.8
10
20.7
4.3
BM 00290
blue
BN 20376 3443153 push-on ...
3443153
BM
Copper
1,5-2,5
16-14
5,2 x 0,8
5.5
6.4
10
18.7
4.3
BM 00205
blue
BN 20376 3443154 push-on ...
3443154
BM
Copper
1,5-2,5
16-14
4,8 x 0,5
5.0
6.0
10
18.7
4.3
BM 00245
blue
BN 20376 3443155 push-on ...
3443155
BM
Copper
1,5-2,5
16-14
4,8 x 0,8
5.0
6.0
10
18.7
4.3
BM 00248
blue
BN 20376 3443156 push-on ...
3443156
BM
Copper
4-6
12-10
6,3 x 0,8
6.6
7.8
14
24.5
6.8
BM 00391
yellow
BN 20376 3443157 push-on ...
3443157
BM
Copper
4-6
12-10
9,8 x 1,1
10.0
12.0
14
29.0
6.8
BM 00393
yellow
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 20379 - Female crimping terminals with antivibration copper sleeve, all-...
Bossard Catalog
13.11.2023
BN 20380 - Push-on terminals female with antivibration copper sleeve, fully...
Bossard Catalog
13.11.2023
BN 20378 - Male crimping terminals with antivibration copper sleeve, all-in...
Bossard Catalog
13.11.2023
BN 20377 - Piggy-backs with antivibration copper sleeve and PVC insulation ...
Bossard Catalog
13.11.2023
BN 20375 - Push-on terminals with antivibration copper sleeve and PVC insul...
Bossard Catalog
13.11.2023
BN 20373 - Solderless terminals fork type with PVC insulation (BM), copper,...
Bossard Catalog
13.11.2023
19017
Molex
22.10.2021
BN 20372 - Solderless terminals ring type with PVC insulation (BM), copper,...
Bossard Catalog
13.11.2023
BN 20325 - Solderless terminals ring type with PVC insulation (Panduit® Pan...
Bossard Catalog
13.11.2023
RING TONGUE TERMINAL
TE Connectivity
27.05.2020
V.2HM_G - HEXAGON THIN LEFT HANDED FULL NUTS HM DIN 439 NFE 27-411 Inox A2 ...
FG INOX
25.04.2023
Quick Disconnects
TE Connectivity
27.05.2020
Quick Disconnects
TE Connectivity
27.05.2020
8WH90206AC10 - Cross-connector for terminal block
Siemens Industry
19.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성