피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20367 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar, fully threaded (~ISO 7380-2), cl. 08.8, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 20367 Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_20367/bn_20367.prj},{NB=BN 20367 3487130 hexalobular socket button head screw M6x20},{CNSORDERNO=3487130},{BNARTNR=3487130},{BNNORM1=~ISO 7380-2},{BNNORM2=},{CNSMAT=Stahl 08.8},{BNMAT=Stahl 08.8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=6.000},{P=1.000},{L=20.000},{DK=13.700},{DK1=10.200},{K=3.300},{C=1.200},{R1=0.200},{R2=5.900},{A1=2.000},{DA=6.800},{F=1.000},{NR=X30},{A=5.600},{T=1.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
max.
[mm]
DK1
~
[mm]
K
max.
[mm]
C
~
[mm]
R1
min.
[mm]
A1
max.
[mm]
DA
max.
[mm]
A
~
[mm]
T
min.
[mm]
BN 20367 3487103 hexalobu...
3487103
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
3.000
2.387
0.500
6.000
7.000
5.300
1.700
0.700
0.100
1.000
3.600
2.800
0.950
BN 20367 3487105 hexalobu...
3487105
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
3.000
2.387
0.500
8.000
7.000
5.300
1.700
0.700
0.100
1.000
3.600
2.800
0.950
BN 20367 3487106 hexalobu...
3487106
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
3.000
2.387
0.500
10.000
7.000
5.300
1.700
0.700
0.100
1.000
3.600
2.800
0.950
BN 20367 3487107 hexalobu...
3487107
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
3.000
2.387
0.500
12.000
7.000
5.300
1.700
0.700
0.100
1.000
3.600
2.800
0.950
BN 20367 3487108 hexalobu...
3487108
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
3.000
2.387
0.500
16.000
7.000
5.300
1.700
0.700
0.100
1.000
3.600
2.800
0.950
BN 20367 3487110 hexalobu...
3487110
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
3.000
2.387
0.500
20.000
7.000
5.300
1.700
0.700
0.100
1.000
3.600
2.800
0.950
BN 20367 3487111 hexalobu...
3487111
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
4.000
3.141
0.700
6.000
9.400
7.300
2.200
0.800
0.150
1.400
4.700
3.950
1.250
BN 20367 3487112 hexalobu...
3487112
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
4.000
3.141
0.700
8.000
9.400
7.300
2.200
0.800
0.150
1.400
4.700
3.950
1.250
BN 20367 3487113 hexalobu...
3487113
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
4.000
3.141
0.700
10.000
9.400
7.300
2.200
0.800
0.150
1.400
4.700
3.950
1.250
BN 20367 3487115 hexalobu...
3487115
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
4.000
3.141
0.700
12.000
9.400
7.300
2.200
0.800
0.150
1.400
4.700
3.950
1.250
BN 20367 3487116 hexalobu...
3487116
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
4.000
3.141
0.700
16.000
9.400
7.300
2.200
0.800
0.150
1.400
4.700
3.950
1.250
BN 20367 3487117 hexalobu...
3487117
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
4.000
3.141
0.700
20.000
9.400
7.300
2.200
0.800
0.150
1.400
4.700
3.950
1.250
BN 20367 3487118 hexalobu...
3487118
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
4.000
3.141
0.700
25.000
9.400
7.300
2.200
0.800
0.150
1.400
4.700
3.950
1.250
BN 20367 3487119 hexalobu...
3487119
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
5.000
4.019
0.800
8.000
11.600
9.200
2.800
1.000
0.150
1.600
5.700
4.500
1.600
BN 20367 3487120 hexalobu...
3487120
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
5.000
4.019
0.800
10.000
11.600
9.200
2.800
1.000
0.150
1.600
5.700
4.500
1.600
BN 20367 3487121 hexalobu...
3487121
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
5.000
4.019
0.800
12.000
11.600
9.200
2.800
1.000
0.150
1.600
5.700
4.500
1.600
BN 20367 3487122 hexalobu...
3487122
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
5.000
4.019
0.800
16.000
11.600
9.200
2.800
1.000
0.150
1.600
5.700
4.500
1.600
BN 20367 3487123 hexalobu...
3487123
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
5.000
4.019
0.800
20.000
11.600
9.200
2.800
1.000
0.150
1.600
5.700
4.500
1.600
BN 20367 3487124 hexalobu...
3487124
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
5.000
4.019
0.800
25.000
11.600
9.200
2.800
1.000
0.150
1.600
5.700
4.500
1.600
BN 20367 3487125 hexalobu...
3487125
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
5.000
4.019
0.800
30.000
11.600
9.200
2.800
1.000
0.150
1.600
5.700
4.500
1.600
BN 20367 3487126 hexalobu...
3487126
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
6.000
4.773
1.000
8.000
13.700
10.200
3.300
1.200
0.200
2.000
6.800
5.600
1.800
BN 20367 3487127 hexalobu...
3487127
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
6.000
4.773
1.000
10.000
13.700
10.200
3.300
1.200
0.200
2.000
6.800
5.600
1.800
BN 20367 3487128 hexalobu...
3487128
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
6.000
4.773
1.000
12.000
13.700
10.200
3.300
1.200
0.200
2.000
6.800
5.600
1.800
BN 20367 3487129 hexalobu...
3487129
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
6.000
4.773
1.000
16.000
13.700
10.200
3.300
1.200
0.200
2.000
6.800
5.600
1.800
BN 20367 3487130 hexalobu...
3487130
~ISO 7380-2
Steel 08.8
zinc plated blue
6.000
4.773
1.000
20.000
13.700
10.200
3.300
1.200
0.200
2.000
6.800
5.600
1.800
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 2058 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws with collar, fully...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 11252 - Hex socket button head cap screws with collar partially / fully ...
Bossard Catalog
10.01.2024
BN 30104 - Hex socket button head cap screws with collar partially / fully ...
Bossard Catalog
10.01.2024
BN 4850 - Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws with low head, fully ...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
BN 6404 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws, fully threaded (~...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 4851 - Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully t...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20005 - Hexalobular (6 Lobe) socket pan head screws, fully threaded (ISO...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 30102 - Hex socket button head cap screws, partially / fully threaded (I...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 598 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), aluminum, plai...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 13577 - Pan head screws with Phillips cross recess form H, fully threade...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 1392 - Hex socket head cap screws with flange, partially / fully threade...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 715 - Flat washers without chamfer (DIN 125-1 A; ~ISO 7089), steel, zinc...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 3 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl. 8...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성