피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20243 - Slotted pan head machine screws (DIN 85 A, ~ISO 1580), 4.8, zinc plated with thicklayer passivation
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 1362, BN 344, BN 20243, BN 346 Slotted pan head machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_1362_344_20243_346/bn_20243.prj},{NB=BN 20243 3370997 slotted pan head machine screw M4x10},{BNARTNR=3370997},{CNSORDERNO=3370997},{BNNORM1=DIN 85 A},{BNNORM2=~ISO 1580},{CNSMAT=Stahl 4.8},{BNMAT=Stahl 4.8},{BNSURFACE=verzinkt dickschichtpassiviert},{D=4.000},{P=0.700},{L=10.000},{A=1.400},{BX=38.000},{DK=8.000},{DA=4.700},{K=2.400},{N=1.200},{R=0.200},{RF=0.800},{T=1.000},{W=1.000},{X=1.750},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face max.
[mm]
B
Thread length min.
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
DA
Bearing surface of the head max.
[mm]
K
Head height max.
[mm]
N
Width of slot
[mm]
R
Transition radius under head min.
[mm]
RF
min.
[mm]
T
Depth of the driving feature min.
[mm]
W
Residual head height min.
[mm]
X
Length of the thread run-out max.
[mm]
BN 20243 3370980 slotted ...
3370980
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
2.500
1.948
0.450
5.000
0.900
4.100
5.000
3.100
1.500
0.600
0.100
0.800
0.600
0.500
1.100
BN 20243 3370981 slotted ...
3370981
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
2.500
1.948
0.450
6.000
0.900
5.100
5.000
3.100
1.500
0.600
0.100
0.800
0.600
0.500
1.100
BN 20243 3370982 slotted ...
3370982
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
2.500
1.948
0.450
8.000
0.900
7.100
5.000
3.100
1.500
0.600
0.100
0.800
0.600
0.500
1.100
BN 20243 3370975 slotted ...
3370975
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
2.500
1.948
0.450
10.000
0.900
9.100
5.000
3.100
1.500
0.600
0.100
0.800
0.600
0.500
1.100
BN 20243 3370976 slotted ...
3370976
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
2.500
1.948
0.450
12.000
0.900
11.100
5.000
3.100
1.500
0.600
0.100
0.800
0.600
0.500
1.100
BN 20243 3370977 slotted ...
3370977
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
2.500
1.948
0.450
16.000
0.900
15.100
5.000
3.100
1.500
0.600
0.100
0.800
0.600
0.500
1.100
BN 20243 3370978 slotted ...
3370978
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
2.500
1.948
0.450
20.000
0.900
19.100
5.000
3.100
1.500
0.600
0.100
0.800
0.600
0.500
1.100
BN 20243 3370979 slotted ...
3370979
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
2.500
1.948
0.450
30.000
0.900
29.100
5.000
3.100
1.500
0.600
0.100
0.800
0.600
0.500
1.100
BN 20243 3370991 slotted ...
3370991
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
3.000
2.387
0.500
4.000
1.000
3.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
BN 20243 3370993 slotted ...
3370993
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
3.000
2.387
0.500
5.000
1.000
4.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
BN 20243 3370994 slotted ...
3370994
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
3.000
2.387
0.500
6.000
1.000
5.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
BN 20243 3370995 slotted ...
3370995
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
3.000
2.387
0.500
8.000
1.000
7.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
BN 20243 3370983 slotted ...
3370983
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
3.000
2.387
0.500
10.000
1.000
9.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
BN 20243 3370984 slotted ...
3370984
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
3.000
2.387
0.500
12.000
1.000
11.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
BN 20243 3370985 slotted ...
3370985
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
3.000
2.387
0.500
14.000
1.000
13.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
BN 20243 3370986 slotted ...
3370986
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
3.000
2.387
0.500
16.000
1.000
15.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
BN 20243 3370987 slotted ...
3370987
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
3.000
2.387
0.500
20.000
1.000
19.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
BN 20243 3370988 slotted ...
3370988
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
3.000
2.387
0.500
25.000
1.000
24.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
BN 20243 3370990 slotted ...
3370990
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
3.000
2.387
0.500
30.000
1.000
29.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
BN 20243 3370992 slotted ...
3370992
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
3.000
2.387
0.500
40.000
1.000
39.000
6.000
3.600
1.800
0.800
0.100
0.600
0.700
0.700
1.250
BN 20243 3371005 slotted ...
3371005
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
4.000
3.141
0.700
5.000
1.400
3.600
8.000
4.700
2.400
1.200
0.200
0.800
1.000
1.000
1.750
BN 20243 3371007 slotted ...
3371007
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
4.000
3.141
0.700
6.000
1.400
4.600
8.000
4.700
2.400
1.200
0.200
0.800
1.000
1.000
1.750
BN 20243 3371008 slotted ...
3371008
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
4.000
3.141
0.700
8.000
1.400
6.600
8.000
4.700
2.400
1.200
0.200
0.800
1.000
1.000
1.750
BN 20243 3370997 slotted ...
3370997
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
4.000
3.141
0.700
10.000
1.400
8.600
8.000
4.700
2.400
1.200
0.200
0.800
1.000
1.000
1.750
BN 20243 3370998 slotted ...
3370998
DIN 85 A
~ISO 1580
Steel 4.8
zinc plated with thicklay...
4.000
3.141
0.700
12.000
1.400
10.600
8.000
4.700
2.400
1.200
0.200
0.800
1.000
1.000
1.750
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 628 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), A2, stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 7985 Z - Cross recessed raised cheese head screws Z
Fabory
13.02.2023
BN 652 - Slotted pan head machine screws (DIN 85 A; ~ISO 1580), A2, stainle...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 1362 - Slotted pan head machine screws (DIN 85 A, ~ISO 1580), 4.8, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 344 - Slotted pan head machine screws (DIN 85 A, ~ISO 1580), 4.8, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 85 - FN 332 - rostfrei A2 - Slotted pan head screws, Product grade A
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
GB/T2672-2004 - Hexalobular socket pan head screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
GB 823-88 - Croos recessed small pan head screws
Chinese Manufacturers
21.05.2014
DIN ≈85 - Slotted pan head screws, Product grade A
Fabory
13.02.2023
GB/T 67-2000 - Slotted pan head screws
Chinese Manufacturers
26.06.2017
F - Self-clinching nut
KVT Fastening
22.12.2023
BN 653 - Slotted pan head machine screws (DIN 85 A; ~ISO 1580), A4, stainle...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN ≈1481 - Spannstifte (-huelsen) geschlitzt, schwere Ausfuehrung
Fabory
13.02.2023
BN 618 - Hex socket set screws with cone point (ISO 4027; DIN 914), stainle...
Bossard Catalog
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성