피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 13366 - Spring plungers with bolt and slot (HALDER EH 22050.), free-cutting steel, black-oxidized, bolt steel hardened, increased spring pressure
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.20 Spring plungers
BN 13365, BN 13366 Spring plungers with bolt and slot
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_20/bn_13365_13366/bn_13366_asmtab.prj},{NB=BN 13366 1643169 spring plunger M10 (2.5)},{CNSORDERNO=1643169},{BNARTNR=1643169},{BNARTNR1=300165671},{BNNORM1=HALDER EH 22050.},{CNSMAT=Automatenstahl - Feder INOX},{BNMAT=Automatenstahl - Feder INOX},{BNSURFACE=brüniert},{BESTNR=22050.0310},{AUS=Bolzen Stahl gehärtet, verstärkte Federkraft},{D1=M10},{DNDM=10},{DKDM=8.160},{L=19},{S=2.5},{D2=4.5},{B=1.5},{F1=20.0},{F2=54},{G=7.0},{A=3.3000},{T=2.0000},{C=2.8406},{DD=2.2500},{D=3.3600},{SI=5.6000},{VI=6.0000},{MS=0.900},{SK=4.500},{BR=12.000},{PPATH=bn_13366_asmtpl.prj},{S1=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
F1
Spring pressure~
[N]
F2
Spring pressure~
[N]
BN 13366 1642480 spring p...
1642480
HALDER EH 22050.
Free-cutting steel - Spri...
black-oxidized
22050.0306
Bolt steel hardened, incr...
M6
14
2.7
1.0
52.0
25
BN 13366 1593234 spring p...
1593234
HALDER EH 22050.
Free-cutting steel - Spri...
black-oxidized
22050.0308
Bolt steel hardened, incr...
M8
16
3.8
1.2
23.0
59
BN 13366 1643169 spring p...
1643169
300165671
HALDER EH 22050.
Free-cutting steel - Spri...
black-oxidized
22050.0310
Bolt steel hardened, incr...
M10
19
4.5
1.5
20.0
54
BN 13366 1594222 spring p...
1594222
HALDER EH 22050.
Free-cutting steel - Spri...
black-oxidized
22050.0312
Bolt steel hardened, incr...
M12
22
6.2
2.0
38.0
96
BN 13366 1642936 spring p...
1642936
HALDER EH 22050.
Free-cutting steel - Spri...
black-oxidized
22050.0316
Bolt steel hardened, incr...
M16
24
8.5
2.0
50.0
100
BN 13366 3829335 spring p...
3829335
300176993
HALDER EH 22050.
Free-cutting steel - Spri...
black-oxidized
22050.0320
Bolt steel hardened, incr...
M20
30
10.0
2.5
52.0
133
BN 13366 7900004 spring p...
7900004
HALDER EH 22050.
Free-cutting steel - Spri...
black-oxidized
22050.0324
Bolt steel hardened, incr...
M24
34
13.0
3.0
91.0
223
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성