피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 117 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), cl. 8, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 115, BN 116, BN 117, BN 20237, BN 20539, BN 20540, BN 118, BN 82415, BN 119 Hex nuts ~0,8d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_115_116_117_20237_20539_20540_118_82415_119/bn_117.prj},{NB=BN 117 1089609 hex nut M10},{CNSORDERNO=1089609},{BNARTNR=1089609},{BNNORM1=DIN 934},{BNNORM2=~ISO 4032},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=10.000},{P=1.500},{D2=15.300},{E=18.900},{M=8.000},{S=17.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Thread pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 117 1874667 hex nut M3
1874667
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
3.000
2.459
0.500
4.500
6.010
2.400
5.500
BN 117 1089536 hex nut M3
1089536
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
3.000
2.459
0.500
4.500
6.010
2.400
5.500
BN 117 1874659 hex nut M3
1874659
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
3.000
2.459
0.500
4.500
6.010
2.400
5.500
BN 117 1874683 hex nut M3...
1874683
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
3.500
2.850
0.600
5.000
6.580
2.800
6.000
BN 117 1874675 hex nut M3...
1874675
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
3.500
2.850
0.600
5.000
6.580
2.800
6.000
BN 117 1089552 hex nut M4
1089552
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
5.800
7.660
3.200
7.000
BN 117 1874691 hex nut M4
1874691
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
5.800
7.660
3.200
7.000
BN 117 1874705 hex nut M4
1874705
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
5.800
7.660
3.200
7.000
BN 117 1089560 hex nut M5
1089560
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
6.800
8.790
4.000
8.000
BN 117 1874713 hex nut M5
1874713
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
6.800
8.790
4.000
8.000
BN 117 1874721 hex nut M5
1874721
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
6.800
8.790
4.000
8.000
BN 117 1874748 hex nut M6
1874748
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
8.800
11.050
5.000
10.000
BN 117 1874756 hex nut M6
1874756
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
8.800
11.050
5.000
10.000
BN 117 1089579 hex nut M6
1089579
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
8.800
11.050
5.000
10.000
BN 117 1874764 hex nut M7
1874764
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
7.000
5.917
1.000
9.500
12.120
5.500
11.000
BN 117 1089587 hex nut M7
1089587
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
7.000
5.917
1.000
9.500
12.120
5.500
11.000
BN 117 1874772 hex nut M8
1874772
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
11.300
14.380
6.500
13.000
BN 117 1089595 hex nut M8
1089595
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
11.300
14.380
6.500
13.000
BN 117 1089609 hex nut M1...
1089609
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
BN 117 1874780 hex nut M1...
1874780
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
BN 117 1874799 hex nut M1...
1874799
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
17.200
21.100
10.000
19.000
BN 117 1089617 hex nut M1...
1089617
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
17.200
21.100
10.000
19.000
BN 117 1089625 hex nut M1...
1089625
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
14.000
11.835
2.000
20.200
24.490
11.000
22.000
BN 117 1874802 hex nut M1...
1874802
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
14.000
11.835
2.000
20.200
24.490
11.000
22.000
BN 117 1874810 hex nut M1...
1874810
DIN 934
~ISO 4032
Steel 8
zinc plated blue
16.000
13.835
2.000
22.200
26.750
13.000
24.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 715 - Flat washers without chamfer (DIN 125-1 A; ~ISO 7089), steel, zinc...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 729 - Flat washers without chamfer (DIN 9021; ~ISO 7093), steel, zinc pl...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 56 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, zinc p...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 124 - Hex jam nuts ~0,5d (DIN 439 B, ~ISO 4035), cl. 04, zinc plated blu...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 3 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), cl. 8...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 628 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), A2, stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 161 - Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide ins...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 630 - Hex jam nuts ~0,5d (DIN 439 B; ~ISO 4035), A2, stainless steel A2
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 193 - Hex weld nuts (DIN 929), steel max. C 0,25%, plain
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 774 - Split spring lock washers for screws with cylindrical head (DIN 79...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 637 - Prevailing torque type hex lock nuts thin type with polyamide inse...
Bossard Catalog
26.01.2023
BN 357 - Slotted flat countersunk head machine screws (DIN 963 A; ~ISO 2009...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20734 - Flat washers without chamfer, for screws up to property class 8....
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 419 - Threaded rod metric thread (DIN 975), 4.6 / 4.8, zinc plated blue,...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성