피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 10992 - Blind rivet nuts flat head, round shank, closed end (TUBTARA® UPX), aluminum, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.10 Closed end blind rivet nuts
BN 10992 Blind rivet nuts flat head, round shank, closed end
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_10/bn_10992/bn_10992.prj},{NB=BN 10992 1670662 blind rivet nut M5UPX30 AL},{CNSORDERNO=1670662},{BNARTNR=1670662},{BNARTNR1=300102930},{BNNORM1=TUBTARA®},{BNMAT=Aluminium},{CNSMAT=Aluminium},{BNSURFACE=blank},{D=5},{P=0.800},{ZS=Lieferzustand},{CODE=M5UPX30 AL},{GEW=M5},{L=18.000},{D2=7.000},{D3=11.000},{S=1.000},{H=7.100},{K=0,5-3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
S
[mm]
H
Borehole-Ø
[mm]
K
Grip range
ⁿ/ₐ
BN 10992 9012176 blind ri...
9012176
300219978
TUBTARA®
Aluminum
plain
M3UPX20 AL
M3
13.250
5.000
8.000
0.750
5.100
0,5-2
BN 10992 1670654 blind ri...
1670654
300102928
TUBTARA®
Aluminum
plain
M4UPX30 AL
M4
14.750
6.000
10.000
0.750
6.100
0,5-3
BN 10992 3825626 blind ri...
3825626
300102929
TUBTARA®
Aluminum
plain
M4UPX45 AL
M4
16.250
6.000
10.000
0.750
6.100
3-4,5
BN 10992 1670662 blind ri...
1670662
300102930
TUBTARA®
Aluminum
plain
M5UPX30 AL
M5
18.000
7.000
11.000
1.000
7.100
0,5-3
BN 10992 3825807 blind ri...
3825807
300102931
TUBTARA®
Aluminum
plain
M5UPX55 AL
M5
20.500
7.000
11.000
1.000
7.100
3-5,5
BN 10992 1670670 blind ri...
1670670
300102932
TUBTARA®
Aluminum
plain
M6UPX30 AL
M6
21.500
9.000
13.000
1.500
9.100
0,5-3
BN 10992 3825768 blind ri...
3825768
300102933
TUBTARA®
Aluminum
plain
M6UPX55 AL
M6
24.500
9.000
13.000
1.500
9.100
3-5,5
BN 10992 1453823 blind ri...
1453823
300102934
TUBTARA®
Aluminum
plain
M8UPX30 AL
M8
22.500
11.000
16.000
1.500
11.100
0,5-3
BN 10992 3825954 blind ri...
3825954
300102935
TUBTARA®
Aluminum
plain
M8UPX55 AL
M8
25.500
11.000
16.000
1.500
11.100
3-5,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성