您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
BMTSBL - 带接头空气用歧管块
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/bmtsbl.prj},{NB=BMTSBL2-Q4-G4-K4},{MATB=5052 Aluminum},{MATRP=PBT (Polybutylene Terephthalate)},{MATTP=Brass Nickel Plating},{NP=1MPa Approximately 10kgf/cm2 or Less},{NO=2},{Q=4},{G=4},{K=4},{L=75},{NXP=1X25},{F=58},{NOJ=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
滑块材质
ⁿ/ₐ
MATRP
环部部材质
ⁿ/ₐ
MATTP
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
NXP
ⁿ/ₐ
F
[mm]
NOJ
连接/孔数
ⁿ/ₐ
BMTSBL1-Q4-G4-K4
BMTSBL1-Q4-G4-K4
A5052
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
黄铜镀镍
1MPa≈10Kgf/cm^2 以下
1
50
0
33
3
BMTSBL2-Q4-G4-K4
BMTSBL2-Q4-G4-K4
A5052
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
黄铜镀镍
1MPa≈10Kgf/cm^2 以下
2
75
1X25
58
4
BMTSBL3-Q4-G4-K4
BMTSBL3-Q4-G4-K4
A5052
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
黄铜镀镍
1MPa≈10Kgf/cm^2 以下
3
100
2X25
83
5
BMTSBL4-Q4-G4-K4
BMTSBL4-Q4-G4-K4
A5052
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
黄铜镀镍
1MPa≈10Kgf/cm^2 以下
4
125
3X25
108
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SCBNJ, PSCBNJ, SSCBNJ, SCSNAJ, SCSNAWJ, SCLSJ, PSCLSJ, SSCLSJ - 固定环 - 固定轴承用...
Misumi
30.06.2021
SCJNK, PSCJNK, SSCJNK - 固定环 双面切割型 侧面安装孔型
Misumi
02.06.2021
CLNPA - 安全树脂固定把手
Misumi
30.06.2021
CLNP, CLSP - 树脂固定把手 - 外螺纹型
Misumi
30.06.2021
TGMSF, TGMSS - 简易歧管块
Misumi
30.06.2021
WBMBF, WBMBFR, G-WBMBF, G-WBMBFR - 液压·水压用歧管块- WBMBF系列
Misumi
30.06.2021
BMUACP, BMUACAP, G-BMUACP, G-BMUACAP - 空气用歧管块 - 孔距指定型-BMUAC系列-边长25
Misumi
29.05.2023
SCJKL, PSCJKL, SSCJKL - 固定环 - 带固定把手-单边安装孔型-标准把手
Misumi
30.06.2021
SCDJ, PSCDJ, SSCDJ, SCDLJ, PSCDLJ, SSCDLJ, ASCDJ, AWSCDJ - 固定环 - 带聚氨酯紧凑型-(可...
Misumi
16.01.2024
SCC, PSCC, SSCC - 固定环 止动螺丝固定型 加宽型
Misumi
02.06.2021
SCSPH, SCSMH, SCSPP, SCSPM - 固定环 - 含螺纹套-(轻型)-树脂型-开口型/分离型
Misumi
30.06.2021
SCSBN, PSCSBN, SSCSBN, SCSNA, SCSNAW, SCSNAB, SCSLS, PSCSLS, SSCSLS, SCSLA,...
Misumi
30.06.2021
SCSAH, SCNPAH - 固定环 - 含螺纹套-(轻型)-铝合金型-开口型/分离型
Misumi
02.06.2021
SCCN, PSCCN, SSCCN, SCCA, SCCAW, SCCAB - 固定环 止动螺丝固定型 标准型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表