피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
BMTAL, BMTALA, G-BMTAL, G-BMTALA - 에어용블록매니폴드 - 피치고정-BMTAL시리즈-50각
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmtal.prj},{NB=BMTAL3-Q2-R2-S2-G2-K2},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=RC},{MOP=1MPa Approximately 10kgf/cm**2 or Less},{MH=},{NO=3},{Q=2},{R=2},{S=2},{G=2},{K=2},{P=40},{N=2},{PT=11},{A=50},{B=50},{E=25},{F=25},{X=8.5},{Y=8.5},{DD=8.5},{D=14},{HH=8.5},{M=M8},{D1=11},{DD1=6.8},{HH1=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MOP
최고사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
P 피치
[mm]
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
D
D (장착홀)
[mm]
HH
h (장착홀수)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
D1
D1 (장착홀)
[mm]
DD1
d1 (장착홀)
[mm]
HH1
h1(장착홀수)
[mm]
BMTAL1-Q2-R2-S2-G2-K2
BMTAL1-Q2-R2-S2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
1
40
0
5
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMTAL2-Q2-R2-S2-G2-K2
BMTAL2-Q2-R2-S2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
2
40
1
8
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMTAL3-Q2-R2-S2-G2-K2
BMTAL3-Q2-R2-S2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
3
40
2
11
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMTAL4-Q2-R2-S2-G2-K2
BMTAL4-Q2-R2-S2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
4
40
3
14
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMTAL5-Q2-R2-S2-G2-K2
BMTAL5-Q2-R2-S2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
5
40
4
17
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
BMTAL6-Q2-R2-S2-G2-K2
BMTAL6-Q2-R2-S2-G2-K2
알루미늄 합금
1MPa≒10Kgf/c㎡ 이하
6
40
5
20
50
50
25
25
8.5
8.5
8.5
14
8.5
M8
11
6.8
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 압축스프링
Misumi
30.06.2021
SFJW, SSFJW, PSFJW, PSSFJW, RSFJW, RSSFJW, SFUW, SSFUW, PSFUW, PSSFUW, PSFG...
Misumi
27.05.2023
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 조정나사세트-육각홀붙...
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
STWN, STWS - 고정링 - C - 외부
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성