피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BM31E - Embossed conical spring washer
HEFA
24-screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/24-screw/bm31e.prj},{NB=BM31EL-8},{SC=BM31EL},{LX=Anti-loosening washers},{ZH=-},{MAT=SUS304},{ST=-},{ND=8},{DD=8.4},{D=13.0},{W=1.00},{H=1.6},{AS=8},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
ZH
load
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
ND
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
W
w
[mm]
H
h
[mm]
AS
Applicable screw
ⁿ/ₐ
BM31EF-3
BM31EF-3
BM31EF
Embossed conical spring w...
Light load
SS400
Blackening
3
3.2
5.5
0.45
0.9
3
BM31EF-4
BM31EF-4
BM31EF
Embossed conical spring w...
Light load
SS400
Blackening
4
4.3
7.0
0.50
1.0
4
BM31EF-5
BM31EF-5
BM31EF
Embossed conical spring w...
Light load
SS400
Blackening
5
5.3
9.0
0.60
1.1
5
BM31EF-6
BM31EF-6
BM31EF
Embossed conical spring w...
Light load
SS400
Blackening
6
6.4
10.0
0.70
1.2
6
BM31EF-7
BM31EF-7
BM31EF
Embossed conical spring w...
Light load
SS400
Blackening
7
7.4
12.0
0.70
1.3
7
BM31EF-8
BM31EF-8
BM31EF
Embossed conical spring w...
Light load
SS400
Blackening
8
8.4
13.0
0.80
1.4
8
BM31EF-10
BM31EF-10
BM31EF
Embossed conical spring w...
Light load
SS400
Blackening
10
10.5
16.0
1.00
1.6
10
BM31EF-12
BM31EF-12
BM31EF
Embossed conical spring w...
Light load
SS400
Blackening
12
13.0
18.0
1.10
1.7
12
BM31EF-16
BM31EF-16
BM31EF
Embossed conical spring w...
Light load
SS400
Blackening
16
17.0
24.0
1.30
2.1
16
BM31EF-20
BM31EF-20
BM31EF
Embossed conical spring w...
Light load
SS400
Blackening
20
21.0
30.0
1.50
2.4
20
BM31EF-24
BM31EF-24
BM31EF
Embossed conical spring w...
Light load
SS400
Blackening
24
25.6
36.0
1.80
2.7
24
BM31EF-30
BM31EF-30
BM31EF
Embossed conical spring w...
Light load
SS400
Blackening
30
31.6
45.0
2.00
3.2
30
BM31EF-33
BM31EF-33
BM31EF
Embossed conical spring w...
Light load
SS400
Blackening
33
34.0
50.0
2.50
4.0
33
BM31EF-36
BM31EF-36
BM31EF
Embossed conical spring w...
Light load
SS400
Blackening
36
38.0
54.0
2.50
4.2
36
BM31EL-3
BM31EL-3
BM31EL
Anti-loosening washers
-
SUS304
-
3
3.2
5.5
0.50
0.9
3
BM31EL-4
BM31EL-4
BM31EL
Anti-loosening washers
-
SUS304
-
4
4.3
7.0
0.70
1.2
4
BM31EL-5
BM31EL-5
BM31EL
Anti-loosening washers
-
SUS304
-
5
5.3
9.0
0.70
1.2
5
BM31EL-6
BM31EL-6
BM31EL
Anti-loosening washers
-
SUS304
-
6
6.4
10.0
0.70
1.2
6
BM31EL-8
BM31EL-8
BM31EL
Anti-loosening washers
-
SUS304
-
8
8.4
13.0
1.00
1.6
8
BM31EL-10
BM31EL-10
BM31EL
Anti-loosening washers
-
SUS304
-
10
10.5
16.0
1.00
1.6
10
BM31EL-12
BM31EL-12
BM31EL
Anti-loosening washers
-
SUS304
-
12
13.0
18.0
1.30
1.9
12
BM31EL-14
BM31EL-14
BM31EL
Anti-loosening washers
-
SUS304
-
14
15.0
22.0
1.50
2.3
14
BM31EL-16
BM31EL-16
BM31EL
Anti-loosening washers
-
SUS304
-
16
17.0
24.0
1.50
2.3
16
BM31EL-20
BM31EL-20
BM31EL
Anti-loosening washers
-
SUS304
-
20
21.0
30.0
1.80
2.8
20
BM31EL-24
BM31EL-24
BM31EL
Anti-loosening washers
-
SUS304
-
24
25.6
36.0
2.00
3.1
24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle BA et SL - FPM - Bague d'étanchéité simple lèvre pour arbre tournant...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.04.2023
BN 791 - Ribbed lock washers, for screws property classes ≤ 8.8, spring ste...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성