피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
ALFO® Copper / Steel Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet
Standard Blind Rivet
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet/standard_blind_rivet/alfo_kust_fk.prj},{NB=Blind Rivet ALFO 10705030100 (l_5)},{ARTNR=10705030100},{D=3.0},{DB1=3.100},{KB1=5.0},{KB2=7.0},{SL1=10.0},{HK=0.80},{DK=6.3},{DM=1.7},{SBK=760.0},{ZBK=950.0},{KG=1.50},{KGS=1.500},{MIN=24.000},{BEZ=HONSEL-Blindniet ALFO® Kupfer / Stahl Flachkopf},{MAT1=Kupfer},{MAT2=Stahl verzinkt},{SU=[2.0040]},{AU=offen},{KO=Flachkopf},{DIN=16582},{DB2=xxx},{G=xxx},{M=500},{ZTN=83082000},{EAN=4016111921277},{CL=23120402},{INFOPDF=PDF},{EOLDATE=},{SL2=xxx},{AD=xxx},{AZ=xxx},{SW=xxx},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{EBHA=xxx},{EEA=xxx},{EAA=xxx},{FORM=l},{KB=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
MAT2
Material pin
ⁿ/ₐ
SU
Surface finish
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
KO
Head shape
ⁿ/ₐ
DIN
DIN EN ISO
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter (d)
[mm]
DB1
Bore hole diameter from
[mm]
KB1
Clamping range from
[mm]
KB2
Clamping range up to
[mm]
SL1
Shaft length (l)
[mm]
HK
Head height (k)
[mm]
DK
Head diameter (dk)
[mm]
DM
Mandrel diameter (dm)
[mm]
SBK
Min. Shear strength
[N]
ZBK
Min. tensile strength
[N]
KGS
Weight/pcs
[kg]
M
CAPACITY
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
CL
eCLASS
ⁿ/ₐ
TKD
ⁿ/ₐ
TKH
ⁿ/ₐ
ECLS
ⁿ/ₐ
Blind Rivet ALFO 10705030...
10705030060
HONSEL-Blindniet ALFO® Ku...
Copper
Galvanized steel
[2.0040]
Open
Dome Head
16582
3.0
3.100
2.0
3.0
6.0
0.80
6.3
1.7
760.0
950.0
1.370
500
83082000
4016111921246
23120402
-0,7
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10705030...
10705030080
HONSEL-Blindniet ALFO® Ku...
Copper
Galvanized steel
[2.0040]
Open
Dome Head
16582
3.0
3.100
3.0
5.0
8.0
0.80
6.3
1.7
760.0
950.0
1.430
500
83082000
4016111921260
23120402
-0,7
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10705030...
10705030100
HONSEL-Blindniet ALFO® Ku...
Copper
Galvanized steel
[2.0040]
Open
Dome Head
16582
3.0
3.100
5.0
7.0
10.0
0.80
6.3
1.7
760.0
950.0
1.500
500
83082000
4016111921277
23120402
-0,7
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10705040...
10705040060
HONSEL-Blindniet ALFO® Ku...
Copper
Galvanized steel
[2.0040]
Open
Dome Head
16582
4.0
4.100
2.5
3.5
6.0
1.00
8.0
2.0
1500.0
1800.0
2.300
500
83082000
4016111921390
23120402
-1
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10705040...
10705040080
HONSEL-Blindniet ALFO® Ku...
Copper
Galvanized steel
[2.0040]
Open
Dome Head
16582
4.0
4.100
3.5
5.0
8.0
1.00
8.0
2.0
1500.0
1800.0
2.440
500
83082000
4016111921451
23120402
-1
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10705040...
10705040100
HONSEL-Blindniet ALFO® Ku...
Copper
Galvanized steel
[2.0040]
Open
Dome Head
16582
4.0
4.100
5.0
7.0
10.0
1.00
8.0
2.0
1500.0
1800.0
2.680
500
83082000
4016111921475
23120402
-1
+/-0,3
23120402
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ALFO® Steel / Steel Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
10.06.2024
Modèle 219720 - Blind rivet flage head - Stainless steel A2 - ISO 15-983
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 219726 - Sealed blind rivet flat head - stainless steel A2 - ISO 155...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
High-strength blind rivet GO-INOX II countersunk (120°) with grooved mandre...
Goebel
11.04.2022
OPTO® Aluminium / Steel Large Dome Head - Multigrip Blind Rivet
Honsel-Group
10.06.2024
CERTO® Perfect Stainless Steel A2 / Stainless Steel A2 Dome Head - Special ...
Honsel-Group
10.06.2024
High-strength blind rivet premium countersunk (100°) with grooved mandrel, ...
Goebel
11.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성