피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T9123.2-2000 MII - steel pipe blank flanges with male and female face
Chinese Manufacturers
XINYU
gb9123.2-2000
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xinyu/gb9123.2-2000/gb9123.2-2000m2.prj},{NB=Blank flanges DN600-PN110 M GB/T9123.2-2000},{IDNR=},{PN=110},{DN=600},{DD=940.000},{K=838.000},{L=51.000},{N=24.000},{M=M48},{D=703.500},{X=692.500},{Y=694.000},{F1=7.000},{F2=5.000},{C=102.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
PN
bar
[mm]
DN
dia. of nominal
[mm]
DD
outer dia. of flanges;
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
[mm]
D
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
Blank flanges DN15-PN50 ...
50
15
95.000
66.500
16.000
4.000
M14
46.000
35.000
36.500
7.000
5.000
14.500
Blank flanges DN20-PN50 ...
50
20
120.000
82.500
18.000
4.000
M16
54.000
43.000
44.500
7.000
5.000
16.000
Blank flanges DN25-PN50 ...
50
25
125.000
89.000
18.000
4.000
M16
62.000
51.000
52.500
7.000
5.000
17.500
Blank flanges DN32-PN50 ...
50
32
135.000
98.500
18.000
4.000
M16
73.000
63.500
65.000
7.000
5.000
19.500
Blank flanges DN40-PN50 ...
50
40
155.000
114.500
22.000
4.000
M20
84.000
73.000
74.500
7.000
5.000
21.000
Blank flanges DN50-PN50 ...
50
50
165.000
127.000
18.000
8.000
M16
103.000
92.000
93.500
7.000
5.000
22.500
Blank flanges DN65-PN50 ...
50
65
190.000
149.000
22.000
8.000
M20
116.000
105.000
106.500
7.000
5.000
25.500
Blank flanges DN80-PN50 ...
50
80
210.000
168.500
22.000
8.000
M20
138.000
127.000
128.500
7.000
5.000
29.000
Blank flanges DN100-PN50...
50
100
255.000
200.000
22.000
8.000
M20
168.000
157.500
159.000
7.000
5.000
32.000
Blank flanges DN125-PN50...
50
125
280.000
235.000
22.000
8.000
M20
197.000
186.000
187.500
7.000
5.000
35.000
Blank flanges DN150-PN50...
50
150
320.000
270.000
22.000
12.000
M20
227.000
216.000
217.500
7.000
5.000
37.000
Blank flanges DN200-PN50...
50
200
380.000
330.000
26.000
12.000
M24
281.000
270.000
271.500
7.000
5.000
41.500
Blank flanges DN250-PN50...
50
250
445.000
387.500
29.500
16.000
M27
335.000
324.000
325.500
7.000
5.000
48.000
Blank flanges DN300-PN50...
50
300
520.000
451.000
32.500
16.000
M30
392.000
381.000
382.500
7.000
5.000
51.000
Blank flanges DN350-PN50...
50
350
585.000
514.500
32.500
20.000
M30
424.000
413.000
414.500
7.000
5.000
54.000
Blank flanges DN400-PN50...
50
400
650.000
571.500
35.500
20.000
M33
481.000
470.000
471.500
7.000
5.000
57.500
Blank flanges DN450-PN50...
50
450
710.000
628.500
35.500
24.000
M33
544.000
533.500
535.000
7.000
5.000
60.500
Blank flanges DN500-PN50...
50
500
775.000
686.000
35.500
24.000
M33
595.000
584.500
586.000
7.000
5.000
63.500
Blank flanges DN600-PN50...
50
600
915.000
813.000
42.000
24.000
M39
703.500
692.500
694.000
7.000
5.000
70.000
Blank flanges DN15-PN110...
110
15
95.000
66.500
16.000
4.000
M14
46.000
35.000
36.500
7.000
5.000
14.500
Blank flanges DN20-PN110...
110
20
120.000
82.500
18.000
4.000
M16
54.000
43.000
44.500
7.000
5.000
16.000
Blank flanges DN25-PN110...
110
25
125.000
89.000
18.000
4.000
M16
62.000
51.000
52.500
7.000
5.000
17.500
Blank flanges DN32-PN110...
110
32
135.000
98.500
18.000
4.000
M16
73.000
63.500
65.000
7.000
5.000
21.000
Blank flanges DN40-PN110...
110
40
155.000
114.500
22.000
4.000
M20
84.000
73.000
74.500
7.000
5.000
22.500
Blank flanges DN50-PN110...
110
50
165.000
127.000
18.000
8.000
M16
103.000
92.000
93.500
7.000
5.000
25.500
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성