您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BL06 - 垫圈沉孔(厚度范围型)
HEFA
22-垫圈/轴环/垫片
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/22-washer-collar-gasket/bl06.prj},{NB=BL06BN-D14-H3-M1},{SC=BL06BN},{MD=Precision grade},{LX=Metal washer},{TOM=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{HD=43~48HRC},{D=14.0},{H=3.0},{M=1.0},{V=10.0},{P=5.5},{INFOTEXT=website},{M2=1.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MD
型式
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理/颜色
ⁿ/ₐ
HD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
V
[mm]
P
[mm]
BL06BF-D10-H3-M1
BL06BF-D10-H3-M1
BL06BF
精密级
金属垫圈
S45C
发黑
43~48HRC
10.0
6.0
3.5
BL06BF-D12-H3-M1
BL06BF-D12-H3-M1
BL06BF
精密级
金属垫圈
S45C
发黑
43~48HRC
12.0
8.0
4.5
BL06BF-D14-H3-M1
BL06BF-D14-H3-M1
BL06BF
精密级
金属垫圈
S45C
发黑
43~48HRC
14.0
10.0
5.5
BL06BF-D15-H3-M1
BL06BF-D15-H3-M1
BL06BF
精密级
金属垫圈
S45C
发黑
43~48HRC
15.0
11.0
6.5
BL06BF-D20-H3-M1
BL06BF-D20-H3-M1
BL06BF
精密级
金属垫圈
S45C
发黑
43~48HRC
20.0
11.0
6.5
BL06BF-D30-H3-M1
BL06BF-D30-H3-M1
BL06BF
精密级
金属垫圈
S45C
发黑
43~48HRC
30.0
14.0
9.0
BL06BN-D10-H3-M1
BL06BN-D10-H3-M1
BL06BN
精密级
金属垫圈
S45C
发黑
43~48HRC
10.0
6.0
3.5
BL06BN-D12-H3-M1
BL06BN-D12-H3-M1
BL06BN
精密级
金属垫圈
S45C
无电解镀镍
43~48HRC
12.0
8.0
4.5
BL06BN-D14-H3-M1
BL06BN-D14-H3-M1
BL06BN
精密级
金属垫圈
S45C
无电解镀镍
43~48HRC
14.0
10.0
5.5
BL06BN-D15-H3-M1
BL06BN-D15-H3-M1
BL06BN
精密级
金属垫圈
S45C
无电解镀镍
43~48HRC
15.0
11.0
6.5
BL06BN-D20-H3-M1
BL06BN-D20-H3-M1
BL06BN
精密级
金属垫圈
S45C
无电解镀镍
43~48HRC
20.0
11.0
6.5
BL06BN-D30-H3-M1
BL06BN-D30-H3-M1
BL06BN
精密级
金属垫圈
S45C
无电解镀镍
43~48HRC
30.0
14.0
9.0
BL06BU-D10-H3-M1
BL06BU-D10-H3-M1
BL06BU
精密级
金属垫圈
SUS304
-
-
10.0
6.0
3.5
BL06BU-D12-H3-M1
BL06BU-D12-H3-M1
BL06BU
精密级
金属垫圈
SUS304
-
-
12.0
8.0
4.5
BL06BU-D14-H3-M1
BL06BU-D14-H3-M1
BL06BU
精密级
金属垫圈
SUS304
-
-
14.0
10.0
5.5
BL06BU-D15-H3-M1
BL06BU-D15-H3-M1
BL06BU
精密级
金属垫圈
SUS304
-
-
15.0
11.0
6.5
BL06BU-D20-H3-M1
BL06BU-D20-H3-M1
BL06BU
精密级
金属垫圈
SUS304
-
-
20.0
11.0
6.5
BL06BU-D30-H3-M1
BL06BU-D30-H3-M1
BL06BU
精密级
金属垫圈
SUS304
-
-
30.0
14.0
9.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BL02 - 垫圈(厚度范围型)
HEFA
29.04.2024
01000275000 - Washer with cylindrical hole, form A
SToxxparts
31.05.2022
RTI - WASHER FOR PILLAR
Royme
28.10.2022
SGR6341-NI-B (Washers, Type B) - 华司 (SUS)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
09.05.2023
01000295000 - Washer
SToxxparts
31.05.2022
17000120000 - Washer, precision design, stainless steel
SToxxparts
31.05.2022
SP-SSWA,SP-SSWB,SP-SSWC - 矩形弹簧用垫圈
PRiCi FA
17.10.2023
SGR6341-NI-A (Washers, Type A) - 华司 (SUS)
TOHATSU伍全企业股份有限公司
09.05.2023
LY-N - 垫圈
NBK (锅屋百迪株式会社)
30.05.2024
DIN 9021 (ISO 7093) - FN 524 - rostfrei A2 - Washer with outside diameter c...
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
05001078000 - Washer with cover cap
SToxxparts
31.05.2022
01000291000 - Washer
SToxxparts
31.05.2022
01000294000 - Washer
SToxxparts
31.05.2022
01000159000 - Washer, DIN 9021 stainless steel
SToxxparts
31.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表