품질보증 정보
카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
BL / BL-X - SAE-Plugs
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Closed Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_closed_flanges/sae_plugs_asmtab.prj},{NB=BL-3009-CR3-FH(H--)},{NUM=3009},{NUM2=},{PL=3000},{NDM=3 1/2},{OG=},{FL=N},{FLB=},{MAT=S},{CT=-CR3},{BOLT=N},{BOLT1=-},{BOLTMX=M16x50},{BOLTU=5/8 x 2},{MBX=35},{BOLTUX=5/8},{BOLTUY=2},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{A1X=114.3},{CX=120.7},{DX=152},{EX=69.9},{FX=140},{HX=11.3},{L=-},{LX=17.00},{MASSX=0.86},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{NUMX=3009},{PPATH=parts_plugs/sae_plugs_asmtpl.prj},{L2X=17.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
BL-3001-CR3-FH
3000
1/2
210
30.2
38.1
54
17.5
46
6.8
0.03
73071990
BL-3002-CR3-FH
3000
3/4
210
38.1
47.6
65
22.3
52
6.8
0.05
73071990
BL-3003-CR3-FH
3000
1
210
44.5
52.4
70
26.2
59
8.0
0.09
73071990
BL-3004-CR3-FH
3000
1 1/4
210
50.8
58.7
79
30.2
73
8.0
0.12
73071990
BL-3005-CR3-FH
3000
1 1/2
160
60.3
69.9
94
35.7
83
8.0
0.17
73071990
BL-3006-CR3-FH
3000
2
210
71.4
77.8
102
42.9
97
9.6
0.29
73071990
BL-3007-CR3-FH
3000
2 1/2
100
84.1
88.9
114
50.8
109
9.6
0.39
73071990
BL-3008-CR3-FH
3000
3
100
101.6
106.4
135
61.9
131
9.6
0.58
73071990
BL-3009-CR3-FH
3000
3 1/2
35
114.3
120.7
152
69.9
140
11.3
0.86
73071990
BL-3010-CR3-FH
3000
4
35
127.0
130.2
162
77.8
152
11.3
1.02
73071990
BL-3011-CR3-FH
3000
5
35
152.4
152.4
185
92.1
181
11.3
1.96
73071990
BL-6001-CR3-FH
6000
1/2
250
31.8
40.5
56
18.2
48
7.8
0.04
73071990
BL-6002-CR3-FH
6000
3/4
250
41.3
50.8
71
23.8
60
8.8
0.09
73071990
BL-6003-CR3-FH
6000
1
250
47.6
57.2
81
27.8
70
9.5
0.13
73071990
BL-6004-CR3-FH
6000
1 1/4
250
54.0
66.6
95
31.8
78
10.3
0.18
73071990
BL-6005-CR3-FH
6000
1 1/2
250
63.5
79.3
113
36.5
95
12.6
0.30
73071990
BL-6006-CR3-FH
6000
2
250
79.4
96.8
133
44.5
114
12.6
0.48
73071990
BL-6007-CR3-FH
6000
2 1/2
250
108.0
123.8
180
58.8
152
21.2
1.26
73071990
BL-6008-CR3-FH
6000
3
250
132.0
152.4
215
71.6
198
26.5
2.31
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AP - SAE-Locking sheet
HAVIT
21.12.2023
BS / BS-X - SAE-Flange plug
HAVIT
21.12.2023
FH / FH-X - SAE-split flange halves
HAVIT
21.12.2023
VF / VF-X - SAE-flange clamp
HAVIT
21.12.2023
VFG / VFG-X - SAE-flange clamp metric tapped
HAVIT
21.12.2023
T-GDM - Cable Grommet IP54
Trelleborg Industrial Products
06.01.2022
Modèle 8009 - Solid end cap - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.10.2023
Clamp ring
Alfa Laval
16.02.2023
AFC / AFC-X - SAE-Closed flange
HAVIT
21.12.2023
BN 1095 - Protection plugs (TL-4), Polyethylene PE-LD, natural
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 5900 - Protection plugs (EP 270), Polyethylene PE-LLD, natural
Bossard Catalog
31.10.2023
T-GD - Cable Grommet IP54
Trelleborg Industrial Products
20.12.2021
NORI 40 ZXLF/ZXSF with SISTO actuators - Globe valve with gland packing
KSB
11.04.2024
T-RGDM - Cable Grommet IP54
Trelleborg Industrial Products
30.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성