您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
BJS, BJSM, BJT - AC伺服马达支架一体型
Misumi
FA工厂自动化
09_滚珠丝杠/支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/09_ball_screws/bjs_asmtab.prj},{NB=BJS12A},{MATB=A5052(5052 Aluminum)(EN AW-5052_AlMg2,5)},{MATS=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{STB=Clear Anodizing},{STS=},{AC=Spacer 1Pc., Clamping Nut 1Pc.},{AM=S},{NO=12A},{P=12},{B11=74},{B2=13},{D=36},{D11=30},{D2=36},{D3=15.0},{E11=25},{F11=72},{H11=47},{H21=23},{J11=46},{K11=44},{L11=10},{N=14},{Q11=14},{S11=7},{T11=54},{T21=58},{W11=44},{W2=44},{X1=8},{X2=16},{Y1=5.5},{Y2=8.0},{PCD1=45},{M1=M12X1.0},{M1N=12},{M21=M3},{DD1=6.5},{LL1=8},{NUTPOS=BSJ},{PPATH=bjs/bjs_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATS
支座组件材质
ⁿ/ₐ
STB
主体的表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
[mm]
B1
[mm]
B2
B1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
PCD
节圆直径(PCD)
[mm]
M1
M1(细牙)
ⁿ/ₐ
M2
M2(粗牙)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
LL
L
[mm]
SU
支承组件
ⁿ/ₐ
BJS8A
BJS8A
A5052
S45C
本色阳极氧化处理
调整环1个/夹持螺帽1个
8A
8
67
9
30
28
11.5
21
64
41
19
43
40
10
12
12
6
47
52
40
35
-
5
14
5.5
6.5
45
M8X1.0
M3
5.5
8
BRW8
BJS8B
BJS8B
A5052
S45C
本色阳极氧化处理
调整环1个/夹持螺帽1个
8B
8
67
9
30
28
11.5
21
64
41
19
43
40
10
12
12
6
47
52
40
35
-
5
14
5.5
6.5
46
M8X1.0
M4
5.5
10
BRW8
BJS10A
BJS10A
A5052
S45C
本色阳极氧化处理
调整环1个/夹持螺帽1个
10A
10
74
13
30
34
14.0
25
70
46
23
46
42
10
14
14
7
54
56
42
42
-
8
16
5.5
8.0
45
M10X1.0
M3
6.5
8
BRW10
BJS10B
BJS10B
A5052
S45C
本色阳极氧化处理
调整环1个/夹持螺帽1个
10B
10
74
13
30
34
14.0
25
70
46
23
46
42
10
14
14
7
54
56
42
42
-
8
16
5.5
8.0
46
M10X1.0
M4
6.5
10
BRW10
BJS12A
BJS12A
A5052
S45C
本色阳极氧化处理
调整环1个/夹持螺帽1个
12A
12
74
13
30
36
15.0
25
72
47
23
46
44
10
14
14
7
54
58
44
44
-
8
16
5.5
8.0
45
M12X1.0
M3
6.5
8
BRW12
BJS12B
BJS12B
A5052
S45C
本色阳极氧化处理
调整环1个/夹持螺帽1个
12B
12
74
13
30
36
15.0
25
72
47
23
46
44
10
14
14
7
54
58
44
44
-
8
16
5.5
8.0
46
M12X1.0
M4
6.5
10
BRW12
BJS12C
BJS12C
A5052
S45C
本色阳极氧化处理
调整环1个/夹持螺帽1个
12C
12
84
13
50
36
15.0
31
98
62
26
56
62
13
14
18
9
58
80
62
44
-
8
16
5.5
8.0
70
M12X1.0
M5
8.5
通孔
BRW12
BJS15A
BJS15A
A5052
S45C
本色阳极氧化处理
调整环1个/夹持螺帽1个
15A
15
97
15
50
40
20.0
31
98
61
26
63
62
13
17
18
9
71
80
62
52
-
8
18
10.0
10.0
70
M15X1.0
M5
8.5
13
BRW15
BJS15B
BJS15B
A5052
S45C
本色阳极氧化处理
调整环1个/夹持螺帽1个
15B
15
106
15
70
40
20.0
41
128
82
36
72
82
16
17
23
11
74
106
82
52
-
8
18
10.0
10.0
90
M15X1.0
M6
10.5
15
BRW15
BJS20A
BJS20A
A5052
S45C
本色阳极氧化处理
调整环1个/夹持螺帽1个
20A
20
117
22
50
57
25.0
35
116
70
30
69
70
20
24
23
11
77
94
70
68
-
14
28
11.0
13.0
70
M20X1.0
M5
10.5
13
BRW20
BJS20B
BJS20B
A5052
S45C
本色阳极氧化处理
调整环1个/夹持螺帽1个
20B
20
127
22
70
57
25.0
41
128
82
36
79
82
20
24
23
11
87
106
82
68
-
14
28
11.0
13.0
90
M20X1.0
M6
10.5
15
BRW20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 微型直线导轨标准型/精密级预压型-选择型
Misumi
04.04.2024
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
STWN, STWS - 扣环 C 外侧
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表