您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
BGX/BGC - 標準型線性滑軌
STAF
標準型線性滑軌
BG標準型線性滑軌
Powered by
CAD模型選擇
{staf/standard_linear_guide/bg/bg_asmtab.prj},{NB=BGXH30FS-1-L99-N-ZF-9.5-9.5(NGS0519.50000110)},{TYPE=BGX},{AH=H: High assembly},{MODEL=30},{CT=FS: Flange/ Short},{NOC=1},{SC=},{LS=},{ADDITIONAL=},{RT=L},{ACCURACY=N},{PRELOAD=ZF},{TRIP=},{ST=},{PT=},{RL=99},{G=1},{G1=9.5},{GT=NGS05},{STOPPLE=},{POS1=0.0},{POS2=0.0},{POS3=0.0},{POS4=0.0},{H=42},{W=90},{W2=31.0},{E=7.0},{L=64.2},{B=72},{J=0},{J1=0},{MQ=M10},{IH=8.6},{I=12.0},{L1=37.2},{OILH=M6X1},{T1=10.0},{N=11.7},{W1=28},{H1=22.8},{F=80},{D=9.0},{DD=14.0},{HH=12.0},{BLOCK=0.80},{PPATH=assemblies/bg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
AH
組裝高度
ⁿ/ₐ
MODEL
規格
ⁿ/ₐ
CT
滑座設計
ⁿ/ₐ
G2
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
W2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
J
[mm]
J1
[mm]
L1
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
F
[mm]
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
HH
h
[mm]
BGXH15BN-1-L72-N-ZF-6-6
H: 高組裝
15
BN: 無法蘭-標準型
6.000
28
34
9.5
3.3
58.6
26
26
0
40.2
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
BGXH15FN-1-L72-N-ZF-6-6
H: 高組裝
15
FN: 有法蘭-標準型
6.000
24
47
16.0
3.3
58.6
38
30
0
40.2
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
BGXH15FL-1-L72-N-ZF-6-6
H: 高組裝
15
FL: 有法蘭-加長型
6.000
24
47
16.0
3.3
66.1
38
30
0
47.7
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
BGXS15FS-1-L72-N-ZF-6-6
S: 低組裝
15
FS: 有法蘭-短型
6.000
24
52
18.5
3.3
40.6
41
0
0
22.2
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
BGXS15FN-1-L72-N-ZF-6-6
S: 低組裝
15
FN: 有法蘭-標準型
6.000
24
52
18.5
3.3
58.6
41
26
0
40.2
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
BGXS15BS-1-L72-N-ZF-6-6
S: 低組裝
15
BS: 無法蘭-短型
6.000
24
34
9.5
3.3
40.6
26
0
0
22.2
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
BGXS15BN-1-L72-N-ZF-6-6
S: 低組裝
15
BN: 無法蘭-標準型
6.000
24
34
9.5
3.3
58.6
26
26
0
40.2
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
BGXS15BL-1-L72-N-ZF-6-6
S: 低組裝
15
BL: 無法蘭-長型
6.000
24
34
9.5
3.3
66.1
26
26
0
47.7
15
13.0
60
4.5
7.5
5.5
BGXH20BN-1-L75-N-ZF-7.5-7...
H: 高組裝
20
BN: 無法蘭-標準型
7.500
30
44
12.0
4.5
70.1
32
36
0
48.5
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXH20BL-1-L75-N-ZF-7.5-7...
H: 高組裝
20
BL: 無法蘭-長型
7.500
30
44
12.0
4.5
82.9
32
36
50
61.3
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXH20BE-1-L75-N-ZF-7.5-7...
H: 高組裝
20
BE: 無法蘭-加長型
7.500
30
44
12.0
4.5
98.1
32
50
0
76.5
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXH20FN-1-L75-N-ZF-7.5-7...
H: 高組裝
20
FN: 有法蘭-標準型
7.500
30
63
21.5
4.5
70.1
53
40
0
48.5
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXH20FL-1-L75-N-ZF-7.5-7...
H: 高組裝
20
FL: 有法蘭-加長型
7.500
30
63
21.5
4.5
82.9
53
40
0
61.3
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXH20FE-1-L75-N-ZF-7.5-7...
H: 高組裝
20
FE: Flange/ Extra long
7.500
30
63
21.5
4.5
98.1
53
40
0
76.5
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXS20FS-1-L75-N-ZF-7.5-7...
S: 低組裝
20
FS: 有法蘭-短型
7.500
28
59
19.5
4.5
49.1
49
0
0
27.5
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXS20FN-1-L75-N-ZF-7.5-7...
S: 低組裝
20
FN: 有法蘭-標準型
7.500
28
59
19.5
4.5
70.1
49
32
0
48.5
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXS20BS-1-L75-N-ZF-7.5-7...
S: 低組裝
20
BS: 無法蘭-短型
7.500
28
42
11.0
4.5
49.1
32
0
0
27.5
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXS20BN-1-L75-N-ZF-7.5-7...
S: 低組裝
20
BN: 無法蘭-標準型
7.500
28
42
11.0
4.5
70.1
32
32
0
48.5
20
16.3
60
6.0
9.5
8.5
BGXH25BN-1-L76-N-ZF-8-8
H: 高組裝
25
BN: 無法蘭-標準型
8.000
40
48
12.5
5.8
79.2
35
35
0
57.5
23
19.2
60
7.0
11.0
9.0
BGXH25BL-1-L76-N-ZF-8-8
H: 高組裝
25
BL: 無法蘭-長型
8.000
40
48
12.5
5.8
93.9
35
35
50
72.2
23
19.2
60
7.0
11.0
9.0
BGXH25BE-1-L76-N-ZF-8-8
H: 高組裝
25
BE: 無法蘭-加長型
8.000
40
48
12.5
5.8
108.6
35
50
0
86.9
23
19.2
60
7.0
11.0
9.0
BGXH25FN-1-L76-N-ZF-8-8
H: 高組裝
25
FN: 有法蘭-標準型
8.000
36
70
23.5
5.8
79.2
57
45
0
57.5
23
19.2
60
7.0
11.0
9.0
BGXH25FL-1-L76-N-ZF-8-8
H: 高組裝
25
FL: 有法蘭-加長型
8.000
36
70
23.5
5.8
93.9
57
45
0
72.2
23
19.2
60
7.0
11.0
9.0
BGXH25FE-1-L76-N-ZF-8-8
H: 高組裝
25
FE: Flange/ Extra long
8.000
36
70
23.5
5.8
108.6
57
45
0
86.9
23
19.2
60
7.0
11.0
9.0
BGXS25FS-1-L76-N-ZF-8-8
S: 低組裝
25
FS: 有法蘭-短型
8.000
33
73
25.0
5.8
54.0
60
0
0
32.3
23
19.2
60
7.0
11.0
9.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MB - 微小型線性滑軌
STAF
28.07.2022
ACA ACJ - 油壓緩衝器
AirTAC
21.07.2022
MPH - 微小型線性滑軌
STAF
27.07.2022
MI MSI MTI MIC - 不銹鋼迷你氣缸(ISO6431)
AirTAC
21.07.2022
NH35AN
NSK Rolling Bearing
15.09.2022
ACQ ASQ ATQ - 超薄氣缸
AirTAC
21.07.2022
GH
鼎翰SHAC
29.08.2022
D32, Lead 32
黑田精工株式会社
08.02.2024
MSA-E/LE - 法蘭型上下鎖式
PMI
28.03.2022
线性滑轨 - LSH系列
AirTAC
05.01.2024
SME-EB/LEB - 法蘭低組裝型上下鎖式
PMI
28.03.2022
TN - 雙軸氣缸
AirTAC
17.01.2024
BM-25 - Monorail BM 25
SCHNEEBERGER
09.10.2023
MSA-S/LS - 四方型
PMI
28.03.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表