您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
BGSEB, BGSE, SBGSE - 轴承座组件 - 双轴承短型 带扣环型-方型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgseb_asmtab.prj},{NB=BGSEB6002ZZ},{MATB=S},{STH=BO},{BN=6002},{SEAL=ZZ},{DD=15},{D=32},{B=9},{H=60},{T=23},{T1=14},{DDHH=28},{D1=38},{PCD=48},{K=46},{M=M6(5.2)},{DD1=9.5},{H1=5.4},{ALT1=},{PPATH=bgseb/bgseb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
M
M(粗牙)(d2)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BGSEB605ZZ
BGSEB605ZZ
605
5
14
5
36
15
10
10
18
26
30
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB606ZZ
BGSEB606ZZ
606
6
17
6
39
17
9
13
21
29
32
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB608ZZ
BGSEB608ZZ
608
8
22
7
45
19
12
18
27
35
36
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB6800ZZ
BGSEB6800ZZ
6800
10
19
5
41
15
10
15
24
31
34
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB6900ZZ
BGSEB6900ZZ
6900
10
22
6
45
17
11
19
27
35
36
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB6000ZZ
BGSEB6000ZZ
6000
10
26
8
50
21
13
22
32
40
39
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB6901ZZ
BGSEB6901ZZ
6901
12
24
6
48
17
11
21
30
38
38
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB6001ZZ
BGSEB6001ZZ
6001
12
28
8
52
21
13
24
34
42
40
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB6201ZZ
BGSEB6201ZZ
6201
12
32
10
56
25
13
26
38
46
43
M5(4.3)
8.0
4.4
BGSEB6902ZZ
BGSEB6902ZZ
6902
15
28
7
57
19
12
25
35
45
45
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSEB6002ZZ
BGSEB6002ZZ
6002
15
32
9
60
23
14
28
38
48
46
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSEB6202ZZ
BGSEB6202ZZ
6202
15
35
11
64
28
15
29
42
52
49
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSEB6903ZZ
BGSEB6903ZZ
6903
17
30
7
60
19
12
27
36
48
46
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSEB6003ZZ
BGSEB6003ZZ
6003
17
35
10
66
26
16
31
42
54
50
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSEB6804ZZ
BGSEB6804ZZ
6804
20
32
7
60
19
12
28
38
48
46
M6(5.2)
9.5
5.4
BGSEB6904ZZ
BGSEB6904ZZ
6904
20
37
9
69
24
15
34
45
56
54
M8(6.8)
11.0
6.5
BGSEB6004ZZ
BGSEB6004ZZ
6004
20
42
12
77
30
18
36
50
64
59
M8(6.8)
11.0
6.5
BGSEB6204ZZ
BGSEB6204ZZ
6204
20
47
14
81
34
18
40
54
68
62
M8(6.8)
11.0
6.5
BGSEB6005ZZ
BGSEB6005ZZ
6005
25
47
12
88
30
18
41
54
72
67
M10(8.5)
14.0
8.6
BGSEB6205ZZ
BGSEB6205ZZ
6205
25
52
15
94
37
20
45
60
78
72
M10(8.5)
14.0
8.6
BGSEB6006ZZ
BGSEB6006ZZ
6006
30
55
13
96
33
20
48
62
80
73
M10(8.5)
14.0
8.6
BGSEB6206ZZ
BGSEB6206ZZ
6206
30
62
16
104
39
20
55
70
88
79
M10(8.5)
14.0
8.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔...
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表