您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
BGREB, BGRE, SBGRE - 轴承座组件 - 双轴承短型 带扣环型-圆头型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/bgreb_asmtab.prj},{NB=BGREB6002ZZ},{MATB=S},{STH=BO},{BN=6002},{SEAL=ZZ},{DD=15},{D=32},{B=9},{H=60},{T=23},{T1=14},{DDHH=28},{D1=38},{PCD=48},{M=M6(5.2)},{DD1=9.5},{H1=5.4},{ALT1=},{PPATH=bgreb/bgreb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
DDHH
dh
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
M
M(粗牙)(d2)
ⁿ/ₐ
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
BGREB605ZZ
BGREB605ZZ
605
5
14
5
36
15
10
10
18
26
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB606ZZ
BGREB606ZZ
606
6
17
6
39
17
9
13
21
29
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB608ZZ
BGREB608ZZ
608
8
22
7
45
19
12
18
27
35
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB6800ZZ
BGREB6800ZZ
6800
10
19
5
41
15
10
15
24
31
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB6900ZZ
BGREB6900ZZ
6900
10
22
6
45
17
11
19
27
35
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB6000ZZ
BGREB6000ZZ
6000
10
26
8
50
21
13
22
32
40
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB6901ZZ
BGREB6901ZZ
6901
12
24
6
48
17
11
21
30
38
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB6001ZZ
BGREB6001ZZ
6001
12
28
8
52
21
13
24
34
42
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB6201ZZ
BGREB6201ZZ
6201
12
32
10
56
25
13
26
38
46
M5(4.3)
8.0
4.4
BGREB6902ZZ
BGREB6902ZZ
6902
15
28
7
57
19
12
25
35
45
M6(5.2)
9.5
5.4
BGREB6002ZZ
BGREB6002ZZ
6002
15
32
9
60
23
14
28
38
48
M6(5.2)
9.5
5.4
BGREB6202ZZ
BGREB6202ZZ
6202
15
35
11
64
28
15
29
42
52
M6(5.2)
9.5
5.4
BGREB6903ZZ
BGREB6903ZZ
6903
17
30
7
60
19
12
27
36
48
M6(5.2)
9.5
5.4
BGREB6003ZZ
BGREB6003ZZ
6003
17
35
10
66
26
16
31
42
54
M6(5.2)
9.5
5.4
BGREB6804ZZ
BGREB6804ZZ
6804
20
32
7
60
19
12
28
38
48
M6(5.2)
9.5
5.4
BGREB6904ZZ
BGREB6904ZZ
6904
20
37
9
69
24
15
34
45
56
M8(6.8)
11.0
6.5
BGREB6004ZZ
BGREB6004ZZ
6004
20
42
12
77
30
18
36
50
64
M8(6.8)
11.0
6.5
BGREB6204ZZ
BGREB6204ZZ
6204
20
47
14
81
34
18
40
54
68
M8(6.8)
11.0
6.5
BGREB6005ZZ
BGREB6005ZZ
6005
25
47
12
88
30
18
41
54
72
M10(8.5)
14.0
8.6
BGREB6205ZZ
BGREB6205ZZ
6205
25
52
15
94
37
20
45
60
78
M10(8.5)
14.0
8.6
BGREB6006ZZ
BGREB6006ZZ
6006
30
55
13
96
33
20
48
62
80
M10(8.5)
14.0
8.6
BGREB6206ZZ
BGREB6206ZZ
6206
30
62
16
104
39
20
55
70
88
M10(8.5)
14.0
8.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
30.06.2021
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
30.06.2021
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
ATP__XL025, ATP__XL031, ATP__ XL037, ATP__XL050, BTP__XL025, BTP__XL031, BT...
Misumi
06.01.2023
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 调整螺丝组件-内六角孔...
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表