피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
BGP - GUIDE BUSH
Royme
DIE GUIDING
03 BUSHES
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/03_bushes/guide_bush_bgp.prj},{NB=BGP.40x63},{D1=40},{D2=52},{D3=60},{L1=8},{L2=8.0},{L=63},{MAT=Bronze + graphite},{HAR=HB > 190},{CH=0.0},{RX=3.000},{INFO=Assembly recommendation with BRCA, BRCC or BRM clamp},{STD=AFNOR}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
External diameter
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
Length
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
BGP.20x32
BGP.20x32
20
28
32
4
4.0
32
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation w...
AFNOR
BGP.25x40
BGP.25x40
25
35
40
5
5.0
40
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation w...
AFNOR
BGP.32x50
BGP.32x50
32
44
50
6
8.0
50
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation w...
AFNOR
BGP.40x63
BGP.40x63
40
52
60
8
8.0
63
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation w...
AFNOR
BGP.50x80
BGP.50x80
50
63
71
10
8.0
80
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation w...
AFNOR
BGP.63x100
BGP.63x100
63
80
90
12
10.0
100
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation w...
AFNOR
BGP.80x125
BGP.80x125
80
100
112
16
10.0
125
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation w...
AFNOR
BGP.100x160
BGP.100x160
100
125
140
20
10.0
160
Bronze + graphite
HB > 190
Assembly recommendation w...
AFNOR
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R0301 - Guide bush with collar, bronze/graphite - R2087.72
PlaSteel
17.06.2021
BRM - Toe clamp
Royme
25.11.2022
CBGC - GUIDE BUSH
Royme
18.11.2022
BRW - Toe clamp
Royme
25.11.2022
BGB - GUIDE BUSH
Royme
11.10.2022
TXG - Self-lubricating guide bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
BGT - GUIDE BUSH
Royme
18.11.2022
BRCA - Clamp for bush
Royme
25.11.2022
BGW - GUIDE BUSH
Royme
18.11.2022
CBP - GUIDE BUSH
Royme
18.11.2022
2102.70. - Guide bush with collar, Bronze with solid lubricant, CNOMO
FIBRO
17.08.2023
BRCC - Clamp for bush
Royme
25.11.2022
BGF - GUIDE BUSH
Royme
18.11.2022
B - SELF-LUBRICATING BUSH
Royme
11.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성