您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG25 - 球头柱塞-树脂主体型柱塞
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg25.prj},{NB=BG25DM-M10},{SC=BG25DM},{QTLB=Metal ball joint},{LXFZ=Heavy duty type},{BM=Nylon (white)},{BJM=SUS440C},{BJH=55~60HRC},{SM=SUS631J1},{UT=-30~80℃},{M=10},{DD=4.8},{R=1.2},{T=16.0},{AA=1.5},{LMIN=20.0},{LMAX=39.00},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
QTLB
类型 球头类别
ⁿ/ₐ
LXFZ
类型 负载
ⁿ/ₐ
BM
主体 材质
ⁿ/ₐ
BJM
球头材质
ⁿ/ₐ
BJH
球头硬度
ⁿ/ₐ
SM
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
UT
可使用温度
ⁿ/ₐ
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
T
[mm]
AA
a
[mm]
LMIN
负载(N)min
ⁿ/ₐ
LMAX
负载(N)max
ⁿ/ₐ
BG25CK-M6
BG25CK-M6
BG25CK
金属球头
轻载型
聚缩醛
SUS440C
55~60HRC
SUS304
-30~80℃
6
3.2
0.8
13.0
1.0
0.2
5.00
BG25CK-M8
BG25CK-M8
BG25CK
金属球头
轻载型
聚缩醛
SUS440C
55~60HRC
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
15.0
1.2
2.0
12.00
BG25CK-M10
BG25CK-M10
BG25CK
金属球头
轻载型
聚缩醛
SUS440C
55~60HRC
SUS304
-30~80℃
10
4.8
1.2
16.0
1.5
2.5
16.00
BG25DM-M6
BG25DM-M6
BG25DM
金属球头
重载型
尼龙(白色)
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~80℃
6
3.2
0.8
13.0
1.0
8.0
16.00
BG25DM-M8
BG25DM-M8
BG25DM
金属球头
重载型
尼龙(白色)
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~80℃
8
4.0
1.0
15.0
1.2
15.0
30.00
BG25DM-M10
BG25DM-M10
BG25DM
金属球头
重载型
尼龙(白色)
SUS440C
55~60HRC
SUS631J1
-30~80℃
10
4.8
1.2
16.0
1.5
20.0
39.00
BG25CL-M6
BG25CL-M6
BG25CL
树脂球头
轻载型
聚缩醛
聚缩醛(白色)
-
SUS304
-30~80℃
6
3.2
0.8
13.0
1.0
0.2
5.00
BG25CL-M8
BG25CL-M8
BG25CL
树脂球头
轻载型
聚缩醛
聚缩醛(白色)
-
SUS304
-30~80℃
8
4.0
1.0
15.0
1.2
2.0
12.00
BG25CL-M10
BG25CL-M10
BG25CL
树脂球头
轻载型
聚缩醛
聚缩醛(白色)
-
SUS304
-30~80℃
10
4.8
1.2
16.0
1.5
2.5
16.00
BG25DN-M6
BG25DN-M6
BG25DN
树脂球头
重载型
尼龙(白色)
聚缩醛(白色)
-
SUS631J1
-30~80℃
6
3.2
0.8
13.0
1.0
8.0
16.00
BG25DN-M8
BG25DN-M8
BG25DN
树脂球头
重载型
尼龙(白色)
聚缩醛(白色)
-
SUS631J1
-30~80℃
8
4.0
1.0
15.0
1.2
15.0
30.00
BG25DN-M10
BG25DN-M10
BG25DN
树脂球头
重载型
尼龙(白色)
聚缩醛(白色)
-
SUS631J1
-30~80℃
10
4.8
1.2
16.0
1.5
20.0
39.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表