您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BG01-03 - 旋钮柱塞-标准型-复位型/无锁紧螺帽
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/bg01-03_asmtab.prj},{NB=BG03AL-M16L},{SC=BG03AL},{SHAPE=Flat head type},{LX=Reset type-With locking nut},{LW=Fine tooth},{KM=A2017(Black anodizing)},{BM=SUS303},{MBST=-},{PM=SUS440C},{PH=45~50HRC},{PST=-},{SM=SUS631J1},{MOLN=SUS303},{STOLN=-},{M=16L},{PFT=1.50},{D=26},{D1=22},{HH=12},{DD=8.0},{L=73.0},{L1=26},{L2=8},{L3=23.0},{L4=8.0},{L5=3.0},{SW1=19},{SW2=24},{SR=4.0},{LMIN=7.15},{LMAX=25.0},{INFOTEXT=website},{MM1=16},{PPATH=bg01a-03a/bg01-03_assemblies/bg01-03_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
序列码
ⁿ/ₐ
SHAPE
底面形状
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
LW
螺纹
ⁿ/ₐ
KM
旋钮 材质
ⁿ/ₐ
BM
主体 材质
ⁿ/ₐ
MBST
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
PM
销 材质
ⁿ/ₐ
PH
销 硬度
ⁿ/ₐ
PST
销 表面处理
ⁿ/ₐ
SM
弹簧 材质
ⁿ/ₐ
MOLN
锁紧螺帽 材质
ⁿ/ₐ
STOLN
锁紧螺帽 表面处理
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
PFT
螺距 细牙
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW1
Sw1
[mm]
SW2
Sw2
[mm]
SR
[mm]
LMIN
负载(N)min.
ⁿ/ₐ
LMAX
负载(N)max.
ⁿ/ₐ
BG01AA-M5
BG01AA-M5
BG01AA
球面型
复位型·无锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
-
-
5
0.50
10
8
5
2.0
35.0
15
3
14.0
2.7
1.5
7
8
1.0
1.00
6.0
BG01AA-M6
BG01AA-M6
BG01AA
球面型
复位型·无锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
-
-
6
0.75
12
9
5
2.5
36.0
15
4
13.5
3.2
1.5
8
10
1.3
1.00
6.0
BG01AA-M8
BG01AA-M8
BG01AA
球面型
复位型·无锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
-
-
8
1.00
15
11
4
4.0
40.0
16
5
14.0
4.0
1.5
10
13
2.0
3.00
9.0
BG01AA-M8L
BG01AA-M8L
BG01AA
球面型
复位型·无锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
-
-
8L
1.00
15
11
6
4.0
42.0
16
5
14.0
4.0
1.5
10
13
2.0
3.00
12.0
BG01AA-M10
BG01AA-M10
BG01AA
球面型
复位型·无锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
-
-
10
1.00
18
14
5
5.0
45.0
17
5
15.0
5.0
2.0
12
17
2.5
5.00
11.5
BG01AA-M10L
BG01AA-M10L
BG01AA
球面型
复位型·无锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
-
-
10L
1.00
18
14
8
5.0
48.0
17
5
15.0
5.0
2.0
12
17
2.5
5.00
16.0
BG01AA-M12
BG01AA-M12
BG01AA
球面型
复位型·无锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
-
-
12
1.50
21
16
6
6.0
54.5
20
6
17.0
6.0
2.5
14
19
3.0
6.50
14.5
BG01AA-M12L
BG01AA-M12L
BG01AA
球面型
复位型·无锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
-
-
12L
1.50
21
16
10
6.0
58.5
20
6
17.0
6.0
2.5
14
19
3.0
6.50
20.0
BG01AA-M16
BG01AA-M16
BG01AA
球面型
复位型·无锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
-
-
16
1.50
26
22
7
8.0
68.0
26
8
23.0
8.0
3.0
19
24
4.0
7.15
18.0
BG01AA-M16L
BG01AA-M16L
BG01AA
球面型
复位型·无锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
-
-
16L
1.50
26
22
12
8.0
73.0
26
8
23.0
8.0
3.0
19
24
4.0
7.15
25.0
BG01AG-M5
BG01AG-M5
BG01AG
球面型
复位型·带锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
5
0.50
10
8
5
2.0
35.0
15
3
14.0
2.7
1.5
7
8
1.0
1.00
6.0
BG01AG-M6
BG01AG-M6
BG01AG
球面型
复位型·带锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
6
0.75
12
9
5
2.5
36.0
15
4
13.5
3.2
1.5
8
10
1.3
1.00
6.0
BG01AG-M8
BG01AG-M8
BG01AG
球面型
复位型·带锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
8
1.00
15
11
4
4.0
40.0
16
5
14.0
4.0
1.5
10
13
2.0
3.00
9.0
BG01AG-M8L
BG01AG-M8L
BG01AG
球面型
复位型·带锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
8L
1.00
15
11
6
4.0
42.0
16
5
14.0
4.0
1.5
10
13
2.0
3.00
12.0
BG01AG-M10
BG01AG-M10
BG01AG
球面型
复位型·带锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
10
1.00
18
14
5
5.0
45.0
17
5
15.0
5.0
2.0
12
17
2.5
5.00
11.5
BG01AG-M10L
BG01AG-M10L
BG01AG
球面型
复位型·带锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
10L
1.00
18
14
8
5.0
48.0
17
5
15.0
5.0
2.0
12
17
2.5
5.00
16.0
BG01AG-M12
BG01AG-M12
BG01AG
球面型
复位型·带锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
12
1.50
21
16
6
6.0
54.5
20
6
17.0
6.0
2.5
14
19
3.0
6.50
14.5
BG01AG-M12L
BG01AG-M12L
BG01AG
球面型
复位型·带锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
12L
1.50
21
16
10
6.0
58.5
20
6
17.0
6.0
2.5
14
19
3.0
6.50
20.0
BG01AG-M16
BG01AG-M16
BG01AG
球面型
复位型·带锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
16
1.50
26
22
7
8.0
68.0
26
8
23.0
8.0
3.0
19
24
4.0
7.15
18.0
BG01AG-M16L
BG01AG-M16L
BG01AG
球面型
复位型·带锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUM22
发黑
S45C
50~55HRC
发黑
SUS631J1
SS400
发黑
16L
1.50
26
22
12
8.0
73.0
26
8
23.0
8.0
3.0
19
24
4.0
7.15
25.0
BG01AK-M5
BG01AK-M5
BG01AK
球面型
复位型·无锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUS303
-
SUS440C
45~50HRC
-
SUS631J1
-
-
5
0.50
10
8
5
2.0
35.0
15
3
14.0
2.7
1.5
7
8
1.0
1.00
6.0
BG01AK-M6
BG01AK-M6
BG01AK
球面型
复位型·无锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUS303
-
SUS440C
45~50HRC
-
SUS631J1
-
-
6
0.75
12
9
5
2.5
36.0
15
4
13.5
3.2
1.5
8
10
1.3
1.00
6.0
BG01AK-M8
BG01AK-M8
BG01AK
球面型
复位型·无锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUS303
-
SUS440C
45~50HRC
-
SUS631J1
-
-
8
1.00
15
11
4
4.0
40.0
16
5
14.0
4.0
1.5
10
13
2.0
3.00
9.0
BG01AK-M8L
BG01AK-M8L
BG01AK
球面型
复位型·无锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUS303
-
SUS440C
45~50HRC
-
SUS631J1
-
-
8L
1.00
15
11
6
4.0
42.0
16
5
14.0
4.0
1.5
10
13
2.0
3.00
12.0
BG01AK-M10
BG01AK-M10
BG01AK
球面型
复位型·无锁紧螺帽
细牙
A2017(黑色阳极氧化处理)
SUS303
-
SUS440C
45~50HRC
-
SUS631J1
-
-
10
1.00
18
14
5
5.0
45.0
17
5
15.0
5.0
2.0
12
17
2.5
5.00
11.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PMXYSL, PMXYSH, PXYSL, PXYSH down - 旋钮柱塞 - 嵌入式精密型
Misumi
30.06.2021
PXSK, PXRK - 旋钮柱塞 - 树脂旋钮型-自锁型-螺帽
Misumi
30.06.2021
PMXSL, PMXSH, PXSL, PXSH up - 旋钮柱塞 - 嵌入式精密型
Misumi
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表