피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
BFV - Blind flange | SAE 1000/ISO 6162-1
Parker
Parflange® F37
1000 PSI
Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/1000psi/flanges/bfv_verschlussflansch_1000psi_asmtab.prj},{NB=BFV - Verschlussflansch F37-180BFVCF},{ERMETO=F37-180BFVCF},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=5},{L=39},{T=G 1/4},{WEIGHT=8.50000},{PPATH=assemblies/bfv_verschlussflansch_1000psi_asmtpl.prj},{ERMETO2=F37-180BFVCF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material selection
ⁿ/ₐ
BAU
Series
[인치]
L
Width
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
BFV - Blind flange F37-12...
F37-124BFVCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
1 1/2
20
G 1/4
0.95200
BFV - Blind flange F37-13...
F37-132BFVCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2
25
G 1/4
1.50400
BFV - Blind flange F37-14...
F37-140BFVCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
2 1/2
30
G 1/4
2.34000
BFV - Blind flange F37-14...
F37-148BFVCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3
30
G 1/4
3.26000
BFV - Blind flange F37-15...
F37-156BFVCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
3 1/2
30
G 1/4
4.10000
BFV - Blind flange F37-16...
F37-164BFVCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
4
39
G 1/4
6.28000
BFV - Blind flange F37-18...
F37-180BFVCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
5
39
G 1/4
8.50000
BFV - Blind flange F37-19...
F37-196BFVCF
Steel, zinc plated, Cr(VI...
6
39
G 1/4
13.00000
BFV - Blind flange F37-12...
F37-124BFVSS
Stainless Steel
1 1/2
20
G 1/4
0.99800
BFV - Blind flange F37-13...
F37-132BFVSS
Stainless Steel
2
25
G 1/4
1.53000
BFV - Blind flange F37-14...
F37-140BFVSS
Stainless Steel
2 1/2
30
G 1/4
2.39200
BFV - Blind flange F37-14...
F37-148BFVSS
Stainless Steel
3
30
G 1/4
3.37100
BFV - Blind flange F37-15...
F37-156BFVSS
Stainless Steel
3 1/2
30
G 1/4
4.12000
BFV - Blind flange F37-16...
F37-164BFVSS
Stainless Steel
4
39
G 1/4
6.27700
BFV - Blind flange F37-18...
F37-180BFVSS
Stainless Steel
5
39
G 1/4
9999.99999
BFV - Blind flange F37-19...
F37-196BFVSS
Stainless Steel
6
39
G 1/4
9999.99999
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
R - Retaining ring flange | SAE 1000/ISO 6162-1 footprint
Parker
19.04.2024
F37 - Flare flange | SAE 1000/ISO 6162-1 footprint
Parker
19.04.2024
PAFS-B EO - SAE Straight 4 bolt flange (butt weld)
Parker
31.05.2022
TF - Flare flange connection | Tube to port connection, flat face
Parker
31.05.2022
Connecting flange coupling low pressure ZAKO - 60 bar, hole pattern templat...
VOSS
11.04.2023
PCFF EO - SAE Closed flange
Parker
31.05.2022
BFV - Blind flange
Parker
31.05.2022
GZ EO - Swivel union
Parker
31.05.2022
1943-62 - Plug Block - Code 62 (Flat Face)
Brennan Industries
26.01.2021
BFV - Blind flange | SAE 6000/ISO 6162-2
Parker
19.04.2024
WA Complete Part 3000psi - Weld adapter connection | SAE 3000/ISO 6162-1
Parker
19.04.2024
PCCFF EO - SAE Verschluss-Gegenflansch
Parker
31.05.2022
AP EO - SAE Flange locking plate
Parker
31.05.2022
1942-61 - Plug Block - Code 61 (O-Ring Face)
Brennan Industries
26.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성