피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
BF - Support unit
SHAC
Support unit
Powered by
CAD모델 선택
{shac/support_unit/bf.prj},{NB=BF17(1)},{MODEL1=17},{D1X=17},{LX=23},{L1X=9},{L2X=44},{L3X=7},{C1X=19},{C2X=8},{BX=86},{HX=64},{BBX=43},{HHX=39},{B1X=50},{H1X=55.0},{EX=28},{PX=68},{D2X=6.6},{XX=9.0},{YX=14.0},{ZX=8.5},{R1=20.0},{ZCW=17.0},{ZCN=40.0},{ZCH=12.0},{SSS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Model No.
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
BB
b
[mm]
HH
h
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
D2
d2
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
BF10
BF10
8
20
60
39
30
22
34
32.5
15
46
5.5
6.6
10.8
5.0
BF12
BF12
10
20
60
43
30
25
34
32.5
18
46
5.5
6.6
10.8
1.5
BF15
BF15
15
20
70
48
35
28
40
38.0
18
54
5.5
6.6
11.0
6.5
BF17
BF17
17
23
86
64
43
39
50
55.0
28
68
6.6
9.0
14.0
8.5
BF20
BF20
20
26
88
60
44
34
52
50.0
22
70
6.6
9.0
14.0
8.5
BF25
BF25
25
30
106
80
53
48
64
70.0
33
85
9.0
11.0
17.5
11.0
BF30
BF30
30
32
128
89
64
51
76
78.0
33
102
11.0
14.0
20.0
13.0
BF35
BF35
35
32
140
96
70
52
88
79.0
35
114
11.0
14.0
20.0
13.0
BF40
BF40
40
37
160
110
80
60
100
90.0
37
130
14.0
18.0
26.0
17.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EK - Support unit
SHAC
13.05.2022
EF - Support unit
SHAC
13.05.2022
FK - Support unit
SHAC
13.05.2022
BK - Support unit
SHAC
13.05.2022
DSG - Support unit
SHAC
13.05.2022
FF - Support unit
SHAC
13.05.2022
Supported side type BF
THK CO.,LTD.
23.05.2024
SFNU - Ballscrews
SHAC
15.09.2023
GH
SHAC
29.08.2022
SFK - Ballscrews
SHAC
15.09.2023
Diameter 16 mm - Ball Screw
Unimotion
28.03.2024
SFDC - Ballscrews
SHAC
15.09.2023
SFS - Ballscrews
SHAC
15.09.2023
SFA - Ballscrews
SHAC
15.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성