您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BE15 - 调整螺丝支架-螺栓型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be15_asmtab.prj},{NB=BE15AN-M8-L15},{SC=BE15AN},{XS=Coarse thread},{TOM=SS400},{ST=Electroless nickel plating},{AM=SS400},{AST=Chrome plating},{M=8},{L=15},{MXP=8x1.25},{N=8},{L1=16},{L2=2.5},{G=8},{D=16},{F=13.0},{B=13.0},{T=6.5},{S=15.0},{INFOTEXT=website},{MM=8},{PPATH=be15/be15_assemblies/be15_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
序列码
ⁿ/ₐ
XS
类型
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AM
附件材质
ⁿ/ₐ
AST
附件表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MXP
M x 螺距
ⁿ/ₐ
N
N(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
G
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
S
[mm]
BE15AF-M3-L10
BE15AF-M3-L10
BE15AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
SS400
镀铬
3
3x0.5
3
6
1.2
3
7
5.5
5.5
2.5
6.5
BE15AF-M4-L10
BE15AF-M4-L10
BE15AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
SS400
镀铬
4
4x0.7
4
8
1.5
4
8
7.0
7.0
3.2
8.2
BE15AF-M5-L10
BE15AF-M5-L10
BE15AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
SS400
镀铬
5
5x0.8
5
10
1.6
5
10
8.0
8.0
4.0
9.2
BE15AF-M6-L15
BE15AF-M6-L15
BE15AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
SS400
镀铬
6
6x1.0
6
12
2.0
6
12
10.0
10.0
5.0
11.6
BE15AF-M8-L15
BE15AF-M8-L15
BE15AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
SS400
镀铬
8
8x1.25
8
16
2.5
8
16
13.0
13.0
6.5
15.0
BE15AF-M10-L20
BE15AF-M10-L20
BE15AF
粗牙螺纹
SS400
发黑
SS400
镀铬
10
10x1.5
10
20
3.0
10
22
17.0
17.0
8.0
19.8
BE15AN-M3-L10
BE15AN-M3-L10
BE15AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
SS400
镀铬
3
3x0.5
3
6
1.2
3
7
5.5
5.5
2.5
6.5
BE15AN-M4-L10
BE15AN-M4-L10
BE15AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
SS400
镀铬
4
4x0.7
4
8
1.5
4
8
7.0
7.0
3.2
8.2
BE15AN-M5-L10
BE15AN-M5-L10
BE15AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
SS400
镀铬
5
5x0.8
5
10
1.6
5
10
8.0
8.0
4.0
9.2
BE15AN-M6-L15
BE15AN-M6-L15
BE15AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
SS400
镀铬
6
6x1.0
6
12
2.0
6
12
10.0
10.0
5.0
11.6
BE15AN-M8-L15
BE15AN-M8-L15
BE15AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
SS400
镀铬
8
8x1.25
8
16
2.5
8
16
13.0
13.0
6.5
15.0
BE15AN-M10-L20
BE15AN-M10-L20
BE15AN
粗牙螺纹
SS400
无电解镀镍
SS400
镀铬
10
10x1.5
10
20
3.0
10
22
17.0
17.0
8.0
19.8
BE15AU-M3-L10
BE15AU-M3-L10
BE15AU
粗牙螺纹
SUS304
-
SUS304
-
3
3x0.5
3
6
1.2
3
7
5.5
5.5
2.5
6.5
BE15AU-M4-L10
BE15AU-M4-L10
BE15AU
粗牙螺纹
SUS304
-
SUS304
-
4
4x0.7
4
8
1.5
4
8
7.0
7.0
3.2
8.2
BE15AU-M5-L10
BE15AU-M5-L10
BE15AU
粗牙螺纹
SUS304
-
SUS304
-
5
5x0.8
5
10
1.6
5
10
8.0
8.0
4.0
9.2
BE15AU-M6-L15
BE15AU-M6-L15
BE15AU
粗牙螺纹
SUS304
-
SUS304
-
6
6x1.0
6
12
2.0
6
12
10.0
10.0
5.0
11.6
BE15AU-M8-L15
BE15AU-M8-L15
BE15AU
粗牙螺纹
SUS304
-
SUS304
-
8
8x1.25
8
16
2.5
8
16
13.0
13.0
6.5
15.0
BE15AU-M10-L20
BE15AU-M10-L20
BE15AU
粗牙螺纹
SUS304
-
SUS304
-
10
10x1.5
10
20
3.0
10
22
17.0
17.0
8.0
19.8
BE15BF-M4-L10
BE15BF-M4-L10
BE15BF
细牙螺纹
SS400
发黑
SS400
镀铬
4
4x0.5
4
8
1.5
4
8
7.0
7.0
3.2
8.2
BE15BF-M5-L10
BE15BF-M5-L10
BE15BF
细牙螺纹
SS400
发黑
SS400
镀铬
5
5x0.5
5
10
1.6
5
10
8.0
8.0
4.0
9.2
BE15BF-M6-L15
BE15BF-M6-L15
BE15BF
细牙螺纹
SS400
发黑
SS400
镀铬
6
6x0.75
6
12
2.0
6
12
10.0
10.0
5.0
11.6
BE15BF-M8-L15
BE15BF-M8-L15
BE15BF
细牙螺纹
SS400
发黑
SS400
镀铬
8
8x0.75
8
16
2.5
8
16
13.0
13.0
6.5
15.0
BE15BF-M10-L20
BE15BF-M10-L20
BE15BF
细牙螺纹
SS400
发黑
SS400
镀铬
10
10x1.0
10
20
3.0
10
22
17.0
17.0
8.0
19.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PAU51_71 - 调整螺钉支架·螺栓型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
PFE01_21 - 自动锁扣
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ATLAM, ATLAS, ATLAN - 自动上扣
Misumi
30.06.2021
04542 - 带弹簧柱塞的螺纹销
norelem
30.05.2024
PJS01 - 限位块
怡合达3D电子图库
09.05.2024
AB6/8 - Anschlagblock
domino modul
11.05.2020
DBDUMH - 定位导向零件-限位块
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
BM10H - 带挡块止动螺栓-螺纹部内六角孔型
HEFA
01.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表