您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BD47R - 固定环-D型开口型-开口型
HEFA
16-固定环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/16-fixedring/bd47r.prj},{NB=BD47RN-D16},{SC=BD47RN},{FT=Open type},{MNS=45},{MDS=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=1 socket head cap screw stainless steel},{D=16},{D1=40},{T=15},{M=M6},{DD=7.0},{R=6.0},{F1=17.0},{M1=M5},{P=12},{HH=7},{W=1.5},{L=13.0},{F=8},{C=0.5},{E=12},{INFOTEXT=website},{MM=6},{MM1=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
FT
固定类型
ⁿ/ₐ
MNS
材质国标
ⁿ/ₐ
MDS
材质日标
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
R
[mm]
F1
[mm]
M1
[mm]
P
[mm]
HH
h
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
BD47RF-D8
BD47RF-D8
BD47RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
8
30
15
M5
5.5
4.5
13.0
M3
8
7
1.5
10.0
6
0.5
8
BD47RF-D10
BD47RF-D10
BD47RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
10
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
0.5
10
BD47RF-D12
BD47RF-D12
BD47RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
12
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
0.5
10
BD47RF-D13
BD47RF-D13
BD47RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
13
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
0.5
10
BD47RF-D15
BD47RF-D15
BD47RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
15
40
15
M6
7.0
6.0
17.0
M5
12
7
1.5
13.0
8
0.5
12
BD47RF-D16
BD47RF-D16
BD47RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
16
40
15
M6
7.0
6.0
17.0
M5
12
7
1.5
13.0
8
0.5
12
BD47RF-D18
BD47RF-D18
BD47RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
18
45
15
M6
7.0
6.0
18.5
M5
15
9
1.5
15.0
8
0.5
0
BD47RF-D20
BD47RF-D20
BD47RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
20
45
15
M6
7.0
6.0
18.5
M5
15
9
1.5
15.0
8
0.5
13
BD47RF-D25
BD47RF-D25
BD47RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
25
50
15
M6
7.0
6.0
21.0
M5
20
10
1.5
18.0
10
0.5
16
BD47RF-D30
BD47RF-D30
BD47RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
30
55
15
M6
7.0
6.0
23.5
M6
21
10
1.5
20.0
10
1.0
18
BD47RF-D35
BD47RF-D35
BD47RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
35
60
15
M6
7.0
6.0
26.0
M6
23
10
2.0
23.0
12
1.0
0
BD47RF-D40
BD47RF-D40
BD47RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
40
70
18
M8
9.0
7.0
30.0
M6
26
12
2.0
26.0
13
1.0
0
BD47RF-D50
BD47RF-D50
BD47RF
开口型
45
S45C
发黑
1个内六角圆柱头螺钉
50
85
22
M10
11.0
9.0
37.0
M8
28
13
3.0
32.0
16
1.0
0
BD47RN-D8
BD47RN-D8
BD47RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
8
30
15
M5
5.5
4.5
13.0
M3
8
7
1.5
10.0
6
0.5
8
BD47RN-D10
BD47RN-D10
BD47RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
10
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
0.5
10
BD47RN-D12
BD47RN-D12
BD47RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
12
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
0.5
10
BD47RN-D13
BD47RN-D13
BD47RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
13
35
15
M5
5.5
4.5
15.0
M4
10
7
1.5
11.5
6
0.5
10
BD47RN-D15
BD47RN-D15
BD47RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
15
40
15
M6
7.0
6.0
17.0
M5
12
7
1.5
13.0
8
0.5
12
BD47RN-D16
BD47RN-D16
BD47RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
16
40
15
M6
7.0
6.0
17.0
M5
12
7
1.5
13.0
8
0.5
12
BD47RN-D18
BD47RN-D18
BD47RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
18
45
15
M6
7.0
6.0
18.5
M5
15
9
1.5
15.0
8
0.5
0
BD47RN-D20
BD47RN-D20
BD47RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
20
45
15
M6
7.0
6.0
18.5
M5
15
9
1.5
15.0
8
0.5
13
BD47RN-D25
BD47RN-D25
BD47RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
25
50
15
M6
7.0
6.0
21.0
M5
20
10
1.5
18.0
10
0.5
16
BD47RN-D30
BD47RN-D30
BD47RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
30
55
15
M6
7.0
6.0
23.5
M6
21
10
1.5
20.0
10
1.0
18
BD47RN-D35
BD47RN-D35
BD47RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
35
60
15
M6
7.0
6.0
26.0
M6
23
10
2.0
23.0
12
1.0
0
BD47RN-D40
BD47RN-D40
BD47RN
开口型
45
S45C
无电解镀镍
1个内六角圆柱头螺钉不锈钢
40
70
18
M8
9.0
7.0
30.0
M6
26
12
2.0
26.0
13
1.0
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BD41DE - 固定环-开口型-双孔固定型/双螺纹固定型
HEFA
01.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表