您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BD29AF - 转轴·两端台阶·二阶型
HEFA
27-转轴
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/27-rotating_shaft/bd29af.prj},{NB=BD29AF-D15-L20-F4-E4-B2-C2-P5-Q5-G14-V14},{SC=BD29AF},{TYPE=Second-order type},{MATERIAL=45},{MATERIAL2=S45C},{ST=blacking},{D=15},{L=20.0},{F=4.0},{E=4.0},{B=2.0},{C=2.0},{P=5},{Q=5},{G=14},{V=14},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质国标
ⁿ/ₐ
MATERIAL2
材质日标
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
Dg6
[mm]
DT
Dg6 公差
[mm]
BD29AF-D6-L18-F4-E4-B2-C2...
BD29AF-D6-L18-F4-E4-B2-C2...
BD29AF
二阶型
45
S45C
发黑
6
-0.004~-0.012
BD29AF-D8-L18-F4-E4-B2-C2...
BD29AF-D8-L18-F4-E4-B2-C2...
BD29AF
二阶型
45
S45C
发黑
8
-0.005~-0.014
BD29AF-D10-L18-F4-E4-B2-C...
BD29AF-D10-L18-F4-E4-B2-C...
BD29AF
二阶型
45
S45C
发黑
10
-0.005~-0.014
BD29AF-D12-L20-F4-E4-B2-C...
BD29AF-D12-L20-F4-E4-B2-C...
BD29AF
二阶型
45
S45C
发黑
12
-0.006~-0.017
BD29AF-D13-L20-F4-E4-B2-C...
BD29AF-D13-L20-F4-E4-B2-C...
BD29AF
二阶型
45
S45C
发黑
13
-0.006~-0.017
BD29AF-D15-L20-F4-E4-B2-C...
BD29AF-D15-L20-F4-E4-B2-C...
BD29AF
二阶型
45
S45C
发黑
15
-0.006~-0.017
BD29AF-D16-L20-F4-E4-B2-C...
BD29AF-D16-L20-F4-E4-B2-C...
BD29AF
二阶型
45
S45C
发黑
16
-0.006~-0.017
BD29AF-D17-L20-F4-E4-B2-C...
BD29AF-D17-L20-F4-E4-B2-C...
BD29AF
二阶型
45
S45C
发黑
17
-0.006~-0.017
BD29AF-D18-L20-F4-E4-B2-C...
BD29AF-D18-L20-F4-E4-B2-C...
BD29AF
二阶型
45
S45C
发黑
18
-0.006~-0.017
BD29AF-D20-L25-F4-E4-B2-C...
BD29AF-D20-L25-F4-E4-B2-C...
BD29AF
二阶型
45
S45C
发黑
20
-0.007~-0.020
BD29AF-D22-L25-F4-E4-B2-C...
BD29AF-D22-L25-F4-E4-B2-C...
BD29AF
二阶型
45
S45C
发黑
22
-0.007~-0.020
BD29AF-D25-L25-F4-E4-B2-C...
BD29AF-D25-L25-F4-E4-B2-C...
BD29AF
二阶型
45
S45C
发黑
25
-0.007~-0.020
BD29AF-D30-L25-F4-E4-B2-C...
BD29AF-D30-L25-F4-E4-B2-C...
BD29AF
二阶型
45
S45C
发黑
30
-0.007~-0.020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表