피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
BCTS3 Series - Conduit Trapeze Support
Eaton B-Line
Bolted Framing (Strut Systems)
Conduit Trapeze Support
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/bolted_framing/cond_trap_supp/bcts3.prj},{NB=BCTS3-60},{PN=BCTS3-60},{NL=60},{NLMM=1524},{A=62.00},{AMM=1575},{CH=10},{WLBS=6.6199},{FINISH=Pre-Galv},{LOD=},{TYPE=BCTB3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NL
Nominal Length
[인치]
NLMM
Nominal Length
[mm]
A
Overall Length
[인치]
AMM
Overall Length
[mm]
CH
Conduit Holes
ⁿ/ₐ
WLBS
Approx WT/PC(LB)
ⁿ/ₐ
WKG
Approx WT/PC(KG)
[kg]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
BCTS3-12
BCTS3-12
12
305
14.00
355
2
1.5739
0.7139
Pre-Galv
BCTS3-18
BCTS3-18
18
457
20.00
508
3
2.2046
1.0000
Pre-Galv
BCTS3-24
BCTS3-24
24
609
26.00
660
4
2.8354
1.2861
Pre-Galv
BCTS3-30
BCTS3-30
30
762
32.00
813
5
3.4661
1.5722
Pre-Galv
BCTS3-36
BCTS3-36
36
914
38.00
965
6
4.0969
1.8583
Pre-Galv
BCTS3-42
BCTS3-42
42
1067
44.00
1117
7
4.7276
2.1444
Pre-Galv
BCTS3-48
BCTS3-48
48
1219
50.00
1270
8
5.3584
2.4305
Pre-Galv
BCTS3-54
BCTS3-54
54
1371
56.00
1422
9
5.9891
2.7166
Pre-Galv
BCTS3-60
BCTS3-60
60
1524
62.00
1575
10
6.6199
3.0027
Pre-Galv
BCTS3-66
BCTS3-66
66
1676
68.00
1727
11
7.2506
3.2888
Pre-Galv
BCTS3-72
BCTS3-72
72
1829
74.00
1879
12
7.8814
3.5749
Pre-Galv
BCTS3-78
BCTS3-78
78
1981
80.00
2032
13
8.5121
3.8610
Pre-Galv
BCTS3-84
BCTS3-84
84
2133
86.00
2184
14
9.1429
4.1471
Pre-Galv
BCTS3-90
BCTS3-90
90
2286
92.00
2337
15
9.7736
4.4332
Pre-Galv
BCTS3-96
BCTS3-96
96
2438
98.00
2489
16
10.4044
4.7194
Pre-Galv
BCTS3-102
BCTS3-102
102
2591
104.00
2641
17
11.0352
5.0055
Pre-Galv
BCTS3-108
BCTS3-108
108
2743
110.00
2794
18
11.6659
5.2916
Pre-Galv
BCTS3-114
BCTS3-114
114
2895
116.00
2946
19
12.2967
5.5777
Pre-Galv
BCTS3-120
BCTS3-120
120
3048
122.00
3099
20
12.9274
5.8638
Pre-Galv
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BCTS3 Series with BCTB3 Bushings - Conduit Trapeze Support
Eaton B-Line
05.07.2023
Snap-in Bushingsfor BCTS SeriesConduit Trapeze Supports
Eaton B-Line
05.07.2023
BCTS1 Series - Conduit Trapeze Support
Eaton B-Line
19.12.2023
BCTS2 Series - Conduit Trapeze Support
Eaton B-Line
19.12.2023
BCTS1 Series with BCTB1 Bushings - Conduit Trapeze Support
Eaton B-Line
05.07.2023
Fig. B3102 - A.W.W.A. Clevis Hanger (TOLCO Fig.1CI) - Pipe Hangers
Eaton B-Line
17.10.2023
B22 Channel & Combinations - Channels
Eaton B-Line
17.10.2023
LB Conduit Body, Form 8
ABB Installation Products
09.03.2023
Type 1 Screw Cover Wireway - Painted & Galvanized - Wireway
Eaton B-Line
17.10.2023
Type 12 Multi-Door Free-Standing with 3-Point Locking - Type 12 / 13 Panel ...
Eaton B-Line
17.10.2023
Multiflex conduit UIG Galvanised steel fully interlock design - Multiflex U...
Anamet Europe
04.04.2019
LL Form 7 BlueKote - Conduit Bodies
ABB Installation Products
09.03.2023
4'' Deep Flextray - Straight Sections
Eaton B-Line
17.10.2023
Two-Post Network Equipment Rack, 3" Uprights, 19" & 23" Panel Mounting, Cus...
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성