피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
BCTS1 Series with BCTB1 Bushings - Conduit Trapeze Support
Eaton B-Line
Bolted Framing (Strut Systems)
Conduit Trapeze Support
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/bolted_framing/cond_trap_supp/bcts1_asmtab.prj},{NB=BCTS1-60-BCTB1},{PN1=BCTS1-60},{NL=60},{NLMM=1524},{A=62.00},{AMM=1575},{CH=30},{WLBS=4.4899},{FINISH=Pre-Galv},{LOD=},{TYPE=BCTB1},{PPATH=bcts1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
NL
Nominal Length
[인치]
NLMM
Nominal Length
[mm]
A
Overall Length
[인치]
AMM
Overall Length
[mm]
CH
Conduit Holes
ⁿ/ₐ
WLBS
Approx WT/PC(LB)
ⁿ/ₐ
WKG
Approx WT/PC(KG)
[kg]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
BCTS1-12-BCTB1
BCTS1-12 w/ Snap-In Bushi...
12
305
14.00
355
6
1.0133
0.4596
Pre-Galv
BCTS1-18-BCTB1
BCTS1-18 w/ Snap-In Bushi...
18
457
20.00
508
9
1.4479
0.6568
Pre-Galv
BCTS1-24-BCTB1
BCTS1-24 w/ Snap-In Bushi...
24
609
26.00
660
12
1.8825
0.8539
Pre-Galv
BCTS1-30-BCTB1
BCTS1-30 w/ Snap-In Bushi...
30
762
32.00
813
15
2.3171
1.0510
Pre-Galv
BCTS1-36-BCTB1
BCTS1-36 w/ Snap-In Bushi...
36
914
38.00
965
18
2.7516
1.2481
Pre-Galv
BCTS1-42-BCTB1
BCTS1-42 w/ Snap-In Bushi...
42
1067
44.00
1117
21
3.1862
1.4452
Pre-Galv
BCTS1-48-BCTB1
BCTS1-48 w/ Snap-In Bushi...
48
1219
50.00
1270
24
3.6208
1.6424
Pre-Galv
BCTS1-54-BCTB1
BCTS1-54 w/ Snap-In Bushi...
54
1371
56.00
1422
27
4.0554
1.8395
Pre-Galv
BCTS1-60-BCTB1
BCTS1-60 w/ Snap-In Bushi...
60
1524
62.00
1575
30
4.4899
2.0366
Pre-Galv
BCTS1-66-BCTB1
BCTS1-66 w/ Snap-In Bushi...
66
1676
68.00
1727
33
4.9245
2.2337
Pre-Galv
BCTS1-72-BCTB1
BCTS1-72 w/ Snap-In Bushi...
72
1829
74.00
1879
36
5.3591
2.4308
Pre-Galv
BCTS1-78-BCTB1
BCTS1-78 w/ Snap-In Bushi...
78
1981
80.00
2032
39
5.7937
2.6280
Pre-Galv
BCTS1-84-BCTB1
BCTS1-84 w/ Snap-In Bushi...
84
2133
86.00
2184
42
6.2283
2.8251
Pre-Galv
BCTS1-90-BCTB1
BCTS1-90 w/ Snap-In Bushi...
90
2286
92.00
2337
45
6.6628
3.0222
Pre-Galv
BCTS1-96-BCTB1
BCTS1-96 w/ Snap-In Bushi...
96
2438
98.00
2489
48
7.0974
3.2193
Pre-Galv
BCTS1-102-BCTB1
BCTS1-102 w/ Snap-In Bush...
102
2591
104.00
2641
51
7.5320
3.4165
Pre-Galv
BCTS1-108-BCTB1
BCTS1-108 w/ Snap-In Bush...
108
2743
110.00
2794
54
7.9666
3.6136
Pre-Galv
BCTS1-114-BCTB1
BCTS1-114 w/ Snap-In Bush...
114
2895
116.00
2946
57
8.4011
3.8107
Pre-Galv
BCTS1-120-BCTB1
BCTS1-120 w/ Snap-In Bush...
120
3048
122.00
3099
60
8.8357
4.0078
Pre-Galv
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성