您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BC54H - 滚动轴销-挡圈固定内螺纹型
HEFA
26-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/26-cantilever-pin-hinge-pin/bc54h.prj},{NB=BC54HN-D13-L30-F25},{SC=BC54HN},{LX=Retaining ring fixed internal thread type},{TYPE=45},{TYPE1=S45C},{ST=Electroless_nickel_plating},{FJ=2 stainless steel retaining rings},{DG6=13},{L=30},{F=25},{M=M8},{DD=12.4},{DDT=0/-0.11},{MM=1.20},{MMT=+0.14/0},{INFOTEXT=website},{M1=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
材质(国标)
ⁿ/ₐ
TYPE1
材质(日标)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
DG6
Dg6
[mm]
DG6T
Dg6公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDT
d公差
ⁿ/ₐ
MM
m
[mm]
MMT
m公差
ⁿ/ₐ
BC54HF-D8-L14-F10
BC54HF-D8-L14-F10
BC54HF
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
发黑
2个挡圈弹簧钢
8
-0.005/-0.014
M4
7.0
+0.09/0
0.90
+0.1/0
BC54HF-D10-L20-F15
BC54HF-D10-L20-F15
BC54HF
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
发黑
2个挡圈弹簧钢
10
-0.005/-0.014
M6
9.6
0/-0.09
1.20
+0.14/0
BC54HF-D12-L20-F15
BC54HF-D12-L20-F15
BC54HF
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
发黑
2个挡圈弹簧钢
12
-0.006/-0.017
M6
11.5
0/-0.11
1.20
+0.14/0
BC54HF-D13-L30-F25
BC54HF-D13-L30-F25
BC54HF
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
发黑
2个挡圈弹簧钢
13
-0.006/-0.017
M8
12.4
0/-0.11
1.20
+0.14/0
BC54HF-D14-L30-F25
BC54HF-D14-L30-F25
BC54HF
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
发黑
2个挡圈弹簧钢
14
-0.006/-0.017
M8
13.4
0/-0.11
1.20
+0.14/0
BC54HF-D15-L30-F25
BC54HF-D15-L30-F25
BC54HF
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
发黑
2个挡圈弹簧钢
15
-0.006/-0.017
M8
14.3
0/-0.11
1.20
+0.14/0
BC54HF-D16-L35-F30
BC54HF-D16-L35-F30
BC54HF
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
发黑
2个挡圈弹簧钢
16
-0.006/-0.017
M10
15.2
0/-0.11
1.20
+0.14/0
BC54HF-D20-L35-F30
BC54HF-D20-L35-F30
BC54HF
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
发黑
2个挡圈弹簧钢
20
-0.007/-0.02
M12
19.0
0/-0.21
1.40
+0.14/0
BC54HF-D25-L35-F30
BC54HF-D25-L35-F30
BC54HF
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
发黑
2个挡圈弹簧钢
25
-0.007/-0.02
M16
23.9
0/-0.21
1.40
+0.14/0
BC54HN-D8-L14-F10
BC54HN-D8-L14-F10
BC54HN
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
无电解镀镍
2个挡圈不锈钢
8
-0.005/-0.014
M4
7.0
+0.09/0
0.90
+0.1/0
BC54HN-D10-L20-F15
BC54HN-D10-L20-F15
BC54HN
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
无电解镀镍
2个挡圈不锈钢
10
-0.005/-0.014
M6
9.6
0/-0.09
1.20
+0.14/0
BC54HN-D12-L20-F15
BC54HN-D12-L20-F15
BC54HN
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
无电解镀镍
2个挡圈不锈钢
12
-0.006/-0.017
M6
11.5
0/-0.11
1.20
+0.14/0
BC54HN-D13-L30-F25
BC54HN-D13-L30-F25
BC54HN
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
无电解镀镍
2个挡圈不锈钢
13
-0.006/-0.017
M8
12.4
0/-0.11
1.20
+0.14/0
BC54HN-D14-L30-F25
BC54HN-D14-L30-F25
BC54HN
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
无电解镀镍
2个挡圈不锈钢
14
-0.006/-0.017
M8
13.4
0/-0.11
1.20
+0.14/0
BC54HN-D15-L30-F25
BC54HN-D15-L30-F25
BC54HN
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
无电解镀镍
2个挡圈不锈钢
15
-0.006/-0.017
M8
14.3
0/-0.11
1.20
+0.14/0
BC54HN-D16-L35-F30
BC54HN-D16-L35-F30
BC54HN
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
无电解镀镍
2个挡圈不锈钢
16
-0.006/-0.017
M10
15.2
0/-0.11
1.20
+0.14/0
BC54HN-D20-L35-F30
BC54HN-D20-L35-F30
BC54HN
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
无电解镀镍
2个挡圈不锈钢
20
-0.007/-0.02
M12
19.0
0/-0.21
1.40
+0.14/0
BC54HN-D25-L35-F30
BC54HN-D25-L35-F30
BC54HN
挡圈固定内螺纹型
45
S45C
无电解镀镍
2个挡圈不锈钢
25
-0.007/-0.02
M16
23.9
0/-0.21
1.40
+0.14/0
BC54HU-D8-L14-F10
BC54HU-D8-L14-F10
BC54HU
挡圈固定内螺纹型
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个挡圈不锈钢
8
-0.005/-0.014
M4
7.0
+0.09/0
0.90
+0.1/0
BC54HU-D10-L20-F15
BC54HU-D10-L20-F15
BC54HU
挡圈固定内螺纹型
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个挡圈不锈钢
10
-0.005/-0.014
M6
9.6
0/-0.09
1.20
+0.14/0
BC54HU-D12-L20-F15
BC54HU-D12-L20-F15
BC54HU
挡圈固定内螺纹型
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个挡圈不锈钢
12
-0.006/-0.017
M6
11.5
0/-0.11
1.20
+0.14/0
BC54HU-D13-L30-F25
BC54HU-D13-L30-F25
BC54HU
挡圈固定内螺纹型
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个挡圈不锈钢
13
-0.006/-0.017
M8
12.4
0/-0.11
1.20
+0.14/0
BC54HU-D14-L30-F25
BC54HU-D14-L30-F25
BC54HU
挡圈固定内螺纹型
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个挡圈不锈钢
14
-0.006/-0.017
M8
13.4
0/-0.11
1.20
+0.14/0
BC54HU-D15-L30-F25
BC54HU-D15-L30-F25
BC54HU
挡圈固定内螺纹型
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个挡圈不锈钢
15
-0.006/-0.017
M8
14.3
0/-0.11
1.20
+0.14/0
BC54HU-D16-L35-F30
BC54HU-D16-L35-F30
BC54HU
挡圈固定内螺纹型
0Cr18Ni9
SUS304
-
2个挡圈不锈钢
16
-0.006/-0.017
M10
15.2
0/-0.11
1.20
+0.14/0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表