피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
BBS-03 - Welding union in sterile orbital or aseptic version- DIN 11864-1
Buerkert
Products (A - Z)
bbs-03
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/bbs-03/bbs-03.prj},{NB=BBS03-732425-Schweissverschraubung in Steril Orbital oder Aseptik Ausführung},{BUNR=732425},{BBSNR=BBS-03-AD.E50.E00.35.0},{NORM=SMS},{D1=60.500},{GR=DN50},{D=79.50},{DA=51.00},{DI=48.60},{L=68.00},{S=18.00},{SW1=N/A},{SW=0.000},{SW2=74.00},{DWST=EPDM},{GV=1},{L1=33.000},{B=18.000},{G=68.000},{G1=1.000},{B1=12.000},{CNSMASSEXACT=0.001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BBSNR
BBS-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DA
[mm]
DI
[mm]
L
Length
[mm]
S
[mm]
SW1
ⁿ/ₐ
SW2
[mm]
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
BBS03-732468-Welding unio...
732468
BBS-03-AD.N08.N00.35.0
ISO
DN08
31.20
13.50
10.30
58.00
18.00
17.00
27.00
EPDM
0.080
BBS03-732472-Welding unio...
732472
BBS-03-AD.N08.N00.35.3
ISO
DN08
31.20
13.50
10.30
58.00
18.00
17.00
27.00
FEP
0.100
BBS03-732486-Welding unio...
732486
BBS-03-AD.N10.N00.35.0
ISO
DN10
36.50
17.20
14.00
58.00
18.00
21.00
32.00
EPDM
0.100
BBS03-732490-Welding unio...
732490
BBS-03-AD.N10.N00.35.3
ISO
DN10
36.50
17.20
14.00
58.00
18.00
21.00
32.00
FEP
0.110
BBS03-732504-Welding unio...
732504
BBS-03-AD.N15.N00.35.0
ISO
DN15
41.60
21.30
18.10
58.00
18.00
22.00
36.00
EPDM
0.123
BBS03-732510-Welding unio...
732510
BBS-03-AD.N15.N00.35.3
ISO
DN15
41.60
21.30
18.10
58.00
18.00
22.00
36.00
FEP
0.120
BBS03-732522-Welding unio...
732522
BBS-03-AD.N20.N00.35.0
ISO
DN20
48.30
26.90
23.70
58.00
18.00
N/A
42.00
EPDM
0.180
BBS03-732526-Welding unio...
732526
BBS-03-AD.N20.N00.35.3
ISO
DN20
48.30
26.90
23.70
58.00
18.00
N/A
42.00
FEP
0.180
BBS03-732532-Welding unio...
732532
BBS-03-AD.N25.N00.35.0
ISO
DN25
52.00
33.70
29.70
60.00
18.00
N/A
46.00
EPDM
0.230
BBS03-732536-Welding unio...
732536
BBS-03-AD.N25.N00.35.3
ISO
DN25
52.00
33.70
29.70
60.00
18.00
N/A
46.00
FEP
0.230
BBS03-732546-Welding unio...
732546
BBS-03-AD.N32.N00.35.0
ISO
DN32
62.00
42.40
38.40
65.00
18.00
N/A
56.00
EPDM
0.346
BBS03-732551-Welding unio...
732551
BBS-03-AD.N32.N00.35.3
ISO
DN32
62.00
42.40
38.40
65.00
18.00
N/A
56.00
FEP
0.350
BBS03-732557-Welding unio...
732557
BBS-03-AD.N40.N00.35.0
ISO
DN40
67.00
48.30
44.30
64.00
18.00
N/A
61.00
EPDM
0.380
BBS03-732563-Welding unio...
732563
BBS-03-AD.N40.N00.35.3
ISO
DN40
67.00
48.30
44.30
64.00
18.00
N/A
61.00
FEP
0.380
BBS03-732346-Welding unio...
732346
BBS-03-AD.N50.N00.35.0
ISO
DN50
79.50
60.30
56.30
62.00
18.00
N/A
74.00
EPDM
0.440
BBS03-732350-Welding unio...
732350
BBS-03-AD.N50.N00.35.3
ISO
DN50
79.50
60.30
56.30
62.00
18.00
N/A
74.00
FEP
0.001
BBS03-E06.E00.35.0-Weldin...
on request
BBS-03-AD.E06.E00.35.0
SMS
DN06
21.90
8.00
6.00
56.50
18.00
12.00
19.00
EPDM
BBS03-E06.E00.35.3-Weldin...
on request
BBS-03-AD.E06.E00.35.3
SMS
DN06
21.90
8.00
6.00
56.50
18.00
12.00
19.00
FEP
BBS03-E08.E00.35.0-Weldin...
on request
BBS-03-AD.E08.E00.35.0
SMS
DN08
24.50
10.00
8.00
56.50
18.00
14.00
22.00
EPDM
BBS03-E08.E00.35.3-Weldin...
on request
BBS-03-AD.E08.E00.35.3
SMS
DN08
24.50
10.00
8.00
56.50
18.00
14.00
22.00
FEP
BBS03-E10.E00.35.0-Weldin...
on request
BBS-03-AD.E10.E00.35.0
SMS
DN10
31.20
12.00
10.00
58.00
18.00
17.00
27.00
EPDM
BBS03-E10.E00.35.3-Weldin...
on request
BBS-03-AD.E10.E00.35.3
SMS
DN10
31.20
12.00
10.00
58.00
18.00
17.00
27.00
FEP
BBS03-732409-Welding unio...
732409
BBS-03-AD.E15.E00.35.0
SMS
DN15
41.60
18.00
16.00
62.00
18.00
22.00
36.00
EPDM
0.001
BBS03-E15.E00.35.3-Weldin...
on request
BBS-03-AD.E15.E00.35.3
SMS
DN15
41.60
18.00
16.00
62.00
18.00
22.00
36.00
FEP
BBS03-732411-Welding unio...
732411
BBS-03-AD.E20.E00.35.0
SMS
DN20
41.60
22.00
20.00
62.00
18.00
22.00
36.00
EPDM
0.001
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BBS-06 - Flange connection in sterile orbital or Aseptic version- DIN 11864...
Buerkert
08.12.2023
BBS-05 - Sterile orbital Quick Connect
Buerkert
08.12.2023
Model 62111 - Welding union - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Fitting - Complete fitting DIN11851-1
Definox
03.06.2021
8611 - eCONTROL - Universal controller
Buerkert
08.12.2023
Modèle 62150 - Raccord complet aseptique à souder DIN 11864-1, forme A - Jo...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03.02.2021
3235-CLAMP-ASME - Tank bottom valve, manually
Buerkert
08.12.2023
6281 - 2/2-Way Solenoid Valve, Servo-assisted, General Purpose
Buerkert
08.12.2023
Model 62111E - Wedding union with EPDM gasket - Stainless steel 304-316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
8030 - Inline flowmeter for continuous measurements
Buerkert
08.12.2023
8170 - Ultrasonic Level Transmitter - Remote Controlled
Buerkert
08.12.2023
SE36 - Digital flow ELEMENT transmitter
Buerkert
08.12.2023
8692 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
2032 - Zero Deadleg T Valve, ASME Clamp
Buerkert
08.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성