피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
EP 플랜지형 부시 밀리미터 - 플랜지형 부시 밀리미터
GGB
엔지니어링 플라스틱 베어링
EP
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/solid_polymer_werk/ep/ep_bundbuchsen.prj},{NB=BB1212EP},{BESTNR=BB1212EP},{DI=12},{D0=14},{DFL=20},{SFL=1.0},{B=12.0},{GEW=1.1},{ET1=+0.018/ 0},{ET2=+0.160/ +0.050},{S=1.0},{C0=0.5},{RI=0.1},{R=0.3},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Technische Kunststoff-Gleitlager},{MAT=EP},{ROHS=ja},{WEEE=ja},{TEST=-},{ZGS=-},{DINISO3547=},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=selbstschmierend, Korrosionsbeständig in feuchten / salzhaltigen Umgebungen},{FARBE=schwarz},{FVL=Wassergeschmiert EP22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
품번
ⁿ/ₐ
DI
내경
[mm]
D0
외경
[mm]
DFL
플랜지 직경 h13
[mm]
SFL
플랜지 두께 h13
[mm]
B
폭 h13
[mm]
GEW
중량
[g]
ET1
하우징 H7
[mm]
ET2
DI/DA
[mm]
S
벽 두께
[mm]
C0
외경 모따기
[mm]
RI
내측 R 최대
[mm]
R
플랜지 반경
[mm]
KAT
카테고리
ⁿ/ₐ
MAT
재료
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS 인증서
ⁿ/ₐ
WEEE
WEEE 인증서
ⁿ/ₐ
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
ⁿ/ₐ
TL
드라이 러닝
ⁿ/ₐ
GOELT
기름칠
ⁿ/ₐ
GFT
그리스
ⁿ/ₐ
ZTN
세관 관세 번호
ⁿ/ₐ
MES
머티리얼 속성
ⁿ/ₐ
FARBE
색상
ⁿ/ₐ
FVL
성능 향상을 위해
ⁿ/ₐ
BB0505EP
BB0505EP
5
7
11
1.0
5.0
0.2
+0.015/ 0
+0.105/ +0.030
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB0604EP
BB0604EP
6
8
12
1.0
4.0
0.2
+0.015/ 0
+0.105/ +0.030
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB0606EP
BB0606EP
6
8
12
1.0
6.0
0.3
+0.015/ 0
+0.105/ +0.030
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB0608EP
BB0608EP
6
8
12
1.0
8.0
0.4
+0.015/ 0
+0.105/ +0.030
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB0610EP
BB0610EP
6
8
12
1.0
10.0
0.4
+0.015/ 0
+0.105/ +0.030
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB0806EP
BB0806EP
8
10
15
1.0
5.5
0.4
+0.015/ 0
+0.130/ +0.040
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB0808EP
BB0808EP
8
10
15
1.0
7.5
0.5
+0.015/ 0
+0.130/ +0.040
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB0810EP
BB0810EP
8
10
15
1.0
10.0
0.5
+0.015/ 0
+0.130/ +0.040
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1007EP
BB1007EP
10
12
18
1.0
7.0
0.6
+0.018/ 0
+0.130/ +0.040
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1009EP
BB1009EP
10
12
18
1.0
9.0
0.7
+0.018/ 0
+0.130/ +0.040
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1012EP
BB1012EP
10
12
18
1.0
12.0
0.8
+0.018/ 0
+0.130/ +0.040
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1015EP
BB1015EP
10
12
18
1.0
15.0
1.0
+0.018/ 0
+0.130/ +0.040
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1017EP
BB1017EP
10
12
18
1.0
17.0
1.1
+0.018/ 0
+0.130/ +0.040
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1207EP
BB1207EP
12
14
20
1.0
7.0
0.6
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1209EP
BB1209EP
12
14
20
1.0
9.0
0.8
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1212EP
BB1212EP
12
14
20
1.0
12.0
1.1
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1215EP
BB1215EP
12
14
20
1.0
15.0
1.7
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1217EP
BB1217EP
12
14
20
1.0
17.0
1.3
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1220EP
BB1220EP
12
14
20
1.0
20.0
1.5
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1412EP
BB1412EP
14
16
22
1.0
12.0
1.1
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1417EP
BB1417EP
14
16
22
1.0
17.0
1.5
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1509EP
BB1509EP
15
17
23
1.0
9.0
1.0
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1512EP
BB1512EP
15
17
23
1.0
12.0
1.2
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1517EP
BB1517EP
15
17
23
1.0
17.0
1.5
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
BB1520EP
BB1520EP
15
17
23
1.0
20.0
1.8
+0.018/ 0
+0.160/ +0.050
1.0
0.5
0.1
0.3
Technical plastic plain b...
EP
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
self-lubricating, corrosi...
black
Water lubricated EP22
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DU-B 플랜지형 부시 밀리미터 - 플랜지형 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
DP4-B 부시 밀리미터 - 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
PMDX 부시 밀리미터 - 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
DU-B 부시 밀리미터 - 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
EP43 플랜지형 부시 밀리미터 - 플랜지형 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
EP22 플랜지형 부시 밀리미터 - 플랜지형 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
SY 부시 밀리미터 - 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
GGB-BP25 플랜지형 부시 밀리미터 - 플랜지형 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
DDK05 - Flanged Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
EP63 플랜지형 부시 밀리미터 - 플랜지형 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
Sleeve Bearing with flange (BRF)
NTN Corporation
17.10.2023
23761 - Plain bearing sintered bronze with collar
norelem
30.05.2024
DU 플랜지형 부시 밀리미터 - 플랜지형 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
DIN 1850-V-SINT - Flange Bushes Version V Similar to DIN 1850
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성