피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 473 - Base Plate Mounting Clamps, Aluminum
Ganter
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Mounting Clamps (Aluminum)
GN 473 Base Plate Mounting Clamps, Aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_7/klemmhalter_aluminium/gn473/gn_473.prj},{NB=Fuss-Klemmhalter GN 473-B12-ELS},{PARTNUMBER=GN 473-B12-ELS},{NORMNR=GN 473},{D1=B12},{D11=12.00},{B1=16},{B2=35},{D2=38.0},{NDM=5.000},{NDM1=4.019},{D3=M5},{D4=M5},{L1=25},{L2=8.0},{L3=8.0},{L4=2.5},{M=27},{S11=10.000},{S=10},{KLEMM=M5-16},{OFVIS=eloxiert schwarz},{R=16.500},{X1=9.000},{X2=5.5},{X=5.500},{L4X=21.500},{L5=6.000},{SH=8.500},{RR=7.300},{SW=4.000},{H=2.500},{RK=0.4},{LT=0.500},{TD=0.500},{WEIGHT=0.0330},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore for shaft tol. h11
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
[mm]
D3
Clamping thread
ⁿ/ₐ
D4
for screw
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
S
Square
[mm]
KLEMM
Clamping kits for d3
ⁿ/ₐ
OFVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Base Plate Mounting Clamp...
GN 473-B8-MT
B8
14
29
31.5
M4
M4
20
7.0
7.0
22
-
M4-14
Matte, ground
0.0230
76090000
YES
Base Plate Mounting Clamp...
GN 473-B8-ELS
B8
14
29
31.5
M4
M4
20
7.0
7.0
22
-
M4-14
Anodized black
0.0230
76090000
YES
Base Plate Mounting Clamp...
GN 473-B10-MT
B10
16
35
38.0
M5
M5
24
8.0
8.0
27
8
M5-16
Matte, ground
0.0370
76090000
YES
Base Plate Mounting Clamp...
GN 473-B10-ELS
B10
16
35
38.0
M5
M5
24
8.0
8.0
27
8
M5-16
Anodized black
0.0400
76090000
YES
Base Plate Mounting Clamp...
GN 473-B12-MT
B12
16
35
38.0
M5
M5
25
8.0
8.0
27
10
M5-16
Matte, ground
0.0300
76090000
YES
Base Plate Mounting Clamp...
GN 473-B12-ELS
B12
16
35
38.0
M5
M5
25
8.0
8.0
27
10
M5-16
Anodized black
0.0330
76090000
YES
Base Plate Mounting Clamp...
GN 473-B15-MT
B15
20
41
45.0
M6
M6
30
10.0
10.0
32
12
M6-20
Matte, ground
0.0600
76090000
YES
Base Plate Mounting Clamp...
GN 473-B15-ELS
B15
20
41
45.0
M6
M6
30
10.0
10.0
32
12
M6-20
Anodized black
0.0500
76090000
YES
Base Plate Mounting Clamp...
GN 473-B16-MT
B16
20
41
45.0
M6
M6
31
10.0
10.0
32
-
M6-20
Matte, ground
0.0570
76090000
YES
Base Plate Mounting Clamp...
GN 473-B16-ELS
B16
20
41
45.0
M6
M6
31
10.0
10.0
32
-
M6-20
Anodized black
0.0620
76090000
YES
Base Plate Mounting Clamp...
GN 473-B20-MT
B20
25
44
50.0
M6
M6
35
12.5
12.5
36
16
M6-25
Matte, ground
0.0800
76090000
YES
Base Plate Mounting Clamp...
GN 473-B20-ELS
B20
25
44
50.0
M6
M6
35
12.5
12.5
36
16
M6-25
Anodized black
0.0760
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 474 - Swivel Clamp Linear Actuator Connectors, Aluminum
Ganter
19.06.2024
GN 474.1 - Parallel Mounting Clamps, Aluminum
Ganter
19.06.2024
GN 475 - Twistable Two-Way Mounting Clamps, Aluminum
Ganter
19.06.2024
GN 480.7 - Stainless Steel-Hose adapters
Ganter
19.06.2024
GN 478 - Attachment Mounting Clamps, Aluminum
Ganter
19.06.2024
GN 480.8 - Stainless Steel-Thread adapters
Ganter
19.06.2024
GN 477 - Mounting Clamps, Aluminum
Ganter
19.06.2024
GN 480 - Flanged Mounting Bolts, Steel, Connecting Element for Mounting Cla...
Ganter
19.06.2024
GN 480.1 - Stainless Steel Retaining Rods / Retaining Tubes for Mounting Cl...
Ganter
19.06.2024
GN 479 - Stainless Steel Sensor Holders for Attachment Mounting Clamps GN 4...
Ganter
19.06.2024
GN 480.1 - Stainless Steel Retaining Rods / Retaining Tubes for Mounting Cl...
Ganter
19.06.2024
GN 990 - Construction tubings, round
Ganter
19.06.2024
ERX-p - ELESA-Adjustable handles
Elesa
24.06.2024
GN 479.1 - Stainless Steel Retaining Plates for Attachment Mounting Clamps ...
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성