피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
Nia Adesio Badetuchstange - Sanitary accessories
Bodenschatz
Product types
Bath towel rails
Powered by
CAD모델 선택
{bodenschatz/proukttypen/badetuchstangen/nia_adesio_badetuchstange.prj},{NB=BA57NG201(architecture400)},{BNR=BA57NG201},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{F=Brushed nickel},{MASS=60},{WSM=Drill / Glue},{W=701},{H=40},{L=65},{GW=1.6},{NW=0.94},{M=Messing},{CTN=83.025.090},{CTN2=83.025.000},{ONX=2},{DC=AT,CH,DE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BNR
Order number
ⁿ/ₐ
PD
Product description
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
F
Color
ⁿ/ₐ
MASS
Dimensions
[cm]
WSM
Wall / standing model
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
H
Height
[mm]
L
Length
[mm]
GW
Installation height
[m]
NW
Netto weight
[kg]
M
Main customs material
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number CH
ⁿ/ₐ
CTN2
Customs tariff number DE, AT
ⁿ/ₐ
BA57VC200
BA57VC200
NIA Adesio Towel rail 45 ...
107120
Chrome
45
Drill / Glue
550
40
65
1.6
0.92
Brass
83.025.090
83.025.000
BA57SM200
BA57SM200
NIA Adesio Towel rail 45 ...
107706
Black matt
45
Drill / Glue
550
40
65
1.6
0.92
Brass
83.025.090
83.025.000
BA57NG200
BA57NG200
NIA Adesio Towel rail 45 ...
107762
Brushed nickel
45
Drill / Glue
550
40
65
1.6
0.92
Brass
83.025.090
83.025.000
BA57VC201
BA57VC201
NIA Adesio Towel rail 60 ...
107118
Chrome
60
Drill / Glue
701
40
65
1.6
0.94
Brass
83.025.090
83.025.000
BA57SM201
BA57SM201
NIA Adesio Towel rail 60 ...
107708
Black matt
60
Drill / Glue
701
40
65
1.6
0.94
Brass
83.025.090
83.025.000
BA57NG201
BA57NG201
NIA Adesio Towel rail 60 ...
107764
Brushed nickel
60
Drill / Glue
701
40
65
1.6
0.94
Brass
83.025.090
83.025.000
BA57VC202
BA57VC202
NIA Adesio Towel rail 80 ...
107122
Chrome
80
Drill / Glue
900
40
65
1.6
1.04
Brass
83.025.090
83.025.000
BA57SM202
BA57SM202
NIA Adesio Towel rail 80 ...
107710
Black matt
80
Drill / Glue
900
40
65
1.6
1.04
Brass
83.025.090
83.025.000
BA57NG202
BA57NG202
NIA Adesio Towel rail 80 ...
107766
Brushed nickel
80
Drill / Glue
900
40
65
1.6
1.04
Brass
83.025.090
83.025.000
BA57VC203
BA57VC203
NIA Adesio Towel rail 100...
107125
Chrome
100
Drill / Glue
1100
40
65
1.6
1.06
Brass
83.025.090
83.025.000
BA57SM203
BA57SM203
NIA Adesio Towel rail 100...
107714
Black matt
100
Drill / Glue
1100
40
65
1.6
1.06
Brass
83.025.090
83.025.000
BA57NG203
BA57NG203
NIA Adesio Towel rail 100...
107768
Brushed nickel
100
Drill / Glue
1100
40
65
1.6
1.06
Brass
83.025.090
83.025.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성