피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
FullJet R-RR - 미터법 - 노즐
Spraying Systems
미터법 단위
원형 노즐
대형 이물 통과경 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/full_cone_nozzles/large_free_passage_full_cone_nozzles/nozzle_r_rr_m.prj},{NB=B2-1/2R-SS9590},{PN=B2-1/2R-SS9590},{SG2=DistriboJet® R, RR Series Nozzles},{CP=nozzle_r.prj_m, nozzle_rr.prj_m},{IC=2-1/2},{SA=95},{CS=90},{TT=Female},{THD=BSPT},{MAT=316 Stainless Steel},{FR01=244},{FR02=335},{FR04=461},{FR05=511},{FR07=597},{FR15=848},{FR3=1166},{FR4=1331},{SP=Full Cone},{SPSG=-},{SAG=Standard},{AA=45.034},{B=0.000},{C=0.000},{BDN=5669-RR & 5669-R},{DWGN=5670-R}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
SA
스프레이 각도
[°]
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
FR01
유량 @ 0.1 bar
ⁿ/ₐ
FR02
유량 @ 0.2 bar
ⁿ/ₐ
FR04
유량 @ 0.4 bar
ⁿ/ₐ
FR05
유량 @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
FR07
유량 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
FR15
유량 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
FR3
유량 @ 3 bar
ⁿ/ₐ
FR4
유량 @ 4 bar
ⁿ/ₐ
LL
[mm]
SS1
[mm]
SS2
[mm]
AA
[mm]
B2R-SS5045
B2R-SS5045
2
50
45
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
122
168
231
256
298
424
583
665
112.71
73.02
60.45
25.273
B2RR-SS5045
B2RR-SS5045
2
50
45
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
122
168
231
256
298
424
583
665
82.55
60.32
0.00
25.273
B2R-5045
B2R-5045
2
50
45
암
BSPT
황동
122
168
231
256
298
424
583
665
112.71
73.02
60.45
25.273
B2R-SS6545
B2R-SS6545
2
65
45
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
122
168
231
256
298
424
583
665
112.71
73.02
60.45
27.076
B2R-6545
B2R-6545
2
65
45
암
BSPT
황동
122
168
231
256
298
424
583
665
112.71
73.02
60.45
27.076
B2R-SS6560
B2R-SS6560
2
65
60
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
163
224
308
341
398
565
777
887
112.71
73.02
60.45
32.207
B2R-6560
B2R-6560
2
65
60
암
BSPT
황동
163
224
308
341
398
565
777
887
112.71
73.02
60.45
32.207
B2R-SS9545
B2R-SS9545
2
95
45
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
122
168
231
256
298
424
583
665
112.71
73.02
60.45
28.829
B2RR-SS9545
B2RR-SS9545
2
95
45
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
122
168
231
256
298
424
583
665
82.55
60.32
0.00
28.829
B2R-9545
B2R-9545
2
95
45
암
BSPT
황동
122
168
231
256
298
424
583
665
112.71
73.02
60.45
28.829
B2R-SS9560
B2R-SS9560
2
95
60
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
163
224
308
341
398
565
777
887
112.71
73.02
60.45
36.068
B2RR-SS9560
B2RR-SS9560
2
95
60
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
163
224
308
341
398
565
777
887
82.55
60.32
0.00
36.068
B2R-9560
B2R-9560
2
95
60
암
BSPT
황동
163
224
308
341
398
565
777
887
112.71
73.02
60.45
36.068
B2-1/2RR-SS5070
B2-1/2RR-SS5070
2-1/2
50
70
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
190
261
359
398
464
659
907
1035
101.60
73.02
0.00
34.011
B2-1/2R-SS6590
B2-1/2R-SS6590
2-1/2
65
90
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
244
335
461
511
597
848
1166
1331
138.91
86.36
73.15
39.624
B2-1/2RR-SS6590
B2-1/2RR-SS6590
2-1/2
65
90
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
244
335
461
511
597
848
1166
1331
101.60
73.02
0.00
36.932
B2-1/2R-SS9570
B2-1/2R-SS9570
2-1/2
95
70
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
190
261
359
398
464
659
907
1035
138.91
86.36
73.15
36.576
B2-1/2RR-SS9570
B2-1/2RR-SS9570
2-1/2
95
70
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
190
261
359
398
464
659
907
1035
101.60
73.02
0.00
36.576
B2-1/2R-SS9590
B2-1/2R-SS9590
2-1/2
95
90
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
244
335
461
511
597
848
1166
1331
138.91
86.36
73.15
45.034
B2-1/2RR-SS9590
B2-1/2RR-SS9590
2-1/2
95
90
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
244
335
461
511
597
848
1166
1331
101.60
73.02
0.00
45.034
B3R-SS50110
B3R-SS50110
3
50
110
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
298
410
564
625
730
1036
1425
1627
165.10
102.87
88.90
39.294
B3RR-SS50110
B3RR-SS50110
3
50
110
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
298
410
564
625
730
1036
1425
1627
123.83
88.90
0.00
39.294
B3RR-SS65110
B3RR-SS65110
3
65
110
수/암
BSPT
316 스테인리스 스틸
298
410
564
625
730
1036
1425
1627
123.83
88.90
0.00
42.621
B3R-SS65140
B3R-SS65140
3
65
140
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
379
522
718
795
929
1318
1814
2070
165.10
102.87
88.90
49.784
B3R-SS95110
B3R-SS95110
3
95
110
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
298
410
564
625
730
1036
1425
1627
165.10
102.87
88.90
46.228
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성