피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
WhirlJet® CX and D One-Piece Cast - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
중공원형 노즐
각도 타입 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/hollow_cone_nozzles/angle_type_hollow_cone_nozzles/nozzle_cx_and_d_whirljet_m.prj},{NB=B1-1/4CX-SS12},{PN=B1-1/4CX-SS12},{SG2=CX and D Series One-Piece Cast WhirlJet® },{CP=nozzle_CX_m.prj, nozzle_DWHIRL_m.prj},{MODEL=CX},{IC=1-1/4},{CS=12},{TT=Female},{THD=BSPT},{MAT=316 Stainless Steel},{SP=Hollow Cone},{EOD=0.641},{FR02=29},{FR03=36},{FR04=41},{FR05=46},{FR07=55},{FR1=65},{FR15=80},{FR2=92},{FR3=113},{FR4=131},{FR6=160},{FR7=173},{SA07=---},{SA15=70},{SA4=71},{LL=77.788},{AA=52.388},{BB=31.750},{CC=54.769},{EE=10.716},{CMODEL=1-1/4CX-10},{TC=12},{BPDWG=11484},{BDWG=11485},{IFC=-},{AX=0.450},{BX=0.93750},{CSA=0.6150}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 종류
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FR02
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.2 psi
ⁿ/ₐ
FR03
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.3 psi
ⁿ/ₐ
FR04
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.4 psi
ⁿ/ₐ
FR05
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.5 psi
ⁿ/ₐ
FR07
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.7 psi
ⁿ/ₐ
FR1
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1 psi
ⁿ/ₐ
FR15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1.5 psi
ⁿ/ₐ
FR2
유량 용량 (갤론 / 분) @ 2 psi
ⁿ/ₐ
FR3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
ⁿ/ₐ
FR4
유량 용량 (갤론 / 분) @ 4 psi
ⁿ/ₐ
FR6
유량 용량 (갤론 / 분) @ 6 psi
ⁿ/ₐ
FR7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
SA07
스프레이 각도 @ 0.7 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA4
스프레이 각도 @ 4 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
AA
A
[mm]
BB
B
[mm]
CC
C
[mm]
EE
E
[mm]
B1/2D-3
B1/2D-3
1/2
3
수/암
BSPT
황동
중공원형
0.313
7.3
9.0
10.3
11.6
13.7
16.3
20
23
28
33
40
43
62
65
67
58.738
44.450
16.657
31.737
5.558
B1/2D-4
B1/2D-4
1/2
4
수/암
BSPT
황동
중공원형
0.391
9.7
11.9
13.8
15.4
18.2
22
27
31
38
44
53
58
68
71
73
58.738
44.450
16.657
31.737
5.558
B1/2D-5
B1/2D-5
1/2
5
수/암
BSPT
황동
중공원형
0.469
12.2
14.9
17.2
19.3
23
27
33
39
47
54
67
72
74
77
80
58.738
44.450
16.657
31.737
5.558
B1/2D-7
B1/2D-7
1/2
7
수/암
BSPT
황동
중공원형
0.547
17.1
21
24
27
32
38
47
54
66
76
93
101
77
80
83
58.738
44.450
16.657
31.737
5.558
B3/4D-4
B3/4D-4
3/4
4
수/암
BSPT
황동
중공원형
0.359
9.7
11.9
13.8
15.4
18.2
22
27
31
38
44
53
58
63
66
67
69.058
50.800
22.212
40.470
7.144
B3/4D-5
B3/4D-5
3/4
5
수/암
BSPT
황동
중공원형
0.422
12.2
14.9
17.2
19.3
23
27
33
39
47
54
67
72
67
69
70
69.058
50.800
22.212
40.470
7.144
B3/4D-6
B3/4D-6
3/4
6
수/암
BSPT
황동
중공원형
0.484
14.6
17.9
21
23
27
33
40
46
57
65
80
86
71
73
77
69.058
50.800
22.212
40.470
7.144
B3/4D-7
B3/4D-7
3/4
7
수/암
BSPT
황동
중공원형
0.547
17.1
21
24
27
32
38
47
54
66
76
93
101
73
75
80
69.058
50.800
22.212
40.470
7.144
B3/4D-10
B3/4D-10
3/4
10
수/암
BSPT
황동
중공원형
0.656
24
30
34
39
46
54
67
77
94
109
133
144
77
80
84
69.058
50.800
22.212
40.470
7.144
B1CX-SS7
B1CX-SS7
1
7
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.453
17.1
21
24
27
32
38
47
54
66
76
93
101
---
65
66
65.913
44.450
26.187
46.990
8.733
B1CX-SS8
B1CX-SS8
1
8
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.5
19.5
24
28
31
36
44
53
62
76
87
107
115
---
66
67
65.913
44.450
26.187
46.990
8.733
B1CX-SS9
B1CX-SS9
1
9
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.563
22
27
31
35
41
49
60
69
85
98
120
130
---
67
69
65.913
44.450
26.187
46.990
8.733
B1CX-SS10
B1CX-SS10
1
10
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.609
24
30
34
39
46
54
67
77
94
109
133
144
---
69
71
65.913
44.450
26.187
46.990
8.733
B1CX-SS12
B1CX-SS12
1
12
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.672
29
36
41
46
55
65
80
92
113
131
160
173
---
73
75
65.913
44.450
26.187
46.990
8.733
B1CX-SS15
B1CX-SS15
1
15
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.813
37
45
52
58
68
82
100
116
142
163
200
216
---
79
81
65.913
44.450
26.187
46.990
8.733
B1-1/4CX-SS10
B1-1/4CX-SS10
1-1/4
10
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.563
24
30
34
39
46
54
67
77
94
109
133
144
---
67
67
77.788
52.388
31.750
54.769
10.716
B1-1/4CX-SS12
B1-1/4CX-SS12
1-1/4
12
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.641
29
36
41
46
55
65
80
92
113
131
160
173
---
70
71
77.788
52.388
31.750
54.769
10.716
B1-1/4CX-SS14
B1-1/4CX-SS14
1-1/4
14
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.719
34
42
48
54
64
76
93
108
132
153
187
202
---
73
75
77.788
52.388
31.750
54.769
10.716
B1-1/4CX-SS16
B1-1/4CX-SS16
1-1/4
16
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.797
39
48
55
62
73
87
107
123
151
174
214
231
---
75
77
77.788
52.388
57.150
54.769
10.716
B1-1/2CX-SS16
B1-1/2CX-SS16
1-1/2
16
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.688
39
48
55
62
73
87
107
123
151
174
214
231
---
67
69
94.437
61.913
41.672
68.275
13.891
B1-1/2CX-SS20
B1-1/2CX-SS20
1-1/2
20
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.859
49
60
69
77
91
109
133
154
189
218
267
288
---
72
74
94.437
61.913
41.672
68.275
13.891
B1-1/2CX-SS25
B1-1/2CX-SS25
1-1/2
25
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.016
61
75
86
96
114
136
167
193
236
272
334
360
---
74
76
94.437
61.913
41.672
68.275
13.891
B1-1/2CX-SS30
B1-1/2CX-SS30
1-1/2
30
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.125
73
90
103
116
137
163
200
231
283
327
400
432
---
76
78
94.437
61.913
41.672
68.275
13.891
B2CX-SS30
B2CX-SS30
2
30
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
0.938
73
90
103
116
137
163
200
231
283
327
400
432
---
67
70
116.681
74.613
52.784
90.091
18.256
B2CX-SS35
B2CX-SS35
2
35
암
BSPT
316 스테인리스 스틸
중공원형
1.063
85
104
121
135
160
191
234
270
330
381
467
505
---
70
73
116.681
74.613
52.784
90.091
18.256
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성