您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-B-NPT Rohling - NPT-Gewinde, Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Winkel-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/winkel_einschraubverschraubungen/kegelig/ds_b_npt_rohling.prj},{NB=B22LN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=B22LN},{BZ=DS-B 22-L/NPT/ZN},{AD=22},{PN=L / PN 315},{INFO=Winkel-Einschraubverschraubung},{S1=36},{S2=27},{L2=44},{I2=27.50},{I3=42},{I=20.0},{G=3/4\"NPT},{G1=M30X2},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=C},{LK2=35.000},{NDR=26.670},{L02=43.500},{H1=20.500},{NDM=30.000},{SK=XBLSNPTR},{HIDE=1},{F=24.300},{F1=19.000},{F2=18.000},{ALF=1.600},{ALF1=1.400},{P=2.000},{I1=10.000},{VERS=5},{TL=20.000},{DZ=0.000},{RZ1=0.000},{RZ2=0.000},{KZ1=0.000},{KZ2=0.000},{LZ=0.000},{PPATH=../../../../x_teile/schneidringverschraubungen/einschraub_verschraubungen_rohrverbinder/assemblies/x_b_rohling_npt_asmtpl.prj},{BESTNR1=B22LN},{BESTNR2=B22LN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
L2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
B12L12N
DS-B 12-L/1/2"/NPT/ZN
12
L / PN 315
Winkel Einschraub Verschr...
22
19
36
21.00
34
16.0
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
B12S12N
DS-B 12-S/1/2"/NPT/ZN
12
S / PN 630
Winkel Einschraub Verschr...
24
19
38
21.50
34
16.0
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
B14SN
DS-B 14-S/NPT/ZN
14
S / PN 630
Winkel Einschraub Verschr...
27
19
40
22.00
34
16.5
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
B15LN
DS-B 15-L/NPT/ZN
15
L / PN 315
Winkel Einschraub Verschr...
27
19
36
21.00
34
16.5
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
B16SN
DS-B 16-S/NPT/ZN
16
S / PN 630
Winkel Einschraub Verschr...
30
24
43
24.50
36
20.0
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
B18LN
DS-B 18-L/NPT/ZN
18
L / PN 315
Winkel Einschraub Verschr...
32
24
40
23.50
36
20.0
1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
B20SN
DS-B 20-S/NPT/ZN
20
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
36
27
48
26.50
42
20.0
3/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
B22LN
DS-B 22-L/NPT/ZN
22
L / PN 315
Winkel Einschraub Verschr...
36
27
44
27.50
42
20.0
3/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
B25SN
DS-B 25-S/NPT/ZN
25
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
46
36
54
30.00
48
23.0
1"NPT
Zink-Nickel
Stahl
B28LN
DS-B 28-L/NPT/ZN
28
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
41
36
47
30.50
48
23.0
1"NPT
Zink-Nickel
Stahl
B30SN
DS-B 30-S/NPT/ZN
30
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
50
41
62
35.50
54
25.0
1 1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
B35LN
DS-B 35-L/NPT/ZN
35
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
50
41
56
34.50
54
25.0
1 1/4"NPT
Zink-Nickel
Stahl
B38SN
DS-B 38-S/NPT/ZN
38
S / PN 400
Winkel Einschraub Verschr...
60
50
72
41.00
61
27.0
1 1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
B42LN
DS-B 42-L/NPT/ZN
42
L / PN 160
Winkel Einschraub Verschr...
60
50
63
40.00
61
27.0
1 1/2"NPT
Zink-Nickel
Stahl
B4LLN
S-B 4-LL/NPT/ZN
4
LL / PN 100
Winkel-Einschraubstutzen
10
11
21
11.00
17
8.0
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
B8LLN
S-B 8-LL/NPT/ZN
8
LL / PN 100
Winkel-Einschraubstutzen
14
12
24
11.50
20
8.0
1/8"NPT
Zink-Nickel
Stahl
B6L14NV
DS-B 6-L/1/4"/NPT/1.4571
6
L / PN 250
Winkel-Einschraubstutzen
14
14
27
12.00
26
12.0
1/4"NPT
blank
1.4571
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表